Motor
Motoreffekt – ISO 14396 | 148 HK 110 kW |
Motormodell | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Cylinderdiameter | 4 tum 105 mm |
Slagvolym | 268.5 tum³ 4.4 l |
Slaglängd | 5 tum 127 mm |
Motoremissioner | Emissionsnormerna Tier 4 Final, EU steg V och S Korea 2014 (Tier 4 Final) Emissionsnormerna Tier 4 Final, EU steg V och S Korea 2014 (Tier 4 Final) |
Obs! (1) | M314 uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final, EU steg V och S Korea 2014 (Tier 4 Final) och är Blue Angel-certifierad. M314 uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final, EU steg V och S Korea 2014 (Tier 4 Final) och är Blue Angel-certifierad. |
Obs! (2) | Ingen motoreffektminskning upp till 3 000 m (9 843 fot) över havet. Ingen motoreffektminskning upp till 3 000 m (9 843 fot) över havet. |
Obs! (3) | Angiven motoreffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, generator och avgasefterbehandling. Angiven motoreffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, generator och avgasefterbehandling. |
Obs! (4) | Nominell effekt vid 2 000 rpm Nominell effekt vid 2 000 rpm |