M323F

Hjulgrävmaskiner M323F

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat C4.4
Cat C4.4
Motoreffekt – maximal, netto – ISO 9249/SAE J1349 – metrisk
112 kW (150 hp/152 PS)
112 kW (150 hp/152 PS)
Arbetsvikt*
22 900 kg–23 900 kg (50 486–52 590 lb)
22 900 kg–23 900 kg (50 486–52 590 lb)

Översikt

Gå enkelt över från väg till räls

Cat® M323F är en mångsidig hjulgrävmaskin med hög kapacitet som ger en friheten att enkelt gå över från väg till räls – utan att kompromissa med prestandan. Med järnvägsgrävmaskinen M323F kan man ta sitt arbete till ny terräng.

Fördelar

Byggd för räls

Gå enkelt över från väg till räls och utöka din arbetskapacitet

hög prestanda

En Cat® C4.4-motor och kraftfull hydraulik ger dig kraft nog att flytta material snabbt och med precision.

Mer mångsidig

Flexibla maskinkonfigurationer och ett stort antal redskap gör att du kan anpassa din maskin efter dina behov.

Produktspecifikation för M323F

Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Motoreffekt – maximal, netto – ISO 9249/SAE J1349 – metrisk 112 kW (150 hp/152 PS) 112 kW (150 hp/152 PS)
Slaglängd 5 tum 127 mm
Maximalt vridmoment – 1 400 varv/min 524 ft-lb 710 N·m
Motoreffekt – maximal, brutto – ISO14396 117 kW (157 hp/159 PS) 117 kW (157 hp/159 PS)
Antal cylindrar – i rad 4 4
Cylinderdiameter 4 tum 105 mm
Maskindata 2000 rpm 2000 rpm
Slagvolym 269 tum³ 4.4 l
Obs! Uppfyller emissionskraven enligt steg IV Uppfyller emissionskraven enligt steg IV
Arbetsvikt* 22 900 kg–23 900 kg (50 486–52 590 lb) 22 900 kg–23 900 kg (50 486–52 590 lb)
Motvikter – Standard 14110 lb 6400 kg
Motvikter – Tillval 16314 lb 7400 kg
Obs! Arbetsvikt inklusive medelstor sticka, förare och dubbla luftfyllda däck. Vikten varierar beroende på konfiguration. Arbetsvikt inklusive medelstor sticka, förare och dubbla luftfyllda däck. Vikten varierar beroende på konfiguration.
Maximal körhastighet – vägläge 12.4 km/h 20 km/h
Dragkraft – vägläge 23380 lbf 104 kN
Maximal körhastighet – rälsläge 12.4 km/h 20 km/h
Dragkraft – rälsläge 10116 lbf 45 kN
Maximalt svängmoment 30978 ft·lbf 42 kg/m²
Maximal svänghastighet 9 rpm 9 rpm
Markfrigång för väg 1.2 ft 360 mm
Markfrigång för räls 0.7 ft 195 mm
Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (US) 19 l
Bränsletank – total kapacitet 63.4 gal (US) 240 l
Maximalt tryck – Redskapskrets – Normal 5076 psi 35000 kPa
Maximalt flöde – Svängmekanism 21 gpm 80 l/min
Maximalt flöde – Extra krets – Högt tryck 63 gpm 240 l/min
Redskapstryck – Redskapskrets – Framdrivningskrets 5076 psi 35000 kPa
Maximalt flöde – Extra krets – Medeltryck 13 gpm 49 l/min
Maximalt tryck – Extra krets – Högt tryck 5076 psi 35000 kPa
Tankvolym 32 gal (US) 122 l
Svängmekanism 5366 psi 37000 kPa
System 63 gal (US) 240 l
Maximalt flöde – Redskaps/Framdrivningskrets 63 gpm 240 l/min
Maximalt tryck – Redskapskrets – Tunga lyft 5439 psi 37500 kPa
Maximalt flöde – Extra krets – Medeltryck 2683 psi 18500 kPa
Stickans längd 6.9 ft 2100 mm
Stickans grävkraft – ISO 6015 18884 lbf 84 kN
Grävdjup 18.4 ft 5610 mm
Grävhöjd 33 ft 10070 mm
Bomtyp Variabel justerbar bom Variabel justerbar bom
Räckvidd vid marknivå 29.8 ft 9090 mm
Tipphöjd 22.7 ft 6920 mm
Skopans grävkraft – ISO 6015 25628 lbf 114 kN
Obs! Värdena är beräknade med GD-skopa 1 100 mm, 0,80 m3 med K080-spetsar och CW-20-H.4.N redskapsfäste med en tandspetsradie på 1 574 mm. Brytkraftsvärdena beräknade med tunglyftsfunktionen på (inget redskapsfäste) och en skärståltandspetsradie på 1 237 mm. Värdena är beräknade med GD-skopa 1 100 mm, 0,80 m3 med K080-spetsar och CW-20-H.4.N redskapsfäste med en tandspetsradie på 1 574 mm. Brytkraftsvärdena beräknade med tunglyftsfunktionen på (inget redskapsfäste) och en skärståltandspetsradie på 1 237 mm.
Återvinningsbarhet 93% 93%

M323F Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKA

  • 5,2 m (17'1") VA-bom, 2,1 m (6'11") sticka

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Rälshjul – isolerade enligt lokala bestämmelser
  • Allhjulsdrift för väg och räls
  • 6,4 t (14 110 lb) motvikt
  • Hydrostatisk transmission med två växlar på väg eller räls
  • Oberoende hydrostatisk transmission för räls
  • Automatiskt rälsaxellås
  • Automatiskt låsningsläge för pendlande främre vägaxel och färdbroms
  • Kraftiga axlar med avancerat skivbromssystem och färdmotor med justerbar bromskraft
  • Dragstång

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Justerbar hydraulkänslighet
  • En medeltryckkrets
  • Separat svängpump
  • Lastavkännande hydraulsystem
  • Programmerbart flöde och tryck för upp till 10 redskap

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Bränsle- och motoroljefilter och avtappningskranar på marknivå

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Nödstoppsknapp
  • Elektrohydraulisk reservpump för nödsituationer på järnvägen
  • Säkerhetsdekaler för järnvägscertifiering
  • Bakåtriktad kamera och kamera på höger sida
  • ROPS-förarhytt och sekundärhytt
  • Reglerventil för sticksänkning (SLCV) och reglerventil för bomsänkning (BLCV), inklusive varning för överbelastning
  • PIN-kod, motorstart

HYTT

  • Förberedd för bultmonterat skydd mot nedfallande föremål (FOGS)
  • FM-radio med högtalare
  • LCD-skärmar för hydrostatisk bromskraft och bromstryck för järnvägssläp
  • Sekundärhytt

MOTOR

  • Cat C4.4 steg IV-motor
  • Kan användas upp till 3 000 m (9 842 ft) utan effektminskning
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Automatisk starthjälp

ELSYSTEM

  • 100 A generator
  • 12 V – 10 A strömförsörjning i primär- och sekundärhytten
  • Två främre och två bakre strålkastare för vägkörning
  • Påfyllningspump
  • Elektrisk och pneumatisk signal/signalhorn

M323F Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • 7,4 t (16 314 lb) motvikt
  • Transporthållare för gripskopa/grip

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Två medeltryckkretsar
  • Extra kretspedal
  • Miljöanpassad hydraulolja
  • Mikrofiltreringsenhet för bioolja

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Centraliserad smörjning för underrede
  • Automatsmörjsystem

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Pneumatiskt system för bromsar för järnvägssläp

ELSYSTEM

  • Höger sida, VA-bom och flodljus för sticka
  • Justerbart körlarm
  • UIC-certifierad rälsbelysning (Internationella järnvägsunionen)
  • 24 V – 10 A strömförsörjning vid stickans ände

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför M323F med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

M323F

M323F

M323F

M323F

M323F

M323F

M323F
M323F
M323F
M323F
M323F
M323F

Cat® M323F Hjulgrävmaskin för järnväg

Cat® M323F Hjulgrävmaskin för järnväg

Se aktuella erbjudanden för  M323F

Visa fler erbjudanden