Översikt
Den produktivitet du förväntar dig. Den tillförlitlighet du kräver.
Cat® 6030 Hydraulisk grävmaskin för gruvindustrin ägs av fler kunder än någon annan produkt i Cats sortiment – av goda skäl. Den har den mest kraftfulla motoreffekten i sin klass, tillsammans med den rörlighet och flexibilitet du behöver från en maskin på 300 ton för att leverera den produktivitet du förväntar dig och den tillförlitlighet du kräver.
6030 erbjuder en skopvolym på 17 m3 (22,2 yd3) som standard i konfiguration för grävaggregat, och 16,5 m3 (21,5 yd3) i konfiguration för höjdgrävskopa (FS) med det unika Cat TriPower™-systemet. 6030 är idealisk för att lasta Cat-gruvtruckarna 777 till 793.
Men vi letar alltid efter sätt att förbättra 6030 på. Den enda skopan i sin storleksklass som levereras med dubbla motorer, den finns tillgänglig med en Tier 4 Final-motorlösning som eliminerar behovet av dieselavgasvätska (DEF), vilket sparar tid och kostnader vid underhåll.