6040

6040 Hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoruteffekt - SAE J1995
2079 hp
1550 K/W
Skopans nyttolast
44 ton (US)
40 t
Arbetsvikt
453 ton (US)
411 t

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

SÄKERHET

SÄKERHET

        
  • Säkrare på- och avstigning med en 45-gradig, hydrauliskt manövrerad stege som fungerar även när maskinmotorerna stängs av. Nödutrymningsstege placerad nära hytten.
  •     
  • Över 40 % förbättrad sikt tack vare stora fönster av säkerhetsglas samt arbets- och servicelampor med hög ljusstyrka. Vision 360 ökar dessutom förarens medvetenhet om omgivningarna med hjälp av fyra kameror som minskar döda vinklar.
  •     
  • Låsbart skåp med startisoleringsbrytare och batterifrånskiljare för säkrare elektrisk och mekaniskt underhåll. 
  •     
  • Alla serviceområden är tillgängliga via breda, halkfria gångbryggor för ökad säkerhet för servicepersonal.
  •     
  • Servicestationen på marknivå innebär att servicepersonalen inte behöver klättra på maskinen i samma utsträckning. 
FÖRARHYTT

FÖRARHYTT

        
  • Rymlig, bekväm och tyst förarmiljö med överlägsen isolering för mindre buller och bättre temperaturkontroll. 
  •     
  • Nästa generations Comfort-säte från Cat samt ett utbildningssäte i full storlek och ett ihopfällbart extrasäte. 
  •     
  • Det nya dubbla luftkonditioneringssystem, som är standardutrustning, håller föraren sval och bekväm under hela arbetspasset. 
  •     
  • Ergonomiska joystickreglage gör att inga hydraulikledningar förekommer på eller i hytten och ger bättre kontroll och säkerhet. 
TILLFÖRLITLIGHET OCH HÅLLBARHET

TILLFÖRLITLIGHET OCH HÅLLBARHET

        
  • Robusta huvudkonstruktioner och kraftiga gjutgods vid ledpunkterna klarar höga belastningar och tuffa förhållanden. 
  •     
  • Slitstarkt underrede ger längre livslängd med hållbarare komponenter och stomme.  
  •     
  • Slitstarka rullar och ledarhjul med fast axel håller längre och gör att inget smörjmedel behövs.  
  •     
  • Nya fasta tappositioner minskar antalet smörjledningar, vilket ökar drifttiden och förbättrar den fysiska tillgängligheten.
PRODUKTIVITET OCH PRESTANDA

PRODUKTIVITET OCH PRESTANDA

        
  • Två Cat C32B-motorer ger pålitlig produktivitet och effekt. Maskinen kan köras med endast en motor igång för att upprätthålla produktionen eller för att flyttas bort från ytan för reparation. 
  •     
  • Energieffektiva flytventiler använder tyngdkraften för att sänka bommen, vilken minskar energianvändningen och förbättrar cykeltiderna. 
  •     
  • Svänghastighetsstyrningen ger ökad kontroll genom att bromsa när man släpper joysticken i stället för att man måste dra joysticken åt andra hållet. Det underlättar även framtida arbete med autonomi och energiåtervinning. 
  •     
  • Skopans unika TriPower™-konstruktion ger snabbare cykeltider genom att ge överlägsen mekanisk hävstång och kontroll. 
  •     
  • Upp till 15 % bättre bränsleeffektivitet tack vare hydraulikoptimeringen som ger mindre avfall och förlänger komponentlivslängden. 
  •     
  • Svängsystem med sluten krets drar nytta av rörelseenergin under svängrörelsen och använder den under inbromsning, vilket förbättrar cykeltider och bränsleeffektiviteten. 
  •     
  • Det oberoende oljekylsystemet skyddar och förlänger de hydrauliska komponenternas livslängd samtidigt som det håller oljan vid en optimal temperatur, även vid tomgångskörning. 
SKOPOR OCH REDSKAP MED MARKKONTAKT

SKOPOR OCH REDSKAP MED MARKKONTAKT

        
  • Skopor och redskap med markkontakt (GET) är utformade för att maximera slitstyrkan och produktiviteten och är perfekt anpassade till din grävmaskin och tillämpning. 
  •     
  • De är integrerade för att arbeta som en del av ett maskinsystem och hjälpa dig att uppnå hög produktivitet och låg kostnad per ton. 
  •     
  • Olika storlekar och slitagepaket för att passa din grävmaskin och tillämpning perfekt. 
  •     
  • Ger optimal nyttolast i kombination med Cats redskap med markkontakt och slitagedelar. 
  •     
  • Bärpaket som skyddar din investering, inklusive särskilt fodermaterial och flänsskydd, vingskydd och hälskydd. 
ANSLUTNING OCH TEKNIK

ANSLUTNING OCH TEKNIK

        
  • Bättre anslutning med förbättrade Product Link™ Elite-system, vilket ökar tillgängligheten för data från 6040. 
  •     
  • Med Vision 360 ökar förarens medvetenhet om omgivningarna för ökad säkerhet på arbetsplatsen. 
  •     
  • Förarassistans – förbättrad rörelsekontroll gör att föraren kan känna sig tryggare, förbättrar prestandan och effektiviteten samtidigt som kostnaderna sjunker och livslängden ökar. 
  •     
  • Cat Payload erbjuder spårning och återkoppling i realtid gällande skopans nyttolast för att bidra till bättre förarprestanda och minska över- och underlastning. 
  •     
  • Övervaknings- och diagnostiksystemet samt Cat-elektronik underlättar felsökning och tillhandahåller detaljerade felsökningsfunktioner. 
  •     
  • Cat MineStar™-lösningar inklusive Fleet, Terrain, Detect och Health, finns tillgängliga för eftermontering. 

Produktspecifikation för 6040

Motoruteffekt - SAE J1995 2079 hp 1550 K/W
Skopans nyttolast 44 ton (US) 40 t
Arbetsvikt 453 ton (US) 411 t
Obs! Specifikationerna ovan gäller för konfigurationen med höjdgrävskopa för HRC-länder. Konfigurationer med grävaggregat och utan front finns också tillgängliga för både HRC- och LRC-länder. Specifikationerna ovan gäller för konfigurationen med höjdgrävskopa för HRC-länder. Konfigurationer med grävaggregat och utan front finns också tillgängliga för både HRC- och LRC-länder.
Motormodell 2 x Cat C32B 2 x Cat C32B
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 2079 hp 1554 K/W
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 1921 hp 1432 K/W
Obs! Effekten avser starkt reglerade motorer. Det finns även mindre reglerade motorer. Effekten avser starkt reglerade motorer. Det finns även mindre reglerade motorer.
Antal cylindrar – varje motor 12 12
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 mm
Slaglängd 6.38 tum 162 mm
Slagvolym 1959 tum³ 32.1 l
Insugningssystem Turboladdad och luft-till-luft-efterkyld Turboladdad och luft-till-luft-efterkyld
Komponenter (1) Vattenavskiljare med hög kapacitet Vattenavskiljare med hög kapacitet
Komponenter (2) Tvåstegsbränslefilter med seriefiltrering Tvåstegsbränslefilter med seriefiltrering
Komponenter (3) Cat typ 4-luftfilter Cat typ 4-luftfilter
Komponenter (4) Mikroprocessorbaserad motorstyrning Mikroprocessorbaserad motorstyrning
Bränsletankvolym 2060 gal (US) 7800 l
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V
Systemspänning 24 V 24 V
Batterier i serie-/parallellkoppling 6 x 210 Ah – 12 V vardera; 630 Ah – 24 V totalt 6 x 210 Ah – 12 V vardera; 630 Ah – 24 V totalt
Komponenter (1) 6 underhållsfria batterier 6 underhållsfria batterier
Komponenter (2) Låsbara batteri- och startmotorfrånskiljare Låsbara batteri- och startmotorfrånskiljare
Komponenter (4) 18 LED-strålkastare med hög ljusstyrka 18 LED-strålkastare med hög ljusstyrka
Komponenter (5) 11 LED-servicelampor 11 LED-servicelampor
6040 FS – Standardbandplattor 3.9 ft 1200 mm
6040 FS – Arbetsvikt 905,769 lb 410850 kg
6040 FS – Marktryck 24,5 N/cm2 (35,5 psi) 24,5 N/cm2 (35,5 psi)
6040 – Standardbandplattor 3.9 ft 1200 mm
6040 – Arbetsvikt 905,614 lb 410780 kg
6040 – Marktryck 24,5 N/cm2 (35,5 psi) 24,5 N/cm2 (35,5 psi)
Obs! Bandplattor 1 600 mm finns som tillval Bandplattor 1 600 mm finns som tillval
6040 FS - Obs! Andra bandplattor finns tillgängliga på begäran Andra bandplattor finns tillgängliga på begäran
Hydraultankens kapacitet – Dieselversion – ungefärlig 958 gal (US) 3626 l
Total hydrauloljevolym – Dieselversion – ungefärlig 1532 gal (US) 5800 l
Huvudpumpar – Dieselversion 4 x kolvpumpar med variabel slagvolym 4 x kolvpumpar med variabel slagvolym
Huvudpumpar – maximalt oljeflöde – dieselversion 4 x 745 l/min (4 x 197 gal/min) 4 x 745 l/min (4 x 197 gal/min)
Maximalt tryck – Tillbehör 4,351 psi 300 balk
Maximalt tryck – körning 5,076 psi 350 balk
Svängpumpar – dieselversion 2 x reversibla dubbla kolvpumpar med variabel slagvolym 2 x reversibla dubbla kolvpumpar med variabel slagvolym
Svängpumpar – maximalt oljeflöde – dieselversion 2 x 661 l/min (2 x 175 gal/min) 2 x 661 l/min (2 x 175 gal/min)
Maximalt tryck – svängpumpar 5080 psi 350 balk
Diameter – fläkt 60 tum 1524 mm
Oljeflöde i kylpumparna – dieselversion 2 x 798 l/min (2 x 210 gal/min) 2 x 798 l/min (2 x 210 gal/min)
Egenskaper (1) Kylsystemet är helt oberoende av alla huvudkretsar, dvs. anpassad kylkapacitet finns tillgänglig när motorn är igång Kylsystemet är helt oberoende av alla huvudkretsar, dvs. anpassad kylkapacitet finns tillgänglig när motorn är igång
Egenskaper (2) Fläkthastigheten är termostatreglerad Fläkthastigheten är termostatreglerad
Diameter – fläkt 2 × 1 524 mm (2 × 60 tum) 2 × 1 524 mm (2 × 60 tum)
Svängdrivning 3 kompakta planetväxellådor med axialkolvmotorer 3 kompakta planetväxellådor med axialkolvmotorer
Parkeringsbroms Våta flerskivsbromsar, fjäderansatt/hydraulisk frigöring Våta flerskivsbromsar, fjäderansatt/hydraulisk frigöring
Maximal svänghastighet – dieselversion 4.8 rpm 4.8 rpm
Svängring Rullager med tre lagerbanor och tätade inre drev Rullager med tre lagerbanor och tätade inre drev
Egenskaper (1) Vindrutetorkare Vindrutetorkare
Egenskaper (2) Sluten krets med hastighetsreglering Sluten krets med hastighetsreglering
Körhastighet – första steget – maximal 0.87 km/h 1.4 km/h
Körhastighet – andra steget – maximal 1.43 km/h 2.3 km/h
Maximal dragkraft 397,237 lb 1767 kN
Kördrivningens backstigningsförmåga – maximal 35.9 % 35.9 %
Bandplattor – varje sida 42 42
Underrullar – varje sida 7 7
Stödrullar – varje sida 2 plus en slirplåt emellan 2 plus en slirplåt emellan
Kördrivning – varje sida 1 planetväxellåda med 2 tvåstegs axialkolvmotorer 1 planetväxellåda med 2 tvåstegs axialkolvmotorer
Parkeringsbroms Våta flerskivsbromsar, fjäderansatt/hydraulisk frigöring Våta flerskivsbromsar, fjäderansatt/hydraulisk frigöring
Komponenter (1) Alla löpytor på drivhjul, ledarhjul, rullar och bandlänkar är härdade Alla löpytor på drivhjul, ledarhjul, rullar och bandlänkar är härdade
Komponenter (5) Helhydrauliskt självjusterande bandspänningssystem med kolvackumulator Helhydrauliskt självjusterande bandspänningssystem med kolvackumulator
Komponenter (6) Automatisk hydraulisk fördröjarventil Automatisk hydraulisk fördröjarventil
Förarens ögonhöjd – ungefärlig 23.16 ft 7 m
Hyttens invändiga mått – längd 7.25 ft 2209.8 mm
Hyttens invändiga mått – bredd 5.41 ft 1648.9 mm
Hyttens invändiga mått – höjd 6.75 ft 2057.4 mm
Komponenter (1) Säkerhetsbrytare för automatisk avstängning av rörelse Säkerhetsbrytare för automatisk avstängning av rörelse
Komponenter (2) Pneumatiskt stötdämpat Comfort-säte med sätesvärme och säteskylning, svankstöd, tvåpunktsbälte, nack- och armstöd, säkerhetsbrytare för automatisk avstängning av rörelse Pneumatiskt stötdämpat Comfort-säte med sätesvärme och säteskylning, svankstöd, tvåpunktsbälte, nack- och armstöd, säkerhetsbrytare för automatisk avstängning av rörelse
Komponenter (3) Rullgardiner Rullgardiner
Komponenter (4) Parallell intervalltorkare/-spolare Parallell intervalltorkare/-spolare
Komponenter (5) Säkerhetsglas runt hela hytten Säkerhetsglas runt hela hytten
Komponenter (6) Förarskydd (övre skydd) Förarskydd (övre skydd)
Komponenter (7) Dubbla hydrauliskt drivna klimatanläggningar Dubbla hydrauliskt drivna klimatanläggningar
Komponenter (8) Oberoende justerbara stolskonsoler med inbyggda joysticks Oberoende justerbara stolskonsoler med inbyggda joysticks
Komponenter (9) Extra hopfällbart säte med tvåpunktsbälte Extra hopfällbart säte med tvåpunktsbälte
Komponenter (10) Utvändiga solsköldar vid sido- och bakrutor Utvändiga solsköldar vid sido- och bakrutor
Komponenter (11) Nödutgångsstege Nödutgångsstege
Komponenter (12) Motordriven 45-graders tillträdestrappa med EH-reglage, ljudlarm och visuell varningsljusfyr för ökad säkerhet Motordriven 45-graders tillträdestrappa med EH-reglage, ljudlarm och visuell varningsljusfyr för ökad säkerhet
Kapacitet – smörjmedelsbehållare 190 gal (US) 720 l
Typ (1) System med dubbel krets med hydrauldrivna kraftiga pumpar och elektronisk tidsrelästyrning justerar paus-/smörjningstider System med dubbel krets med hydrauldrivna kraftiga pumpar och elektronisk tidsrelästyrning justerar paus-/smörjningstider
Typ (3) Smörjfilter (200 μm) Smörjfilter (200 μm)
Typ (4) Anslutna till smörjsystemet är: pivåpunkter för redskap, skopa och cylindrar Anslutna till smörjsystemet är: pivåpunkter för redskap, skopa och cylindrar
Typ (5) Anslutna till smörjsystemet är: – banorna för rullagret – två smörjpinjonger för svängringens inre drev Anslutna till smörjsystemet är: – banorna för rullagret – två smörjpinjonger för svängringens inre drev
Alla skopor (FS och BH) är utrustade med ett slitagepaket som består av: (2) - Vingskydd på sidoväggar - Hälskydd på nederkanter - Vingskydd på sidoväggar - Hälskydd på nederkanter
Grävmaskinstillbehör med unik TriPower-kinematik som säkerställer följande huvudfunktioner: (1) Automatisk rullningsspärr för att förhindra materialspill Automatisk rullningsspärr för att förhindra materialspill
Grävmaskinstillbehör med unik TriPower-kinematik som säkerställer följande huvudfunktioner: (2) Horisontell automatisk skopuppriktning med konstant vinkel Horisontell automatisk skopuppriktning med konstant vinkel
Grävmaskinstillbehör med unik TriPower-kinematik som säkerställer följande huvudfunktioner: (3) – Konstant bommoment i hela lyftbågen – Stöd för fyllningskraft – Konstant bommoment i hela lyftbågen – Stöd för fyllningskraft
Typ (2) Tryckfri sänkning av bom (FS och BH) och sticka (FS) med hjälp av en markstödsventil Tryckfri sänkning av bom (FS och BH) och sticka (FS) med hjälp av en markstödsventil
Typ (3) Slitpaket (enligt val av skopa) Slitpaket (enligt val av skopa)
Typ (4) Gångbryggor med ledstänger vid bommen (FS och BH) Gångbryggor med ledstänger vid bommen (FS och BH)
Typ (6) Bom och sticka är spänningsavlastade efter svetsning Bom och sticka är spänningsavlastade efter svetsning
Typ (8) Skydd för skopcylindrar (FS) Skydd för skopcylindrar (FS)
Skopvolym – grävaggregat (rågad 1:1) 28.8 yd³ 22 m³
Skopvolym – höjdgrävskopa (rågad 2:1) 28.8 yd³ 22 m³
Montering Infällbar servicestation monterad under motormodulen, lättåtkomlig från marken Infällbar servicestation monterad under motormodulen, lättåtkomlig från marken

6040 Standardutrustning

Cat-drivlina

  • 2 x Cat C32B-motorer
  • Efterbehandlingssystem (används endast i Tier 4 Final/steg V): – Dieseloxidationskatalysator (DOC) – Nox-reduktionssystem (NRS) – Lösning utan dieselavgaskvätska (DEF)
  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Turbokompressor
  • Hydrauldriven kylarfläkt
  • Elektroniskt kontrollerad fläkt
  • Mikroprocessorbaserad motorstyrning
  • Cat typ 4-luftfilter
  • Tvåstegsbränslefilter med seriefiltrering
  • Vattenavskiljare med hög kapacitet
  • Starthjälp – automatisk eter
  • Avgasgrenrör och värmesköldar för turbo
  • Dubbla 24 V elektriska startmotorer per motor
  • Automatisk tomgångsavstängning av motor
  • Automatisk bränsleluftning

Hydraulik

  • Optimerad hydraulik
  • Förarassistans: Förbättrad rörelsekontroll
  • Cat hydrauliska slangar
  • Cat pumphanteringssystem med: – Elektronisk lastbegränsningsreglering – Flöde vid behov – Automatisk nollflödesreglering – Automatisk reducering av motorvarvtal – Reducerat oljeflöde vid hög hydrauloljetemperatur
  • Tryckavstängningsfunktion för huvudpumpar
  • Kylning av pumpens transmissionsväxelolja
  • Sluten svängkrets
  • Trycktestplatser med Cat-snabbkopplingar
  • Fullflödeshögtrycksfilter (100 μm) för huvudpumpar
  • Fullflödesfilter (10 μm) för returkretsen
  • Fullflödesfilter (10 μm) för motorkylningens returkrets
  • Tryckfilter (6 μm) för servokrets
  • Högtrycksfilter (40 μm), sluten svängkrets
  • Transmissionsoljefilter (40 μm)
  • Bomflottörventil (FS och BH)
  • Stickflottörventil (FS)

Elsystem

  • 6 underhållsfria batterier
  • Låsbar batterifrånskiljare
  • Låsbar startisolatorbrytare
  • 18 LED-strålkastare med hög ljusstyrka
  • 11 LED-servicelampor
  • Två larmsignaler – Framåt och bakåt (kraftmodul, oljekylarmodul)
  • 1 luftsignalhorn (gångbrygga vid hyttens upphöjning)

Underrede

  • Kraftiga band med gjutna bandplattor av tvåkamstyp
  • 1 200 mm (3 fot 11 tum) breda bandplattor
  • HD-hållare med fast axel och lastrullar
  • Kraftiga ledarhjul med fast axel
  • Automatisk hydraulisk fördröjarventil
  • Gångjärnsförsedda färdmotorkåpor
  • Härdade löpytor på drivhjul, ledarhjul, rullar, bandlänkar och tandkontaktytor
  • Helhydrauliskt självjusterande bandspänningssystem med kolvackumulatorer

Automatiskt smörjsystem

  • Rektangulär smörjmedelsbehållare, 720 l (190 gal), (fylls på via servicestation)
  • Smord pinjong i svängring
  • Smörjfilter (200 μm)

Förarmiljö

  • Dubbla hydrauliskt drivna klimatanläggningar
  • Golvfönster med avtagbart galler
  • Pneumatiskt stötdämpat Comfort-säte med: – Sätesvärme och säteskylning – Svankstöd – Tvåpunktsbälte – Nack- och armstöd – Säkerhetsbrytare för automatisk avstängning av rörelse
  • Oberoende justerbara stolskonsoler med inbyggda joysticks
  • Elektrohydraulisk servostyrning
  • Upphöjd fullstor instruktörsstol med säkerhetsbälte och bord för bärbar dator
  • Extra hopfällbart säte med tvåpunktsbälte
  • 3 mugghållare
  • FM/AM-radio med USB-port och AUX-ingång
  • Parallell intervalltorkare/-spolare
  • Rullgardiner
  • Övervakningssystem med färgpekskärm på 254 mm (10 tum)
  • 45° trappa från motorutrymmet till förarhytten
  • Motordriven 45-graders tillträdestrappa med EH-reglage, ljudlarm och visuell varningsljusfyr för ökad säkerhet
  • Uppvärmd spegel på vänster sida
  • Cat Vision 360 med 254 mm (10 tum) HD-display i färg
  • Nivåindikatorer för längsgående och tvärgående lutning
  • Dokumentförvaring

Främre fäste

  • Invändig serviceåtkomst i FS- och BH-bom
  • Bom och sticka är spänningsavlastade efter svetsning
  • Gångbryggor med ledstänger vid bommen (FS och BH)
  • Slitpaket (enligt val av skopa)

Cat-teknik

  • Förberedd för Cat MineStar™
  • Cat Payload
  • Cat Vision 360
  • Förarassistans: Förbättrad rörelsekontroll

Service och underhåll

  • 500 timmars bytesintervall för motorolja
  • Intervall för byte av hydraulolja – 10 000 timmar
  • S•O•SSM-portar
  • Infällbar servicestation på marknivå med snabbkopplingar för: – Dieselbränsle – Motorkylvätska – Växellådsolja till pump – Vänster/höger motorer – Förlängningstankar för motorolja – Hydraulolja – Smörjfett – Växellådsolja till svängkrets
  • Cat batteriladdningskontakt
  • Indikatorlampor
  • Serviceport för Cat Electronic Technician
  • Smutstorkare vid svängning

Trygghet och säkerhet

  • Nödstoppsbrytare: 2 i hytten, 3 i motormodulen, 1 vid servicestationen på marknivå, 1 draglina åtkomlig från marknivå
  • Förarskydd (övre skydd)
  • Säkerhetsglas överallt
  • Nödutgångsstege

Övrigt

  • ISO- eller ANSI-etiketter

6040 Tillvalsutrustning

Allmän

  • Sats för förlängning av motoroljeintervall, upp till 1 000 tim

Överbyggnad

  • Rund(a) behållare för fat i standardformatet 200 l (53 gal) (istället för smörjmedelsbehållare i formatet 710 l (188 gal))
  • Påfyllning av rund(a) behållare via servicestation
  • Flera alternativ för kalla väderförhållanden

Hytt

  • Dubbelt (reserv) värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem
  • Hyttvärmning
  • Kameraövervakningssystem (två kameror och en extra färgskärm)

Underrede

  • 1 600 mm (5 fot 3 tum) breda bandplattor
  • Automatisk smörjning av rullar med ett centralt smörjsystem
  • Skydd för underrede (bukplåt)
  • Extra utrustning tillgänglig på begäran.

Övrigt

  • Eurasisk överensstämmelsecertifiering (EAC) – endast T4

Främre fäste

  • TriPower-kinematik för främre skopa: – Horisontell automatisk skopstyrning med konstant vinkel – Vertikal automatisk skopstyrning med konstant vinkel – Automatisk återtippningsbegränsare för att förhindra materialspill – Kinematisk assistans till hydraulkrafter – Konstant bommoment genom hela lyftet – Assistans för fyllningskraft – Skydd för grävmaskinens cylindrar vid FS-stickan
  • Basmaskin utan front (ingen bom, ingen sticka, inget länkage eller kinematik)
  • Grävaggregatstillbehör

Cat-teknik

  • Cat Product Link Elite Dual Mode (mobilnät + satellit)
  • Cat Product Link™ Elite (mobilnät)

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

6040 Höjdgrävskopa

Bild på 6040 i arbete

6040 i arbete

Skopa till 6040

6040 Höjdgrävskopa
Bild på 6040 i arbete
6040 i arbete
Skopa till 6040

Jämför 6040 med produkter som ofta jämförs.