6060/6060 FS Tillvalsutrustning

ALLMÄNT

  • Anpassad färg

ÖVERBYGGNAD

  • Hydraulisk servicekran på överbyggnad med hjälpmotor
  • Oljebytesintervall för motorolja förlängt upp till 500 timmar
  • Två runda behållare för två standardtunnor på 200 l (53 gal) tunnor (istället för smörjmedelsbehållare på 1 000 l (264 gal))
  • Olika tillval för kallt väder

HYTT

  • Dubbla (redundans) värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem
  • Hyttvärme
  • Kameraövervakningssystem

UNDERREDE

  • Bandplattornas bredd 1 600 mm (5 fot 3 tum) eller 1 800 mm (5 fot 11 tum)
  • Täckplatta under karossen (vevhusskydd)
  • Extra utrustning tillgänglig på begäran.

Jämför 6060/6060 FS med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  6060/6060 FS

Visa fler erbjudanden