Motor
Motormodell | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Emissioner | Tier 4 Final/steg IV Tier 4 Final/steg IV |
Slagvolym | 427.8 in³ 7.01 l |
Maximal, brutto – ISO 14396 | 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) |
Obs! | *Metriska värden. *Metriska värden. |
Maximal nettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 | 126 kW (169 hp [171 hp/PS*]) 126 kW (169 hp [171 hp/PS*]) |
Cylinderdiameter | 4.1 in 105 mm |
Slaglängd | 5.3 in 135 mm |
Maximalt vridmoment – 1 400 varv/min | 612 ft·lbf 830 N·m |
Cylindrar | 6 i rad 6 i rad |