Motor
Motormodell | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Emissioner | Tier 4 Final/steg IV Tier 4 Final/steg IV |
Slagvolym | 427.8 tum³ 7.01 l |
Maximal, brutto – ISO 14396 | 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) |
Maximal nettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 | 126 kW (169 hp [171 hp/PS*]) 126 kW (169 hp [171 hp/PS*]) |
Maximalt vridmoment – 1 400 varv/min | 612.0 ft·lbf 830.0 N·m |
Cylinderdiameter | 4.1 tum 105.0 mm |
Obs! | *Metriska värden. *Metriska värden. |
Slaglängd | 5.3 tum 135.0 mm |
Cylindrar | 6 i rad 6 i rad |