120M2

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

M-serie 2 bygger vidare på den tradition av kvalitet som är karaktäristisk för väghyvlarna från Cat. Med ett omfattande utvärderingsprogram och bättre tillverkningsprocess kan Caterpillar ytterligare höja kvaliteten. Slutresultatet av det här utvecklingsarbetet är en väghyvelserie med ny teknik som är testad i fält och byggd med utgångspunkt från verkliga tillämpningar och kundbehov. Väghyvlarna i M-serien 2 uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Interim/motsvarande steg IIIB.

Motor

Enheter:
Baseffekt (1a växeln) – netto 145.0 HP 108.0 kW Less
Motormodell Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.31 tum 135.0 mm Less
Varvtal vid nominell effekt 2 100 varv/min 2 100 varv/min Less
Baseffekt (alla växlar) – netto 145.0 HP 108.0 kW Less
Emissioner Tier 4 Interim/motsvarande steg IIIB Tier 4 Interim/motsvarande steg IIIB Less
Grundeffekt (1:a växeln) – netto (metriskt) 147.0 HP 108.0 kW Less
Hög omgivningstemperatur – fläkthastighet – standard 1 000 varv/min 1 000 varv/min Less
Maximalt vridmoment 693.0 lb/fot 939.0 N·m Less
Temperatur, standard 109.0 °F 43.0 °C Less
VHP Plus – 1:a växeln framåt, netto 145.0 HP 108.0 kW Less
VHP Plus – 2:a växeln framåt, netto 153.0 HP 114.0 kW Less
VHP Plus – 3:e växeln framåt, netto 161.0 HP 120.0 kW Less
VHP Plus – 4:e växeln framåt, netto 169.0 HP 126.0 kW Less
VHP Plus – 5:e växeln framåt, netto 174.0 HP 130.0 kW Less
VHP Plus – 6:e växeln framåt, netto 179.0 HP 134.0 kW Less
VHP Plus – 7:e växeln framåt, netto 184.0 HP 137.0 kW Less
VHP Plus – 8:e växeln framåt, netto 189.0 HP 141.0 kW Less
VHP Plus-område – netto 108-141 kW (145-189 hk) 108-141 kW (145-189 hk) Less
VHP Plus-område – netto (metriskt) 108-141 kW (147-192 hk) 108-141 kW (147-192 hk) Less
Vridmomentstegring 45 % 45 % Less
Cylindervolym 428.0 tum³ 7.01 l Less
Antal cylindrar 6 6 Less
Effektsänkningshöjd 10000.0 fot 3048.0 m Less
Hög omgivningstemperatur – fläktvarvtal – maximalt 1 350 varv/min 1 350 varv/min Less
Hög omgivningstemperatur – fläktvarvtal – minimalt 500 varv/min 500 varv/min Less
Hög omgivningstemperatur 122.0 °F 50.0 °C Less

Drivlina

Framåt-/bakåtväxlar 8 framåt/6 bakåt 8 framåt/6 bakåt Less
Transmission Direktdrivning, Powershift Direktdrivning, Powershift Less
Bromsar – färdbromsar Flerskivig i oljebad Flerskivig i oljebad Less
Bromsar – färdbromsar, yta 3565.0 tum² 23000.0 cm² Less
Bromsar – parkering Flerskivig i oljebad Flerskivig i oljebad Less
Bromsar – nödbromsar Dubbla kretsar Dubbla kretsar Less

Hydraulsystem

Kretstyp Parallell Parallell Less
Pumptyp Variabel kolv Variabel kolv Less
Pumpkapacitet 55.7 gal/min 210.0 l/min Less
Maximalt systemtryck 3500.0 psi 24150.0 kPa Less
Tankkapacitet 15.85 gal (US) 60.0 l Less
Standbytryck 609.0 psi 4200.0 kPa Less

Driftspecifikationer

Topphastighet – framåt 28.4 mile/h 45.7 km/tim Less
Topphastighet – bakåt 22.4 mile/h 36.1 km/tim Less
Svängradie, framdäckens utsida 24.3 fot 7.4 m Less
Styrutslag – vänster/höger 47,5° 47,5° Less
Styrvinkel – vänster/höger 20° 20° Less
Framåt – 1:a växeln 2.5 mile/h 4.0 km/tim Less
Framåt – 2:a växeln 3.4 mile/h 5.4 km/tim Less
Framåt – 3:e växeln 4.9 mile/h 7.8 km/tim Less
Framåt – 4:e växeln 6.7 mile/h 10.8 km/tim Less
Framåt – 5:e växeln 10.4 mile/h 16.8 km/tim Less
Framåt – 6:e växeln 14.2 mile/h 22.8 km/tim Less
Framåt – 7:e växeln 19.5 mile/h 31.4 km/tim Less
Framåt – 8:e växeln 28.4 mile/h 45.7 km/tim Less
Bakåt – 1:a växeln 1.9 mile/h 3.1 km/tim Less
Bakåt – 2:a växeln 3.9 mile/h 5.9 km/tim Less
Bakåt – 3:e växeln 5.3 mile/h 8.5 km/tim Less
Bakåt – 4:e växeln 8.2 mile/h 13.2 km/tim Less
Bakåt – 5:e växeln 15.4 mile/h 24.8 km/tim Less
Bakåt – 6:e växeln 22.4 mile/h 36.1 km/tim Less

Rymduppgifter – service

Bränslevolym 100.0 gal (US) 378.0 l Less
Kylsystem 12.9 gal (US) 49.0 l Less
Hydraulsystem – tank 16.9 gal (US) 64.0 l Less
Motorolja 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Transmission/differential/slutväxlar 16.5 gal (US) 62.5 l Less
Tandemhus (vardera) 15.6 gal (US) 59.0 l Less
Framhjulens spindellagerhus 0.13 gal (US) 0.5 l Less
Hus för svängbordsdrivning 1.8 gal (US) 7.0 l Less

Ramverk

Dragram – bredd 3.0 tum 76.2 mm Less
Svängbord – diameter 60.2 tum 1530.0 mm Less
Svängbord – bladbalkens tjocklek 1.4 tum 35.0 mm Less
Dragram – höjd 6.0 tum 152.0 mm Less
Främre ramkonstruktion – bredd 8.0 tum 204.0 mm Less
Främre ramkonstruktion – höjd 11.0 tum 280.0 mm Less
Dragram – tjocklek 0.4 tum 9.5 mm Less
Främre-topp-/bottenplatta – bredd 10.0 tum 255.0 mm Less
Främre topp-/bottenplatta – tjocklek 0.87 tum 22.0 mm Less
Framaxel – höjd till centrum 22.5 tum 572.0 mm Less
Framaxel – hjullutning, vänster/höger 18° 18° Less
Framaxel – total pendling per sida 32° 32° Less

Tandemlådor

Höjd 19.8 tum 502.0 mm Less
Bredd 6.8 tum 172.0 mm Less
Tjocklek sidoväggar – inre 0.5 tum 14.0 mm Less
Tjocklek sidoväggar – yttre 0.6 tum 16.0 mm Less
Delning, drivkedja 1.8 tum 44.5 mm Less
Hjulaxelavstånd 59.5 tum 1510.0 mm Less
Tandempendling – fram, uppåt 15° 15° Less
Tandempendling – fram, nedåt 25° 25° Less

Hyvelblad

Bladbredd 12.0 fot 3.7 m Less
Hyvelblad – höjd 24.0 tum 610.0 mm Less
Hyvelblad – tjocklek 0.87 tum 22.0 mm Less
Bågradie 16.3 tum 413.0 mm Less
Öppning 4.9 tum 123.9 mm Less
Skärstål – bredd 6.0 tum 152.0 mm Less
Skärstål – tjocklek 0.6 tum 16.0 mm Less
Ändstål – bredd 6.0 tum 152.0 mm Less
Ändstål – tjocklek 0.6 tum 16.0 mm Less
Bladdragkraft – basbruttovikt 23737.0 lb 10767.0 kg Less
Bladdragkraft – maximal bruttovikt 29980.0 lb 13599.0 kg Less
Bladets nedåttryck – basmaskinens bruttovikt 15030.0 lb 6818.0 kg Less
Bladets nedåttryck – maximal bruttovikt 27235.0 lb 12354.0 kg Less

Bladområde

Sidoställning, svängbord – höger 25.8 tum 656.0 mm Less
Sidoställning, svängbord – vänster 25.8 tum 656.0 mm Less
Sidoställning, hyvelblad – höger 26.0 tum 660.0 mm Less
Sidoställning, hyvelblad – vänster 20.1 tum 510.0 mm Less
Max. bladpositioneringsvinkel 90° 90° Less
Bladlutningsområde – framåt 40° 40° Less
Bladlutningsområde – bakåt Less
Max. lyft ovanför marknivån 16.8 tum 427.0 mm Less
Maximalt skärdjup 28.3 tum 720.0 mm Less
Max skulderräckvidd utanför däcken – höger 75.0 tum 1905.0 mm Less
Max skulderräckvidd utanför däcken – vänster 68.6 tum 1742.0 mm Less

Rivare

Rivararmhållare, avstånd 21.0 tum 534.0 mm Less
Rivdjup – maximalt 8.9 tum 226.5 mm Less
Rivararmhållare 5 5 Less
Genomträngningskraft 17692.0 lb 8024.0 kg Less
Lossbrytningskraft 5660.0 lb 2567.0 kg Less
Ökning av maskinlängd, upplyft rivarbalk 41.5 tum 1053.0 mm Less

Ytrivare

Front, V-typ, 5- eller 11-tandad – arbetsbredd 40.6 tum 1031.0 mm Less
Front, V-typ, 5- eller 11-tandad – ytrivararmhållare 5/11 5/11 Less
Front, V-typ, 5- eller 11-tandad – ytrivararmhållare, avstånd 4.6 tum 116.0 mm Less
Front, V-typ, 5- eller 11-tandad – ytrivningsdjup, maximalt 18.4 tum 467.0 mm Less
Frontmonterad, V-typ: arbetsbredd 47.4 tum 1205.0 mm Less
Mittre, V-typ – arbetsbredd 46.6 tum 1184.0 mm Less
Mittre, V-typ – ytrivararmhållare 11 11 Less
Mittre, V-typ – ytrivararmhållare, avstånd 4.6 tum 116.0 mm Less
Mittre, V-typ – ytrivningsdjup, maximalt 11.5 tum 292.0 mm Less
Mittre, rak – arbetsbredd 71.0 tum 1800.0 mm Less
Mittre, rak – ytrivararmhållare 17 17 Less
Mittre, rak – ytrivararmhållare, avstånd 4.4 tum 111.0 mm Less
Mittre, rak – ytrivningsdjup, max. 16.8 tum 426.0 mm Less
Mittre, rak – ytrivningsdjup, maximalt 12.5 tum 317.0 mm Less

Vikter

Arbetsvikt – typiskt utrustad 39892.0 lb 18095.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – maximal – bakaxel 33312.0 lb 15110.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – bas – framaxel 8651.0 lb 3924.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – bas – bakaxel 26374.0 lb 11963.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – maximal – total 48987.0 lb 22220.0 kg Less
Arbetsvikt, typiskt utrustad – bakaxel 29329.0 lb 13304.0 kg Less
Arbetsvikt, typiskt utrustad – framaxel 10563.0 lb 4791.0 kg Less
Arbetsvikt, typiskt utrustad – totalt 39892.0 lb 18095.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – bas – total 35025.0 lb 15887.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – maximal – framaxel 15675.0 lb 7110.0 kg Less

Normer

Bromsar ISO 3450 ISO 3450 Less
Ljud ISO 6394, ISO 6395 ISO 6394, ISO 6395 Less
ROPS/FOPS-skydd ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
Styrning ISO 5010 ISO 5010 Less

Emissioner

Anmärkning Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Interim/EU steg IIIB Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Interim/EU steg IIIB Less

Däck

Måttjusteringar för 17.5 R25-däck (14 x 25 fälg) – bredd till däckets centrumlinje, mått 11 4.1 tum 103.0 mm Less
Måttjusteringar för 17.5 R25-däck (14 x 25 fälg) – bredd till framdäck/bakdäck, måtten 12, 13 7.6 tum 192.0 mm Less
Måttjusteringar för 17.5 R25-däck (14 x 25 fälg) – höjd till mått 1, 2, 8, 9, 10 -0.8 tum -20.0 mm Less
Måttjusteringar för 17.5 R25-däck (14 x 25 fälg) – längd på framdäck till maskinens bakre ände, mått 6 -0.6 tum -15.0 mm Less

Förarplats

Styrnings- och redskapsreglage

Emissionsteknik

Motor

Drivlina

Ramverk och DCM

"Smarta" maskinsystem

Integrerade tekniska lösningar

Hydraulik

Arbetsredskap och tillbehör

Säkerhet

Kundsupport

Hållbarhet

120M2 Standardutrustning

DRIVLINA
  • Luftrenare, tvåstegs, av torr typ, diesel, med automatisk motoreffektreducering och automatisk dammejektor, serviceindikator genom Cat Messenger
  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Serpentinrem, automatisk spännare
  • Bromsar, skivor i olja, fyra hjul, hydrauliska
  • Behovsstyrd fläkt, hydraulisk, utsvängbar
  • Differential, automatisk låsning/upplåsning
  • Avtappning, motorolja, ekologi
  • Elektroniskt skydd mot övervarvning
  • Motorn, C7.1 med ACERT-teknik, uppfyller emissionskraven enligt Tier 4 Interim och motsvarande steg IIIB
  • Bränsletank, 378 l (100 gal), åtkomst från marknivå och avtappning för avlagringar
  • Parkeringsbroms – flerskivig, tätad, oljekyld
  • Luftningspump, bränsle
  • Bakaxel, modulär
  • Avtappning för avlagringar, bränsletank
  • Tandemlåda
  • Transmission, 8F/6B, powershift, direktdriven
  • VHP Plus (variabel motoreffekt)

ELSYSTEM
  • Backvarningssignal
  • Generator, 150 A, tätad
  • Batterier, underhållsfria, hög kapacitet, 1 125 CCA
  • Brytarpanel, åtkomlig från marknivå
  • Hyttkablage och elektriska hydraulventiler
  • Elsystem, 24 V
  • Förberedd för höjdkontroll – hyttkablage, programvara, elektrohydrauliska ventiler, klackar och fästen
  • Takmonterade strålkastare för körning på väg, backning, lysdioder (LED) för stopp- och bakljus
  • Förberedd för Product Link
  • Startmotor, elektrisk

FÖRARMILJÖ
  • Gasreglage
  • Luftkonditionering med värmare
  • Arm- och handledsstöd, elektroniskt justerbart
  • Ramstyrning, automatisk återgång till mittläge
  • Askkopp och cigarettändare
  • Cat® Messenger, informationssystem för föraren
  • Kontrollampa för centerskiftens låsbult
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Display, digital visning av hastighet och växel
  • Dörrar, vänster och höger sida med vindrutetorkare
  • Mätare, maskinnivå
  • Mätargrupp (analog) – bränsle, ramstyrning, motorkylvätskans temperatur, motorvarvtal, hydrauloljetemp, regenerering.
  • Timmätare, digital
  • Hydraulisk joysticksreglering av höger/vänster bladlyftning med markstödsläge, svängbordsdrivning, sidoförflyttning och tippning av blad, centerskift, framhjulslutning, ramstyrning och servostyrning
  • Joystick, justerbara armstöd
  • Joystickväxling
  • Joystick, hydraulisk servostyrning
  • Stegar, hytt, vänster och höger sida
  • Belysning, nattetid i hytten
  • Speglar, inre backspegel, vidvinkel
  • Eluttag, 12 V
  • Radioförberedd, underhållning
  • ROPS-hytt, ljudisolerad, 70 dB(A)
  • Förarstol, tygklädd, komfortfjädring
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
  • Förvaringsutrymme för kylväska/matlåda
  • Varvtalsreglage, elektroniskt
  • Fönster, laminerat glas: – fast vindruta med intervalltorkare – sido- och bakrutor (3)

VÄTSKOR
  • Frostskyddsmedel
  • Långtidsverkande kylvätska ned till -35 ºC (-30 ºF)

DÄCK, FÄLGAR OCH HJUL
  • Partiell tolerans för däck på 254 × 607 mm (10 × 24 tum) fälgar i flera delar ingår i maskinens grundpris och -vikt

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Bromsackumulatorer, dubbelt certifierade
  • Antireflexbehandlad lack
  • Stötfångare, bak, integrerad med dragkroken
  • Reservdelsbok på CD-ROM
  • Slirkoppling på svängbordsdrivningen
  • Skärkanter: – 152 × 16 mm (6 × 5/8 tum) – svängt DH-2-stål – 19 mm (3/4 tum) fästskruvar
  • Dörrar (3), motorutrymme, låsning
  • Dragram – 6 styrbackar, utbytbara slitskenor
  • Elektriska hydraulventiler, hydraulledningar för 8 grundfunktioner
  • Ändstål: –16 mm (5/8 tum) DH-2-stål – 19 mm (3/4 tum) fästskruvar
  • Vätskekontroll, marknivå
  • Ram, ledad, med säkerhetslåsning
  • Motoravstängning från marknivå
  • Hammare (nödutgång)
  • Signalhorn, elektriskt
  • Hydraulledningar för grundfunktioner
  • Låsning, hydraulredskap för vägkörning och service
  • Hyvelblad – 3 658 × 610 × 22 mm (12 fot × 24 tum × 7/8 tum)
  • Fäste, hyttakstillbehör
  • Pump, hydraulisk, hög kapacitet, 98 cm³ (6 tum³)
  • Kylare, åtkomst för rengöring (båda sidorna med svängluckor)
  • Nödstyrningssystem
  • Servicevänlighet, vänster sida
  • S•O•SSM-portar: motor, hydraulik, transmission, kylvätska, bränsle
  • Tandemgångbord/skydd
  • Verktygslåda
  • Bogserkrok

120M2 Tillvalsutrustning

ELSYSTEM
  • Generator, 280 A
  • Batterier, för extrema förhållanden, 1 400 CCA
  • Omvandlare, kommunikation (CB)
  • Belysning: helljus
  • Belysning: halvljus
  • Belysning: arbetsbelysning, baskonfiguration
  • Belysning: arbetsbelysning, plus
  • Belysning: varningsljus, roterande eller blinkande
  • Belysning: fäste för varningsljus

SKYDDSANORDNINGAR
  • Skärmar, fram
  • Skärmar, bak
  • Ljuddämpning (underdel)
  • Ljuddämpning (inkapsling)
  • Transmission

FÖRARMILJÖ
  • Fläkt, defroster, bakruta
  • Ytterspeglar, uppvärmda, 24 V
  • Ytterspeglar, monterade
  • Förrenare, klimatanläggning (HVAC)
  • Radioförberedd, AM/FM
  • Säte, luftfjädring, tygklätt
  • Solskydd
  • Torkare/spolare, bak

DRIVLINA
  • Bränsletank, snabbpåfyllning
  • Hydraulolja, biologiskt nedbrytbar, syntetisk
  • Förrenare, snö
  • Startmotor, krävande förhållanden, 1 000 A
  • Transmission, automatväxling

ANDRA TILLBEHÖR
  • AccuGrade ARO
  • Ackumulatorer, bladlyftning
  • Bakåtriktad kamera
  • Cat Product Link 321SR
  • Ekologisk avtappning, Wigginsmotor
  • Skärmar, bak
  • Kylvätskevärmare, 120 V
  • Kylvätskevärmare, 240 V
  • Hydraulkonfigurationer med en eller flera extra hydraulventiler är tillgängliga för bakre rivare, hjulschaktare, snöplog och snövinge.
  • Snövingsinfästning, ramförberedd
  • Ljuddämpning
  • Eterstarthjälp

ARBETSREDSKAP/GRÄVUTRUSTNINGAR
  • Bladförlängning, vänster, 610 mm (2 fot)
  • Skärstål, svängda
  • Ändstål, överliggande
  • Främre lyftanordning, infästning
  • Främre lyftanordning, mekanisk
  • Hyvelstål, smalt med extrem inträngningsförmåga
  • Mittmonterad ytrivare, paket
  • Mittmonterad ytrivare, infästning
  • Hyvelblad, 4 267 × 610 × 22 mm (14 fot × 24 tum × 7/8 tum)
  • Hyvelblad, 4 267 × 686 × 25 mm (14 fot × 27 tum × 1 tum)
  • Tryckplatta, motvikt
  • Rivare, infästning
  • Rivare, bak
  • Rivartand
  • Ytrivare, fram
  • Snökonfiguration
  • Snövinge, förberedelsepaket

MASKINKONFIGURATIONER
  • Kanadensisk konfiguration
  • Europeisk konfiguration
  • Europeisk transportkörningskonfiguration