120M

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 120M väghyvel är konstruerad för att hjälpa dig att få mer gjort på kortare tid. Oöverträffad förarkomfort och servicevänlighet bidrar till att maximera avkastningen på din investering.

Motor

Enheter:
Baseffekt (1:a växeln) – netto 138.0 HP 103.0 kW Less
Motormodell Cat C6.6 ACERT™ Cat C6.6 ACERT™ Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Varvtal vid nominell effekt 2 000 varv/min 2 000 varv/min Less
Emissioner U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA Less
Grundeffekt (1:a växeln) – netto – metriskt 140.0 HP 103.0 kW Less
Hög omgivningstemperatur – fläktvarvtal – maximalt 1 650 varv/min 1 650 varv/min Less
Hög omgivningstemperatur – fläktvarvtal – minimalt 600 varv/min 600 varv/min Less
Maximalt vridmoment – VHP Plus – netto 668.0 lb/fot 906.0 N·m Less
Standard – fläktvarvtal – maximalt 1 150 varv/min 1 150 varv/min Less
Standard – fläktvarvtal – minimalt 600 varv/min 600 varv/min Less
VHP Plus-område – netto 103-136 kW (138-182 hk) 103-136 kW (138-182 hk) Less
VHP Plus-område – netto – metriskt 103-136 kW (140-185 hk) 103-136 kW (140-185 hk) Less
Vridmomentökning – VHP Plus 40 % 40 % Less
Anmärkning (1) Maximalt vridmoment (VHP Plus) uppmätt vid 1 400 varv/min. Maximalt vridmoment (VHP Plus) uppmätt vid 1 400 varv/min. Less
Anmärkning (2) Nettoeffekten är provad enligt normerna ISO 9249, SAE J1349 och 80/1269/EEG, vilka gällde vid tiden för tillverkningen. Nettoeffekten är provad enligt normerna ISO 9249, SAE J1349 och 80/1269/EEG, vilka gällde vid tiden för tillverkningen. Less
Anmärkning (3) Den nettoeffekt som anges är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 2 000 varv/min, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med en fläkt som går på lägsta hastighet, luftrenare, ljuddämpare och generator. Den nettoeffekt som anges är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 2 000 varv/min, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med en fläkt som går på lägsta hastighet, luftrenare, ljuddämpare och generator. Less
Anmärkning (4) Effekten uppmätt enligt ISO 14396: Nominellt varvtal = 2 000 varv/min; VHP Plus = 175 kW (234 hp) Effekten uppmätt enligt ISO 14396: Nominellt varvtal = 2 000 varv/min; VHP Plus = 175 kW (234 hp) Less
Anmärkning (5) Ingen korrigering av motoreffekten krävs upp till en höjd av 3 048 m (10 000 fot) över havsnivån. Ingen korrigering av motoreffekten krävs upp till en höjd av 3 048 m (10 000 fot) över havsnivån. Less
Slagvolym 403.0 tum³ 6.6 l Less
Antal cylindrar 6 6 Less
Effektsänkningshöjd NaN fot NaN m Less
Användning vid hög omgivningstemperatur 122.0 °F 50.0 °C Less

Ramverk

Dragram – bredd 3.0 tum 76.2 mm Less
Dragram – höjd 6.0 tum 152.0 mm Less
Framaxel – hjullutning – vänster/höger 18° 18° Less
Framaxel – total pendling per sida 32° 32° Less
Främre ramkonstruktion – bredd 10.0 tum 255.0 mm Less
Främre ramkonstruktion – höjd 11.0 tum 280.0 mm Less
Svängbord – diameter 60.2 tum NaN mm Less

Hyvelblad

Bladbredd 12.0 fot 3.7 m Less
Bågradie 16.3 tum 413.0 mm Less
Öppning 5.2 tum 134.0 mm Less
Hyvelblad – bredd 12.0 fot 3.7 m Less
Hyvelblad – höjd 24.0 tum 610.0 mm Less

Bladområde

Maximalt skärdjup 28.3 tum 720.0 mm Less
Bladlutningsområde – bakåt Less
Bladlutningsområde – framåt 40° 40° Less
Max skulderräckvidd utanför däcken – höger 75.0 tum NaN mm Less
Max skulderräckvidd utanför däcken – vänster 68.6 tum NaN mm Less
Max. lyft ovanför marknivån 16.8 tum 427.0 mm Less
Sidoställning, hyvelblad – höger 26.0 tum 660.0 mm Less
Sidoställning, hyvelblad – vänster 20.1 tum 510.0 mm Less
Sidoställning, svängbord – höger 25.8 tum 656.0 mm Less
Sidoställning, svängbord – vänster 25.8 tum 656.0 mm Less

Vikter

Arbetsvikt – typiskt utrustad NaN lb NaN kg Less
Fordonets bruttovikt – bas – bakaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonets bruttovikt – bas – framaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonets bruttovikt – bas – total NaN lb NaN kg Less
Fordonets bruttovikt – maximal – bakaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonets bruttovikt – maximal – framaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonets bruttovikt – maximal – total NaN lb NaN kg Less
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – bakaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – framaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – totalt NaN lb NaN kg Less

Prestanda

  • Programmerbar automatväxling förenklar körningen genom att växellådan kan programmeras så att den växlar automatiskt vid de optimala växelpunkterna för din tillämpning.
  • Motroterande powershift-transmission är anpassad för att ge maximal kraft i marken med den kraftfulla motorn.
  • Elektronisk varvtalsreglering bidrar till att öka produktiviteten genom att ge den bästa anpassningen av motoreffekt och vridmoment enligt respektive tillämpning.

Effektivitet

  • En aggressiv bladvinkel, hyvelbladets optimala krökning och den stora frigångsöppningen hjälper dig att arbeta mer effektivt genom att materialet kan rulla mer fritt längs bladet.
  • Den hydrauliska automatfläkten reglerar automatiskt kylfläktens hastighet efter behovet av motorkylning vilket leder till mer kraft till hjulen och förbättrad bränsleeffektivitet.
  • Motoravstängning vid tomgång är tillgängligt för att stänga av motorn efter en inställd tidsperiod för att spara bränsle och bidra till mindre utsläpp.

Enkel manövrering

  • De valbara lyfthastighetslägena gör att du kan välja den bladlyftsmodulering som passar bäst för tillämpningen och förarens körstil: fin, normal eller grov.
  • Joystickreglage med elektroniskt justerbara reglagekonsoler minskar hand- och armrörelserna med 78 %. Det bidrar till att minska förartröttheten.
  • Vänster joystick används för styrning, ramstyrning, återgång till mittläge, hjullutning, växling, hyvelbladets vänstra lyftcylinder och flytläge.
  • Höger joystick används för dragstångens, svängbordets och hyvelbladets funktioner samt elektronisk varvtalsreglering och låsning/upplåsning av den manuella differentialen.
  • Ramstyrningens funktion för återgång till mittläge gör att maskinen automatiskt återgår till rakt ramläge från varje vinkel med bara en knapptryckning.

Säkerhet

  • Vinklade hyttdörrar, ett avsmalnande motorhölje och sluttande bakrutan ger förbättrad sikt.
  • Kamera för bakåtsikt (tillval) förbättrar uppsikten bakom maskinen.

Servicevänlighet

  • Praktisk åtkomst från toppen av svängbordet till de patenterade justerbara slitskenorna och inläggen gör att de är lätta att lägga till eller byta ut.
  • Infästningssystemet utan mellanlägg för hyvelbladet har vertikala och horisontella justerskruvar som håller hyvelbladets slitskenor på plats, vilket ger mindre skakningar i bladet och exakt bladstyrning.

Komfort

  • Reglagekonsolerna kan justeras elektroniskt, vilket gör det enkelt att ställa in en perfekt arbetsposition.
  • Det standardmonterade fjädrande sätet i Cat Comfort-serien är helt justerbart.
  • Systemet för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC) avfuktar och trycksätter hytten så att damm hålls ute och fönstren förblir rena.

Teknik

  • Fram-/backväxlingen möjliggör smidiga, snabba riktningsändringar utan att du behöver använda varvtalsreglaget eller krypkörningspedalen.
  • Cat Product Link™ assisterar din utrustningshantering via fjärrövervakning.
  • Stabilt blad (tillval) förbättrar hyvlingsprecisionen genom att minska motorvarvtalet i 15-procentsintervall när maskinstudsningar känns av, och ökar sedan motorvarvtalet systematiskt när hyveln stabiliseras.
  • Automatisk ramledsstyrning (tillval) möjliggör automatisk svängning i trånga utrymmen eller vid kurvor, hinder och vändningar.
  • Cat GRADE med tvärfall (tillval) bidrar till att upprätthålla önskat tvärfall genom att automatiskt styra ena sidan av bladet.
  • Cat AccuGrade™ (tillval) använder positionerings- och styrningstekniker, maskingivare och automatisk bladstyrning för att du ska nå rätt nivå snabbare, lättare och effektivare.
  • Med Cat Advanced Control-joystickar (tillval) kan du effektivt och säkert styra automatiska hyvlingslösningar utan att ta bort händerna från joystickarna.