120M AWD

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 120M AWD väghyvel är konstruerad för att hjälpa dig att få mer gjort på kortare tid. Oöverträffad förarkomfort och servicevänlighet bidrar till att maximera avkastningen på din investering.

Motor

Enheter:
Baseffekt (1:a växeln) – netto 138.0 HP 103.0 kW Less
Motormodell Cat C6.6 ACERT™ Cat C6.6 ACERT™ Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Varvtal vid nominell effekt 2 000 varv/min 2 000 varv/min Less
Emissioner U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA Less
Grundeffekt (1:a växeln) – netto – metriskt 140.0 HP 103.0 kW Less
Hög omgivningstemperatur – fläktvarvtal – maximalt 1 650 varv/min 1 650 varv/min Less
Hög omgivningstemperatur – fläktvarvtal – minimalt 600 varv/min 600 varv/min Less
Maximalt vridmoment – AWD på 710.0 lb/fot 963.0 N·m Less
VHP Plus-område – netto 103-136 kW (138-182 hk) 103-136 kW (138-182 hk) Less
VHP Plus-område – netto – metriskt 103-136 kW (140-185 hk) 103-136 kW (140-185 hk) Less
Vridmomentökning – VHP Plus 40 % 40 % Less
Anmärkning (1) Maximalt vridmoment (VHP Plus) uppmätt vid 1 400 varv/min. Maximalt vridmoment (VHP Plus) uppmätt vid 1 400 varv/min. Less
Anmärkning (2) Nettoeffekten är provad enligt normerna ISO 9249, SAE J1349 och 80/1269/EEG, vilka gällde vid tiden för tillverkningen. Nettoeffekten är provad enligt normerna ISO 9249, SAE J1349 och 80/1269/EEG, vilka gällde vid tiden för tillverkningen. Less
Anmärkning (3) Den nettoeffekt som anges är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 2 000 varv/min, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med en fläkt som går på lägsta hastighet, luftrenare, ljuddämpare och generator. Den nettoeffekt som anges är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 2 000 varv/min, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med en fläkt som går på lägsta hastighet, luftrenare, ljuddämpare och generator. Less
Anmärkning (4) Effekten uppmätt enligt ISO 14396: Nominellt varvtal = 2 000 varv/min; VHP Plus = 175 kW (234 hp) Effekten uppmätt enligt ISO 14396: Nominellt varvtal = 2 000 varv/min; VHP Plus = 175 kW (234 hp) Less
Anmärkning (5) Ingen korrigering av motoreffekten krävs upp till en höjd av 3 048 m (10 000 fot) över havsnivån. Ingen korrigering av motoreffekten krävs upp till en höjd av 3 048 m (10 000 fot) över havsnivån. Less
Standard – fläktvarvtal – maximalt 1 150 varv/min 1 150 varv/min Less
Standard – fläktvarvtal – minimalt 600 varv/min 600 varv/min Less
Slagvolym 403.0 tum³ 6.6 l Less
Antal cylindrar 6 6 Less
Effektsänkningshöjd NaN fot NaN m Less
Användning vid hög omgivningstemperatur 122.0 °F 50.0 °C Less

Ramverk

Dragram – bredd 3.0 tum 76.2 mm Less
Dragram – höjd 6.0 tum 152.0 mm Less
Framaxel – hjullutning – vänster/höger 18° 18° Less
Framaxel – total pendling per sida 32° 32° Less
Främre ramkonstruktion – bredd 10.0 tum 255.0 mm Less
Främre ramkonstruktion – höjd 11.0 tum 280.0 mm Less
Svängbord – diameter 60.2 tum NaN mm Less

Hyvelblad

Bladbredd 12.0 fot 3.7 m Less
Bågradie 16.3 tum 413.0 mm Less
Öppning 5.2 tum 134.0 mm Less
Hyvelblad – bredd 12.0 fot 3.7 m Less
Hyvelblad – höjd 24.0 tum 610.0 mm Less

Bladområde

Maximalt skärdjup 28.3 tum 720.0 mm Less
Bladlutningsområde – bakåt Less
Bladlutningsområde – framåt 40° 40° Less
Max skulderräckvidd utanför däcken – höger 75.0 tum NaN mm Less
Max skulderräckvidd utanför däcken – vänster 68.6 tum NaN mm Less
Max. lyft ovanför marknivån 16.8 tum 427.0 mm Less
Sidoställning, hyvelblad – höger 26.0 tum 660.0 mm Less
Sidoställning, hyvelblad – vänster 20.1 tum 510.0 mm Less
Sidoställning, svängbord – höger 25.8 tum 656.0 mm Less
Sidoställning, svängbord – vänster 25.8 tum 656.0 mm Less

Vikter

Arbetsvikt – typiskt utrustad NaN lb NaN kg Less
Fordonets bruttovikt – bas – bakaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonets bruttovikt – bas – framaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonets bruttovikt – bas – total NaN lb NaN kg Less
Fordonets bruttovikt – maximal – bakaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonets bruttovikt – maximal – framaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonets bruttovikt – maximal – total NaN lb NaN kg Less
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – bakaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – framaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – totalt NaN lb NaN kg Less

Prestanda

  • Programmerbar automatväxling förenklar körningen genom att växellådan kan programmeras så att den växlar automatiskt vid de optimala växelpunkterna för din tillämpning.
  • Motroterande powershift-transmission är anpassad för att ge maximal kraft i marken med den kraftfulla motorn.
  • Elektronisk varvtalsreglering bidrar till att öka produktiviteten genom att ge den bästa anpassningen av motoreffekt och vridmoment enligt respektive tillämpning.