Motor
Maximalt vridmoment | 544 lb/ft 738 N·m |
Slagvolym | 268.5 in³ 4.4 l |
Motoreffekt AWD – ISO 14396 | 128 kW 171 HP |
Obs! (1) | Nettoeffekten är testad enligt normerna ISO 9249, SAE J1349 och 80/1269/EEG, vilka gällde vid tiden för tillverkningen. Den nettoeffekt som anges är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 2 000 rpm, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Effekt uppmätt enligt ISO 14396 Nettoeffekten är testad enligt normerna ISO 9249, SAE J1349 och 80/1269/EEG, vilka gällde vid tiden för tillverkningen. Den nettoeffekt som anges är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 2 000 rpm, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Effekt uppmätt enligt ISO 14396 |
Emissioner | Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. |
Slaglängd | 5 in 127 mm |
Effektsänkningshöjd | 9842 ft 3000 m |
Cylinderdiameter | 4.1 in 105 mm |
Motormodell | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
Momenthöjning – ISO 9294 | 21 % 21 % |