120 GC väghyvel

120 GC Väghyvlar Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249/SAE J1349
171 hp
128 K/W
Arbetsvikt – typiskt utrustad
31958 lb
14496 kg
Bladets bredd
12 ft
3.7 m

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Produktiv och ekonomisk

Produktiv och ekonomisk

  • Förbättra din bränsleekonomi med upp till 5 % med Eco-läge (standard).
  • Den behovsstyrda fläkten ger minskad bränsleförbrukning och sänker värmen under huven vilket bidrar till längre komponentlivslängd.
  • Du kan öka produktiviteten med elektronisk varvtalsreglering som anpassar motoreffekt och vridmoment till respektive tillämpningskrav.
  • Den kraftfulla Cat C4.4-motorns powershift-transmission och maskinens balanserade konstruktion garanterar att full dragstångskraft når marken.
  • Hydraulsystemet gör att 120 GC väghyveln körs mer exakt och förutsebar vilket ger jämnare schaktning.
  • Fyrhjulsdriften (AWD) hjälper till med dragkraft och manövrering av maskinen. Den ökade effekten hjälper dig att hantera sluttningar och löst material bättre.
  • Den digitala bladlutningsmätaren visar dig höjden utan att manuella höjdkontroller krävs.
  • Product Link™ tillhandahåller plats, maskintimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid, diagnostikkoder och andra maskindata på begäran via onlinegränssnittet VisionLink, vilket hjälper dig att förbättra effektiviteten på arbetsplatsen med lägre driftskostnader.
Hytten håller dig bekväm hela dagen

Hytten håller dig bekväm hela dagen

  • Välj komfortnivå i hytten från alternativen standard, mekanisk fjädring eller luftfjädrat säte.
  • Du kan enkelt justera reglagekonsolen och ratten.
  • Systemet för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC) ser till att frisk luft cirkulerar i hytten, damm hålls ute och håller fönstren fria från imbildning.
  • Hitta aktuell utrustning snabbt på den främre displayen.
  • Du kan enkelt montera en radio i hytten på den förberedda monteringsplatsen.
Tillförlitlig prestanda

Tillförlitlig prestanda

  • Dragbom, svängbord och hyvelblad förblir fabriksåtdragna vilket ger precis schaktning, pass efter pass.
  • Maskinens konstruktion är byggd för att ge lång livslängd. Den är konstruerad för att använda många olika slags arbetsredskap, till exempel ett frontblad.
  • Slirkopplingen skyddar svängbordsdrivningen om maskinen träffar ett orörligt föremål.
  • Framaxeln maximerar lagrets livslängd och minimerar underhållet.
  • Minska daglig smörjning och kostsamma reparationer av svängbord och drev med tillvalet Circle Saver.
Du kan alltid känna dig trygg

Du kan alltid känna dig trygg

  • Håll uppsikt bakåt med tillvalet bakåtriktad kamera. Den dedikerade displayen kan alltid vara på för att säkerställa en säker arbetsmiljö.
  • I händelse av motorstopp kan du räkna med att nödstyrningssystemet hjälper dig att stanna maskinen på ett säkert sätt.
  • Använd tre kontaktpunkter när du går in och ut ur maskinen med strategiskt placerade gångvägar och gripskenor.
  • Fyrpunktssäkerhetsbälte med axelremmar som tillval ger extra skydd.
  • Strömställaren för motoravstängning i marknivå stoppar allt bränsle till motorn när den aktiveras varvid maskinen stängs av.
  • Håll uppsikt bakom maskinen med sidospeglarna och backspegeln.
  • Arbeta förbi solnedgången med hjälp av de strategiskt placerade lamporna för synlighet nattetid.
Underhåll på ett enkelt sätt

Underhåll på ett enkelt sätt

  • Bränslefilter, motorluftfilter och oljefilter är grupperade tillsammans för enkel åtkomst och förebyggande underhåll.
  • Standardmonterad utrustning som dragbom, svängbord och hyvelblad är försedda med härdade tänder och utbytbara slitdelar för att bättre behålla fabriksåtdragningarna och ge bättre hållbarhet.
  • Bromsjusteringar är underhållsfria och lättillgängliga.
  • Standardbottenskyddet skyddar transmissionen och filtret. Tillvalsskyddet skyddar maskinen från skador som kan uppstå under krävande förhållanden.
  • Med en reverserande fläkt som tillval räcker det att rengöra kylsystemet en gång i veckan, för både lägre kostnader och mer arbetstid.
  • Det nya hydraulsystemet innehåller en inbyggd port för avlastningstryck, inbyggd sänkning vid död motor och minskat antal läckageställen för bättre säkerhet och kvalitet.
Bilagor som passar dina behov

Bilagor som passar dina behov

  • Förbättra 120 GC-maskinens prestanda och effektivitet med push block-alternativet.
  • Tillvalen rivare och ytrivare kan användas för att underlätta vid hyvling av hårt packade underlag.
  • Lägg till alternativet för det främre bladet för att sprida mer material snabbare.
  • Med dragkroken (tillval) kan du dra utrustning eller redskap bakom maskinen.

Produktspecifikation för 120 GC

Nettoeffekt – ISO 9249/SAE J1349 171 hp 128 K/W
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 mm
Slaglängd 5 tum 127 mm
Slagvolym 268.5 tum³ 4.4 l
Motoreffekt AWD – ISO 14396 128 K/W 171 hp
Maximalt vridmoment 544 lb/ft 738 N·m
Effektsänkningshöjd 9,842 ft 3000 m
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Momenthöjning – ISO 9294 21% 21%
Obs! (1) Nettoeffekten är testad enligt normerna ISO 9249, SAE J1349 och 80/1269/EEG, vilka gällde vid tiden för tillverkningen. Den nettoeffekt som annonseras är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 2 000 varv/min, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Effekt enligt ISO 14396. Nettoeffekten är testad enligt normerna ISO 9249, SAE J1349 och 80/1269/EEG, vilka gällde vid tiden för tillverkningen. Den nettoeffekt som annonseras är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 2 000 varv/min, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Effekt enligt ISO 14396.
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
Arbetsvikt – typiskt utrustad 31958 lb 14496 kg
Obs! * Den typiska maskinvikten beräknas med fulla vätskor, hytt med klimatanläggning och ROPS-skydd, 12 fots-standardblad, tryckplåt, rivarm, 14-24-däck på fälgar i flera delar och en förare. * Den typiska maskinvikten beräknas med fulla vätskor, hytt med klimatanläggning och ROPS-skydd, 12 fots-standardblad, tryckplåt, rivarm, 14-24-däck på fälgar i flera delar och en förare.
Arbetsvikt – typiskt utrustad – framaxel 8708 lb 3950 kg
Arbetsvikt – typiskt utrustad – bakaxel 23250 lb 10546 kg
Bladets bredd 12 ft 3.7 m
Skärstålets bredd 6 tum 152 mm
Ändstål – bredd 152 tum 6 mm
Bågradie 16.3 tum 413 mm
Bladhöjd 20 tum 580 mm
Öppning 4.7 tum 112 mm
Fyrhjulsdrift (AWD) Vikt 36,376 lb 16500 kg
Maskinens längd* 391.4 tum 9941 mm
Bredd 94.6 tum 2402 mm
Maximal höjd 149.1 tum 3787.8 mm
Obs! *Vanligtvis utrustad med tryckblock och rivare. *Vanligtvis utrustad med tryckblock och rivare.
Sidoställning, hyvelblad – höger 26.1 tum 663 mm
Sidoställning, svängbord – vänster 25.8 tum 656 mm
Bladlutningsområde – framåt 40° 40°
Sidoställning, svängbord – höger 25.8 tum 656 mm
Sidoställning, hyvelblad – vänster 20.2 tum 512 mm
Max. lyft ovanför marknivån 16.1 tum 410 mm
Bladlutningsområde – bakåt
Maximalt skärdjup 30.5 tum 775 mm
Motorns vevhus 2 gal (US) 7.6 l
Hydrauliskt system 11.9 gal (US) 45 l
Bränsletank 71 gal (US) 269 l
Tank för dieselavgasvätska (endast Tier 4) 3.2 gal (US) 12 l
Svängbordsdrivning utan slirkoppling 0.4 gal (US) 1.5 l
Transmission 4 gal (US) 15 l
KYLSYSTEM 10.3 gal (US) 39 l
Svängbordsdrivning med slirkoppling 1.8 gal (US) 7 l
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen.
Återvinningsbarhet 92% 92%
Transmission Motroterande vridmoment, powershiftomvandlare Motroterande vridmoment, powershiftomvandlare
Framåt-/bakåtväxlar 6 framåt/ 3 bakåt 6 framåt/ 3 bakåt
Styrutslag – vänster/höger 47,5° vänster eller höger 47,5° vänster eller höger
Styrvinkel – vänster/höger 20� vänster eller höger 20� vänster eller höger

120 GC Standardutrustning

HYTT

  • Vinylsäte som standard
  • Justeringsbara ratt-/manöverreglage
  • Säkerhetsbälte
  • Elektronisk varvtalsreglering
  • ROPS/FOPS-skydd
  • Hyttförvaring
  • Halogenbelysning
  • Mugghållare
  • Invändig hyttbelysning
  • Klädkrok
  • Product Link

DRIVLINA

  • Cat C4.4-motor
  • Ekonomiläge
  • Behovsstyrd fläkt
  • 43 �C (109 �F) omgivande kapacitet
  • Antispinndifferentialer
  • Timer för motoravstängning vid tomgång

SÄKERHET

  • Parkeringsbroms
  • Signalhorn
  • Backspegel
  • Hydraulbromsar
  • Sidospeglar
  • Gångbord och ledstänger

Dragbom-svängbord-hyvelblad

  • Standard

ELSYSTEM

  • Tätad generator
  • Backvarningsljus
  • Brytarpanel
  • Batterier för normal belastning på 750 CCA
  • Elektrisk startmotor

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Grupperad plats för motorolje- och bränslefilter
  • Kylvätska med extra lång livslängd

SKYDDSANORDNINGAR

  • Transmissionsskydd

120 GC Tillvalsutrustning

HYTT

  • Mekaniskt fjädrat säte
  • Luftfjädrad förarstol
  • System för uppvärmning/kylning av hytten
  • Defrostfläktar
  • Bakre torkare
  • Bashytt
  • Skyddstak
  • Hytt, plusversion
  • Förberedd för radio
  • Bakruta med galler
  • Vindrutetorkare fram
  • Digital bladlutningsmätare

DRIVLINA

  • Reverserande fläkt
  • Kraftig startmotor
  • 50 �C (122 �F) omgivande kapacitet
  • Allhjulsdrift (AWD) – endast tillgängligt på maskiner som uppfyller Steg V
  • Transmission, automatväxling

SÄKERHET

  • Bakåtriktad kamera
  • Roterande varningsljus
  • Nödstyrningssystem

Dragbom-svängbord-hyvelblad

  • Slirkoppling på svängbordsdrivningen
  • Circle Saver

ELSYSTEM

  • Batterier för kraftig belastning på 900 CCA
  • Batterier för mycket kraftig belastning på 1 400 CCA

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Reverserande fläkt

SKYDDSANORDNINGAR

  • Stänkskärmsskydd
  • Skydd, under hyttens plattform

TILLBEHÖR

  • Tryckblock
  • Rivare
  • Ytrivare
  • Frontblad
  • Bogserkrok
  • Främre lyftanordning från fabrik

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat GRADE med 3D för väghyvlar är ett inbyggt lutningshanteringssystem som hjälper dig hyvla snabbare med ökad precision och produktivitet. Den automatiska bladstyrningen innebär färre förarekontroller och antal pass för ett visst jobb, vilket sparar både tid och pengar.

Upptäck tekniken

Cat® GRADE med Cross Slope är ett integrerat system som automatiserar bladets tvärfall. Det gör att föraren av väghyveln snabbare och mer exakt kan uppnå rätt lutning och få mer gjort. Andra kostnadseffektiva fördelar med systemet är lägre bränsleförbrukning och upp till 40 % mindre materialförbrukning.

Upptäck tekniken

Jämför 120 GC med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

120 GC väghyvel

120 GC väghyvel

120 GC väghyvel

120 GC väghyvel

120 GC väghyvel

120 GC väghyvel
120 GC väghyvel
120 GC väghyvel
120 GC väghyvel
120 GC väghyvel

Se aktuella erbjudanden för  120 GC

Visa fler erbjudanden