Cat® 150 väghyvlar — Konstruerade för tuff och exakt prestanda

Väghyvlar 150 nästa generation Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249/SAE J1349
219 hp
163 K/W
Arbetsvikt – typiskt utrustad
45012 lb
20417 kg
Bladets bredd
12 ft
3657 mm

Översikt

Använd 150 med tillval för markförhållanden och skräddarsy styrningspreferenser för kraftfull produktivitet

Cat® 150 väghyvel levererar stor effekt för vägunderhåll, finhyvling och anläggningsarbeten med utmärkt dragkraft och jämnare resultat. 150 ger förare exakt och bekväm kontroll, nu har nu både alternativ för joystick- eller spakstyrning.

Fördelar

Byggd för att jobba smartare

Levererar mer styrka till marken med en större motor och en stabil nettouteffekt. Mer kraft och utjämningsutrustning förbättrar ytkvaliteten, samtidigt som den ökade arbetsvikten säkerställer konsekvent bladkontroll för vinklad hyvling.* []

Konstruerad just för dig

Optimerad för förare med en uppdaterad hytt, bättre klimatanläggning och säte, valbar vy med People Detect framåt, bakåt och runtom maskinen och förbättrad sikt runtom förarplatsen.

Gjord för maximal uteffekt

Välj styrning med joystick- eller spak-/styrningskontroller så att föraren själv kan välja, använd den valbara Cat® Grade-tekniken och dra nytta av förbättrade funktioner för enkla redskapsuppdateringar.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Hytt i ny design

Hytt i ny design

Hytt i ny design

Den nya hytten ger bättre sikt mot marken, grupperade reglage, sätesuppgraderingar som tillval samt flera komfortanpassningar för föraren. Cat 150 väghyvel har konfigurationer med spak, ratt (LVR) eller joystick (JOY) för att passa förarens preferens.
Säkerhet

Säkerhet

Säkerhet

  • Övervakningssystemet för förarnärvaro håller parkeringsbromsen ansatt och hydraulredskapen inaktiverade tills föraren sitter ner och maskinen är klar att användas.
  • Antireflexbehandlad lack minskar ansträngningen på ögonen vid nattarbete.
  • Maskinen tankas i marknivå, därför behöver man inte klättra upp på maskinen för att fylla på bränsletanken.
  • Se till att hålla tre kontaktpunkter vid av- och påstigning på av maskinen, tack vare de strategiskt placerade gångborden och ledstängerna.
  • Arbeta efter att solen har gått ner med tillvalet lysdiodbelysning som förbättrar sikten i mörker.
  • Styrning med hastighetsavkänning gör styrningen mindre känslig allteftersom rörelsehastigheten ökar, vilket ger föraren ökad trygghet och kontroll.
  • Det standardmonterade, sekundära styrsystemets elektriska hydraulpump kopplas automatiskt in om styrtrycket sjunker så att föraren kan få stopp på maskinen.
  • Ett hydraullås avaktiverar alla redskapsfunktioner samtidigt som maskinen fortfarande går att styra. Det är särskilt användbart under vägkörning.
  • Det finns bromsar på varje tandemhjul så att drivlinan inte utsätts för bromsbelastningen. De redundanta bromssystemen använder ackumulatorer för att kunna stoppa vid motorfel.
  • Gångbord av perforerat stål och praktiskt placerade ledstänger erbjuder en stadig plattform när man förflyttar sig på, av och runt maskinen.
  • Den standardmonterade slirkopplingen på svängbordsdrivningen skyddar dragramen, svängbordet och hyvelbladet från stötbelastningar när bladet stöter på objekt som det inte går att flytta på. Den minskar också risken för plötsliga riktningsändringar vid förhållanden då dragkraften är dålig. Bladlyftackumulatorer som absorberar stötbelastningar genom att låta bladet att röra sig vertikalt finns som tillval. Den här tillvalsfunktionen minskar slitaget och bidrar till att minska stötbelastningar, vilket ökar förarsäkerheten.
  • Teknik

    Teknik

    Teknik

    Med hjälp av data från teknikutrustade maskiner får du mer information och insyn i din utrustning och verksamhet
  • Cat Grade förberedd för tillbehör (ARO) är grunden till all teknik i väghyvlar från Cat.
  • Cat VisionLink ger tillgång till användbar information om data för alla resurser – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkare av utrustningen.* Granska data från utrustningen via din stationära dator eller mobila enhet för att maximera drifttiden och optimera resurserna. Instrumentpaneler ger tillgång till information som timmar, kilometer, plats, tomgångstid och bränsleförbrukning. Använd informationen för att fatta beslut som sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar säkerheten och tryggheten på din arbetsplats.
  • Cat Inspect är en mobilapp med vilken du lätt kan utföra digitalt förebyggande underhåll (PM), kontroller och dagliga inspektioner. Kontroller kan lätt integreras med andra Cat-datasystem som VisionLink, så att du kan hålla ett öga på din maskinpark.
  • Felsökning på distans är en mobilapp som ger Cat-återförsäljaren möjlighet att utföra diagnostiska tester på dina anslutna maskiner på distans, för att säkerställa att problem löses snabbt och med mindre stilleståndstid.
  • Cat Grade 3D för väghyvlar är ett inbyggt, ”mastlöst”, lutningshanteringssystem som hjälper dig hyvla snabbare med ökad precision och produktivitet. Den automatiska bladstyrningen innebär färre förarekontroller och antal pass för ett visst jobb, vilket sparar både tid och pengar. E-gränser är kalibrerade från fabrik.
  • Cross Slope Assist är nu försett med positionsavkännande cylinder (PSC), E-gräns med bladundvikande samt två givare för enklare mastlösa uppgraderingar. Systemet ger föraren möjlighet att manuellt kontrollera en änden av hyvelbladet samtidigt som systemet kontrollerar den andra.
  • Förberedd för tillbehör (ARO) innehåller givarförberedda svängfästen för snabbare montering av arbetsredskap från eftermarknaden.
    Lägre underhållskostnader

    Lägre underhållskostnader

    Lägre underhållskostnader

  • Grupperade filter och åtkomstpunkter underlättar för föraren
  • Aktivera Eco-läget och minska bränsleförbrukningen.
  • Filter som hydrauloljefilter, motorns luftfilter och DEF-filter är grupperade tillsammans för enkel åtkomst och förebyggande underhåll Nästa generations filter minskar dina kostnader för filter och vätskor.
  • Med en reverserande fläkt som tillval räcker det att rengöra kylsystemet en gång i veckan, för både lägre kostnader och mer arbetstid.
  • Tillvalssvängbordet med höga prestanda eliminerar timmar av planerat månadsunderhåll med frekventa inspektioner, byte av slitskenor och anpassning av stödbackar som konventionella svängbord kräver. Bland fördelarna får du högre vridmoment och prestanda samt bättre hållbarhet. Det ger dig en jämn och fin rotation och anpassar sig till vägens höjdtoleranser.
  • Underhåll vägar med det svängbordsmonterade hyvelbladet (standard) och dragbom och härdade cirkeltänder för ökad hållbarhet. Vid finschaktning i trånga utrymmen finns tillvalet dragstång som justeras ovanifrån. Den passar perfekt när maximal precision är ett måste. Denna ger dig upp till 45 % lägre underhållskostnader jämfört mot standardversionen.
  • Hållbarhet

    Hållbarhet

    Hållbarhet

    • Cat-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
    • Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller Caterpillar Machine Fluids Recommendations (SEBU6250) för mer information.
    • Timer för motoravstängning vid tomgång sparar bränsle och minskar växthusgasutsläpp genom att stänga av maskinen enligt en förinställd tomgångstid.
    • Cat Grade hjälper till att minska bränsleförbränningen och utsläppen av växthusgaser genom att göra det möjligt för dig att uppnå lutning snabbare och mer exakt genom att automatisera bladåtgärder.
    • Längre underhållsintervall minskar inte bara stilleståndstiden utan minskar även mängden vätska och filter som byts ut under maskinens livslängd.
    • VisionLink visar CO2-utsläppen för övervakade tillgångar, beräknade efter bränsletyp för Runtime Fuel Burned varje dag i ett valt datumintervall.
    • Slösa inte bränsle på tomgång. Cat VisionLink onlineövervakning av maskinparken hjälper dig att hantera tomgångstid och minska bränsleförbrukningen och utsläppen av växthusgaser.
    • Cat Reman-delar är ett hållbart val. Nya Cat-delar är utformade med potential att ha mer än ett liv, så Cat Reman-delar är verkligen rekonditionerade – inte bara reparerade, ombyggda eller renoverade. Eftersom processen säkerställer att de senaste konstruktionsändringarna införlivas i Cat Reman-delarna får du som ny kvalitet och enastående prestanda till lägre kostnad.
    *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel).

    Produktspecifikation för 150 nästa generation

    Nettoeffekt – ISO 9249/SAE J1349 219 hp 163 K/W
    Motormodell Cat® C9.3B Cat® C9.3B
    Arbetsvikt – typiskt utrustad 45012 lb 20417 kg
    Bladets bredd 12 ft 3657 mm
    Framåt-/bakåtväxlar 9 framåt/6 bakåt 9 framåt/6 bakåt
    Tank för dieselavgasvätska (endast Tier 4) 10.6 Gal 40 l
    Bränsletank 42.3 Gal 160 l
    Obs! (1) * Arbetsvikt med typisk utrustning beräknas med full bränsletank, kylvätska, smörjmedel, förare, tryckblock, transmissionsskydd, bakre rivare/ytrivare, 14.0R24-däck på fälgar i flera delar samt övrig utrustning. * Arbetsvikt med typisk utrustning beräknas med full bränsletank, kylvätska, smörjmedel, förare, tryckblock, transmissionsskydd, bakre rivare/ytrivare, 14.0R24-däck på fälgar i flera delar samt övrig utrustning.

    150 nästa generation Standardutrustning

    Obs!

    • Standardutrustningen kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

    FÖRARMILJÖ

    • Mobilhållare
    • Stol, vinylklädd
    • Säkerhetsbälte
    • Vindrutetorkare, fram
    • Skärm, bakre solskydd
    • Hytt, bas
    • Differentialspärr, manuell
    • Informationsdisplay
    • Klädkrok
    • Mugghållare
    • Hyttförvaring
    • Speglar, B-stolpe
    • Spegel, back
    • Belysning, invändig i hytten
    • Automatisk klimatanläggning
    • Certifierad hytt med skyddsstruktur mot vältning (ROPS)/skyddsstruktur mot fallande föremål (FOPS)

    SÄKERHET

    • Backvarningslarm
    • Räcken
    • Hydrauliska bromsar
    • Hydrauliskt system med inbyggd sänkning vid död motor
    • Hydrauliskt system med inbyggd port för avlastningstryck
    • Parkeringsbroms
    • Tandemverktygslåda
    • Tandemgångbord

    DRIVLINA

    • Cat-dieselmotor C9.3B
    • Transmission, 9 framåt-/6 bakåtväxlar, inklusive avslutningsväxel
    • Ekonomiläge
    • Standardkapacitet på 43 °C (109 °F)
    • Ekologiska avtappningar
    • Motoravstängning vid tomgång
    • Växling med uppåt-/nedåtvippreglage

    Dragbom-svängbord-hyvelblad

    • Svängbord – undre justering
    • Slirkoppling på svängbordsdrivningen
    • 12 fots hyvelblad

    ELSYSTEM

    • Tätad generator
    • Generator, grundläggande 115 A vid 24 V
    • Backvarningsljus
    • Brytarpanel
    • Batterier för normal belastning på 900 CCA
    • Bakljus med lysdioder
    • Lysdiodlampor
    • Halv- och helljusramper

    SERVICE OCH UNDERHÅLL

    • Nästa generations vätskefilter
    • Tankning
    • Möjlighet till snabbtankning
    • Grupperad plats för motorolje- och bränslefilter
    • Långtidsverkande kylvätska

    150 nästa generation Tillvalsutrustning

    Obs!

    • Tillvalsutrustningen kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

    FÖRARMILJÖ

    • Stol, luftfjädrad
    • Säte, mekanisk fjädring
    • Säte, premium, uppvärmt och ventilerat
    • Vindrutetorkare, nedre främre
    • Vindrutetorkare, bak
    • Skärm, bakre fönster
    • Hytt, plus (sidoskjutfönster)
    • Hytt, premium (sidoskjutfönster och vindrutetorkare till dörr)
    • Speglar, sidovy
    • Fläktar, defrost
    • Förberedd för radio
    • AM/FM, Bluetooth®, väderradio
    • CB-radio med konverterare
    • Satellitradio

    SÄKERHET

    • Fäste för registreringsskylt
    • Manuell låsning
    • Förarnärvarosystem
    • Kamera, bakåtriktad
    • Nödstyrningssystem
    • Signalhorn
    • Dragstång, verktygslåda
    • Fästen för roterande varningsljus
    • Inbyggda varningsljus
    • Ljuddämpning

    DRIVLINA

    • Transmission med automatväxel
    • Snabbavtappning till motorolja
    • Paket för kall väderlek
    • Paket för kall väderlek plus
    • Allhjulsdrift (AWD)

    Dragbom-svängbord-hyvelblad

    • Svängbord – övre justering
    • Svängbord – svängbord med höga prestanda
    • Circle Saver
    • Bladlyftackumulatorer
    • 14 fots hyvelblad
    • Väghyvelbits på 14 fots hyvelblad

    ELSYSTEM

    • Batterier för kraftig belastning på 1 125 CCA
    • LED-lampor för snövinge
    • Nedfällbara bakljus och körriktningsvisare

    SERVICE OCH UNDERHÅLL

    • Motorservicebelysning

    TILLBEHÖR

    • Lyftgrupper
    • High Performance Circle
    • Motvikt
    • Tryckblock
    • Mittplacerad ytrivare (MMS)
    • Bakmonterad rivare/ytrivare
    • Frontblad
    • Snövingar
    • V-plog
    • Rak plog
    • Borstar
    • Lyftgrupper
    • High Performance Circle
    • Motvikt
    • Rak plog
    • Borstar

    Kompatibla tekniker och tjänster

    Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

    1 - 8 av 9 Items Artiklar
    Föregående Nästa

    Cat GRADE med 3D för väghyvlar är ett inbyggt lutningshanteringssystem som hjälper dig hyvla snabbare med ökad precision och produktivitet. Den automatiska bladstyrningen innebär färre förarekontroller och antal pass för ett visst jobb, vilket sparar både tid och pengar.

    Upptäck tekniken

    Cat® GRADE med Cross Slope är ett integrerat system som automatiserar bladets tvärfall. Det gör att föraren av väghyveln snabbare och mer exakt kan uppnå rätt lutning och få mer gjort. Andra kostnadseffektiva fördelar med systemet är lägre bränsleförbrukning och upp till 40 % mindre materialförbrukning.

    Upptäck tekniken
    1 - 8 av 9 Items Artiklar
    Föregående Nästa

    Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

    Upptäck tekniken

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

    Upptäck tekniken

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

    Upptäck tekniken

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

    Upptäck tekniken

    Jämför 150 nästa generation med produkter som ofta jämförs.

    Mediegalleri

    150 väghyvel

    150 väghyvel

    150 väghyvel

    150 väghyvel

    150 väghyvel
    150 väghyvel
    150 väghyvel
    150 väghyvel