Cat® 160 väghyvlar – konstruerade för att hyvla de allra tuffaste terrängerna

160 nästa generation Väghyvlar Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249/SAE J1349
240 hp
179 K/W
Arbetsvikt – typiskt utrustad
45838 lb
20792 kg
Bladets bredd
14 ft
4267 mm

Produktspecifikation för 160 nästa generation

Nettoeffekt – ISO 9249/SAE J1349 240 hp 179 K/W
Motormodell Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Arbetsvikt – typiskt utrustad 45838 lb 20792 kg
Bladets bredd 14 ft 4267 mm
Framåt-/bakåtväxlar 9 framåt/6 bakåt 9 framåt/6 bakåt
Tank för dieselavgasvätska (endast Tier 4) 88.2 Gal 40 l
Bränsletank 98 Gal 371 l
Obs! (1) * Arbetsvikt med typisk utrustning beräknas med full bränsletank, kylvätska, smörjmedel, förare, tryckblock, transmissionsskydd, bakre rivare/ytrivare, 14.0R24-däck på fälgar i flera delar samt övrig utrustning. * Arbetsvikt med typisk utrustning beräknas med full bränsletank, kylvätska, smörjmedel, förare, tryckblock, transmissionsskydd, bakre rivare/ytrivare, 14.0R24-däck på fälgar i flera delar samt övrig utrustning.

160 nästa generation Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustningen kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Hytt, bas
  • Hyttförvaring
  • Mobilhållare
  • Mugghållare
  • Differentialspärr, automatisk
  • Automatisk klimatanläggning
  • Belysning, invändig i hytten
  • Förberedd för radio
  • Certifierad hytt med skyddsstruktur mot vältning (ROPS)/skyddsstruktur mot fallande föremål (FOPS)
  • Säkerhetsbälte
  • Stol, luftfjädrad
  • Vindrutetorkare, fram, dörr

SÄKERHET

  • Backvarningslarm
  • Räcken
  • Hydrauliska bromsar
  • Hydrauliskt system med inbyggd sänkning vid död motor
  • Hydrauliskt system med inbyggd port för avlastningstryck
  • Fäste för registreringsskylt
  • Spärr, hydraulisk
  • Backspegel
  • Förarnärvarosystem
  • Parkeringsbroms
  • Signalhorn
  • Nödstyrning
  • Tandemverktygslåda
  • Tandemgångbord

DRIVLINA

  • Cat® C9.3B-motor
  • Ekonomiläge
  • Ekologiska avtappningar
  • Motoravstängning vid tomgång
  • Reverserande fläkt
  • Transmission, 9 växlar

Dragbom-svängbord-hyvelblad

  • Slirkoppling på svängbordsdrivningen
  • Svängbord, övre justering
  • Hyvelblad, 14 fot

ELSYSTEM

  • 1125 CCA-batteri
  • Generator på 150 A
  • Lysdioder – bakre belysning
  • Backvarningsljus

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Motorservicebelysning
  • Långtidsverkande kylvätska
  • Påfyllning av bränsle och DEF på marknivå
  • Grupperad plats för motorolje- och bränslefilter
  • Nästa generations vätskefilter
  • Serviceluckor, med cylindriska gångjärn
  • Serviceluckor, borttagning av nedre panel utan verktyg

160 nästa generation Tillvalsutrustning

Obs!

  • Tillvalsutrustningen kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Hytt, Plus (sidoskjutfönster)
  • Monteringskonsol för CB-radio med konverterare
  • Uppvärmt glas
  • AM/FM, Bluetooth®, väderradio
  • Satellitradio
  • Skärm, bakre solskydd
  • Säkerhetsbälte med indikator
  • Säte, premium, uppvärmt och ventilerat
  • Torkare, sidofönster, bak

SÄKERHET

  • Fäste för roterande varningsljus (2)
  • Dragstång, verktygslåda
  • Speglar, B-stolpe
  • Speglar, sidovy
  • Ljuddämpning, underdel
  • Ljuddämpning, motor

DRIVLINA

  • Allhjulsdrift (AWD)
  • Paket för kall väderlek
  • Paket för kall väderlek plus
  • Snabbavtappning till motorolja
  • Transmission med automatisk växling

Dragbom-svängbord-hyvelblad

  • Bladlyftackumulatorer
  • Circle Saver
  • Svängbord med hög prestanda och Circle Saver
  • Hyvelblad med skärstål
  • Ändstycken till hyvelblad
  • Hyvelstycken till hyvelblad
  • Hyvelblad, 16 fot

ELSYSTEM

  • 1400 CCA-batteri
  • Generator på 200 A
  • Nedfällbara bakljus och körriktningsvisare
  • Lysdioder – snövinge
  • Arbetsbelysning med lysdioder, grundläggande – belysning på mitten av tåsidan och på hälsidan
  • Arbetsbelysning med lysdioder, plus – belysning på mitten av tåsidan, på hälsidan och på rivaren samt för belysning för vägkörning på hytten
  • Halv- och helljusramper

TILLBEHÖR

  • Vinklingsbar plog
  • Borstar
  • Motvikt
  • Frontblad, smalt
  • Frontblad, standard
  • Lyftgrupper
  • Mittplacerad ytrivare (MMS)
  • Envägsplog
  • Tryckblock
  • Bakmonterad rivare/ytrivare
  • Snövinge
  • Rak plog
  • Bogserkrok
  • Plog med vippkant
  • U-V-plog
  • V-plog

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat GRADE med 3D för väghyvlar är ett inbyggt lutningshanteringssystem som hjälper dig hyvla snabbare med ökad precision och produktivitet. Den automatiska bladstyrningen innebär färre förarekontroller och antal pass för ett visst jobb, vilket sparar både tid och pengar.

Upptäck tekniken

Cat® GRADE med Cross Slope är ett integrerat system som automatiserar bladets tvärfall. Det gör att föraren av väghyveln snabbare och mer exakt kan uppnå rätt lutning och få mer gjort. Andra kostnadseffektiva fördelar med systemet är lägre bränsleförbrukning och upp till 40 % mindre materialförbrukning.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför 160 nästa generation med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

160 väghyvel

160 väghyvel

160 väghyvel

160 väghyvel
160 väghyvel
160 väghyvel