Cat® 120 väghyvlar är konstruerade för att leverera hyvling med stor precision och topprestanda.

120 Väghyvlar Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249/SAE J1349
174 hp
130 K/W
Arbetsvikt – typiskt utrustad
37,106 lb
16 831 kg
Bladets bredd
12 ft
3.7 m

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

LVR-konfigurationens nyaste funktioner (15A)

LVR-konfigurationens nyaste funktioner (15A)

Hyttmodernisering
        
  1. En ytterligare avslutningsväxel möjliggör finschaktning utan att använda krypkörningspedalen eller färdbromsarna för att styra hastigheten.
  2.     
  3. Växelspaken har omutformats till F-N-R, vilket förbättrar växlingen och ger bättre förarergonomi.
  4.     
  5. Inbyggd bakåtriktad högdefinitionskamera (HD).
  6.     
  7. Fjärrstyrd blinksignal som startas från skärmen.
  8.     
  9. Föraren kan välja att ha den bakåtriktade kameran på hela tiden eller att den automatiskt visas på displayen när backen läggs i.
  10.     
  11. Större tvärfallsskärm.
  12.     
  13. Larmsynkning för planerat underhåll på displayen.
  14.     
  15. Hitta appar snabbt med hjälp av listvyn med rutnät, förkortade appnamn och kategoriserade menyalternativ.
  16.     
  17. Ett nytt aviseringscenter ser till att viktig information alltid är synlig för föraren och visar meddelanden utan att krympa kameravyn.
  18.     
  19. Färgkodade aviseringar skiljer ut viktiga meddelanden från övriga
  20.     
  21. Inbyggda varningsljus på alla fyra sidor av hytten som tilllval för att öka synligheten och skydda lamporna från att bli skadade.
Få ökad prestanda genom att uppgradera till rivaren/ytrivaren för kraftig belastning.

Alla funktioner är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta den lokala Cat-återförsäljaren för de specifika erbjudanden som finns att tillgå i ditt område. Version 15A representerar endast ändringar av spakkonfigurationer.
FLYTTA MER MED MINDRE BRÄNSLE

FLYTTA MER MED MINDRE BRÄNSLE

        
  • Arbeta med den balanserade vikten och effekten i Cat C7.1-motorn.
  •     
  • Förbättra din bränsleekonomi genom att använda Eco-läget vid lättare tillämpningar.
  •     
  • Cat® Grade med tvärfallsindikator hjälper föraren nå mållutningen fortare och förbättrar nivånoggrannheten, effektiviteten och produktiviteten på arbetsplatsen.
  •     
  • Powershift-transmissionen arbetar hårt för att balansera maskinen så att dragbommens kraft når marken.
  •     
  • Drivlinans komponenter är särskilt tillverkade för att kunna renoveras.
ARBETA BEKVÄMT

ARBETA BEKVÄMT

        
  • Välj komfortnivå i hytten med alternativen Standard, Comfort Plus och Premium Plus.
  •     
  • Visa maskininformationen, från bränslenivå till lutning med alternativ för tvärfallsindikationer och maskinvarningar. Den antireflexbehandlade skärmen är lätt att läsa av oavsett hur ljust det blir.
  •     
  • Systemet för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC) avfuktar och trycksätter hytten så att frisk luft cirkulerar i hytten, damm hålls ute och fönstren fria från imbildning.
  •     
  • Anslut din telefon med Bluetooth® eller kabelalternativet för att lyssna på musik och podcasts under hela arbetsdagen.
  •     
  • Du kan enkelt montera en radio i hytten på den förberedda monteringsplatsen.
  •     
  • Håll ordning i hytten med hjälp av de utökade förvaringsmöjligheterna.
  •     
  • Med tillvalet automatiskt reglerat hyttklimat kan du ställa in din idealtemperatur.
  •     
  • Ladda din mobiltelefon med tillvalet USB-port och en dedikerad plats för din telefon.
TEKNIK SOM FÅR JOBBET GJORT

TEKNIK SOM FÅR JOBBET GJORT

        
  • Nästa generations väghyvel erbjuder förbättrad Grade-teknik som visas på den 254 mm (10 tum) stora pekskärmen i färg (LVR) eller en pekskärm (JOY) på 203 mm (8 tum).
  •     
  • Använd den digitala bladlutningsmätaren för att nå rätt höjd istället för att utföra manuella höjdkontroller.
  •     
  • Cat Grade med tillvalet Cross Slope Indicate ger realtidsinformation om tvärfall och kan anpassas för automatisk bladförflyttning.
  •     
  • Förberedd för Cat Grade-tillbehör (ARO) som tillval. Du kan ansluta det du behöver för att lägga till höjdkontrollteknik.
  •     
  • Stable Blade-funktionen känner av bladstudsar innan du gör det och minskar användningen av det manuella varvtalsreglaget och extraarbete på arbetsplatsen.
  •     
  • VisionLinkTM kan hjälpa dig övervaka, spåra och hantera din väghyvel genom att dela data och resultat med organisationen.
  •     
  • Uppdatera maskinens programvara med fjärrtjänster utan att ta maskinen ur drift.
INBYGGDA SÄKERHETSFUNKTIONER

INBYGGDA SÄKERHETSFUNKTIONER

  • Den uppvärmda linsen ser till att den bakre kameran alltid ger bra bild.
  • I händelse av motorstopp kan du räkna med att nödstyrningssystemet startar och hjälper dig att stanna maskinen på ett säkert sätt.
  • Tack vare de strategiskt placerade gångborden och ledstängerna finns det alltid tillgång till tre kontaktpunkter vid av- och påstigning på av maskinen.
  • Strömställaren för motoravstängning i marknivå stoppar allt bränsle till motorn när den aktiveras varvid maskinen stängs av.
  • Du har sikt bakom maskinen via de anslutande rutorna.
  • Arbeta efter att solen har gått ner med tillvalet lysdiodbelysning som förbättrar sikten i mörker.
  • Gör arbetsplatsen säkrare med Cat Grade-teknik som minskar behovet av manuella höjdkontroller på maskiner i drift.
  • Lägg till fyrpunktsselen som tillval för ytterligare förarsäkerhet.
LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER

LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER

  • Filter, exempelvis bränslefilter, motorns luftfilter samt oljefilter, är grupperade tillsammans för enkel åtkomst och förebyggande underhåll
  • Nästa generations filter minskar dina filtreringskostnader.
  • Underhåll vägar med det svängbordsmonterade hyvelbladet (standard) och dragbom och härdade cirkeltänder för ökad hållbarhet.
  • Vid finschaktning i trånga utrymmen finns tillvalet dragbom som justeras ovanifrån. Den passar perfekt när maximal precision är ett måste. Den minskar underhållskostnaderna jämfört med standardalternativet.
  • De hydrauliska bromsarna är väloljade och underhållsfria.
  • Minska de kostsamma reparationerna av svängbord och pinjong med Circle Saver.

Produktspecifikation för 120

Nettoeffekt – ISO 9249/SAE J1349 174 hp 130 K/W
Motormodell Cat 7.1 Cat 7.1
Emissioner Emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V Emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V
Obs! (1) Nettoeffekten är testad enligt normerna ISO 9249, SAE J1349 och 80/1269/EEG, vilka gällde vid tiden för tillverkningen. Nettoeffekten är testad enligt normerna ISO 9249, SAE J1349 och 80/1269/EEG, vilka gällde vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) Den nettoeffekt som anges är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 2000 varv/min, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Den nettoeffekt som anges är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 2000 varv/min, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
Arbetsvikt – typiskt utrustad 37,106 lb 16 831 kg
Obs! *Vanlig utrustning inkluderar plusblad på 3,7 m (12 fot), däck, tryckplatta, rivare, bottenskydd, förare och fyllda tankar. *Vanlig utrustning inkluderar plusblad på 3,7 m (12 fot), däck, tryckplatta, rivare, bottenskydd, förare och fyllda tankar.
Bladets bredd 12 ft 3.7 m
Transmission Powershift med direkt drivning, motroterande Powershift med direkt drivning, motroterande
Framåt-/bakåtväxlar 9 framåt/6 bakåt 9 framåt/6 bakåt
Bränsletank 65 gal (US) 246 l
Tank för dieselavgasvätska (endast Tier 4) 3 gal (US) 11 l
Återvinningsbarhet 96% 96%
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg (3,5 lb) kylmedel vilket motsvarar 2,288 ton (2,521 US-ton) koldioxid. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg (3,5 lb) kylmedel vilket motsvarar 2,288 ton (2,521 US-ton) koldioxid.

120 Standardutrustning

Obs!

  • Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Hytt

  • Förarstol av vinyl
  • ROPS, standardljuddämpning
  • System för uppvärmning/kylning av hytten
  • Bashytt
  • Informationsdisplay 254 mm (10 tum) hybrid
  • Halogenbelysning

Cat-teknik

  • Product Link

Motor

  • Cat C7.1
  • Ekonomiläge
  • Hydraulisk behovsstyrd fläkt

Dragbom-svängbord-hyvelblad

  • Standard
  • Slirkoppling på svängbordsdrivningen

Säkerhet

  • Parkeringsbroms
  • Signalhorn
  • Backspegel
  • Hydrauliska bromsar
  • Nödstyrningssystem
  • Sidospeglar
  • Gångbord och ledstänger

120 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Hytt

  • Tyg- eller skinnklätt säte
  • Ratt/manöverreglage
  • Manöverspakar (joysticktyp)
  • Bakre torkare
  • Comfort Plus
  • Premium Plus
  • Indikator för säkerhetsbälte
  • Uppvärmt/kylt säte
  • Radio, Bluetooth/kabel
  • Lysdiodbelysning
  • Bakruta med galler

Cat-teknik

  • Cat Grade med digital bladlutningsmätare
  • Cat Grade med indikator för tvärfall
  • Cat Grade med Cross Slope
  • Förberedd för Cat Grade-tillbehör (ARO) som tillval
  • Stable Blade
  • Fjärrtjänster

Motor

  • Allhjulsdrift (AWD)

Dragbom-svängbord-hyvelblad

  • Ovanifrån justerbar
  • Circle Saver

Säkerhet

  • Backkamera

Mångsidighet

  • Motvikt
  • Tryckblock
  • Rivare
  • Ytrivare
  • Frontlyft
  • Frontblad
  • Frontblad
  • Rivare för kraftig belastning

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat GRADE med 3D för väghyvlar är ett inbyggt lutningshanteringssystem som hjälper dig hyvla snabbare med ökad precision och produktivitet. Den automatiska bladstyrningen innebär färre förarekontroller och antal pass för ett visst jobb, vilket sparar både tid och pengar.

Upptäck tekniken

Cat® GRADE med Cross Slope är ett integrerat system som automatiserar bladets tvärfall. Det gör att föraren av väghyveln snabbare och mer exakt kan uppnå rätt lutning och få mer gjort. Andra kostnadseffektiva fördelar med systemet är lägre bränsleförbrukning och upp till 40 % mindre materialförbrukning.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför 120 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

120 väghyvel

120 väghyvel

120 väghyvel

120 väghyvel

120 väghyvel

120 väghyvel
120 väghyvel
120 väghyvel
120 väghyvel
120 väghyvel

Se aktuella erbjudanden för  120

Visa fler erbjudanden