Motor
Nettoeffektintervall (Tier 4) | 139 HK 104 kW |
Antal cylindrar | 6 6 |
Temperatur, standard | 122 °F 50 °C |
Momenthöjning – ISO 9294 | 42% 42% |
Emissioner | U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV - U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV - U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA |
Motormodell | Cat 7.1 Cat 7.1 |
Effektsänkningshöjd | 9842.5 fot 3000 m |
Cylinderdiameter | 4.1 tum 105 mm |
Obs! (1) | Nettoeffekten är provad enligt ISO 9249, SAE J1349 och EEG 80/1269 Gällande normer vid tiden för tillverkningen. Nettoeffekten är provad enligt ISO 9249, SAE J1349 och EEG 80/1269 Gällande normer vid tiden för tillverkningen. |
Effektsänkningshöjd (AWD) | 5499 fot 1676 m |
Obs! (2) | Den nettoeffekt som anges är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 2 000 varv/min, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Den nettoeffekt som anges är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 2 000 varv/min, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. |
Maximalt vridmoment – ISO 9249 | 606 lb/fot 822 Nm |
Maximalt vridmoment – AWD på | 611 lb/fot 828 Nm |
Motorvarvtal | 2,000 2,000 |
Obs! (3) | Effekt uppmätt enligt ISO 14396 Effekt uppmätt enligt ISO 14396 |
Slaglängd | 5.3 tum 135 mm |
Slagvolym | 427.8 tum³ 7.01 l |