hög säkerhet
Från breda, halksäkra ytor och skyddsräcken till toppmodern teknik för att undvika kollisioner – Cat 789 har massvis med funktioner som hjälper förarna att känna sig säkra och trygga på jobbet. Rullbälten med trepunktsinfästning för föraren, vidvinkelspeglar, indikator för upplyft korg, korghållningsvajer, skyddsräcken, inaktivering av backning vid tömning, låg invändig ljudnivå, nödstyrningssystem, avstängningsknappar på marknivå, aktivering av hydrauliska bromsar i alla fyra hörn och en 34 % större hytt med förbättrad sikt.
Förarens arbetsområde
Funktionen Work Area View förbättrar förarens sikt över området runt maskinen
– Integrerat objektdetekteringssystem med skärm på instrumentpanelen
Anti-bakåtrullning
Använder den fysiska lutningen och nyttolasten för att fastställa den dragkraft som behövs för att hålla trucken stillastående. När en lastruck stannar i en uppförsbacke kommer trucken automatiskt att stoppas med färdbromsarna om föraren inte trycker på bromspedalen.
Förbättrad dragkraftsreglering
System för dragkraftsreglering med bättre respons: Minskar däckslitage och förbättrar maskinprestanda.
BEPRÖVAD I PRAKTIKEN
Den populäraste trucken på 191 ton (210 short tons) i gruvbranschen
– 80 % av branschen
– Levererat resultat i decennium
– Enkel att använda och underhålla
HÖGA HASTIGHETER
789 kan köra i högre hastighet i sluttningar än konkurrerande truckar, vilket förkortar cykeltiderna och sänker de totala kostnaderna. Vridmomentsökningen på 23 % ger oöverträffad segdragningsförmåga under acceleration, i branta backar och på tuffa underlag. Vridmomentsökningen matchar effektivt transmissionens växlingspunkter för maximal effektivitet och korta cykeltider.
– Och utökade däckalternativ gör att gruvor kan dra nytta av högre hastigheter, särskilt i tillämpningar för långa, platta distanser med hög hastighet.
ÖVERLÄGSEN KONTROLL
Precis som alla mekaniskt drivna truckar från Cat har 789 oljekylda bromsar i fyra hörn och automatisk retarderstyrning för förbättrad hantering och maskinkontroll, så att förarna kan arbeta snabbt och säkert.
Maskinutnyttjande
Förbättrad förarkomfort och enklare maskinstyrning innebär att maskinens kapacitet utnyttjas i större grad under skiftet.
CATERPILLAR FRÅN STÖTFÅNGARE TILL STÖTFÅNGARE
De enskilda komponenterna, programvaran, systemen och motorn som finns i en Cat-truck har olika syften, men de har en mycket viktig sak gemensamt: De är alla tillverkade av Caterpillar och support finns tillgänglig i Cats nätverk av återförsäljare.
Det säkerställer att hela trucken – från korg och stötfångare till motor och elektronik – kan optimeras för att leverera lägsta möjliga kostnad per ton.
DIN PARTNER GENOM HELA UTRUSTNINGENS LIVSCYKEL
Ingen vet mer om hur man får ut mesta möjliga från Cats utrustning än din lokala Cat-återförsäljare. Det här unika supportnätverket erbjuder expertservice, integrerade lösningar, support efter försäljningen, snabb och effektiv leverans av delar, ombyggnads- och renoveringsmöjligheter i världsklass och mycket mer.
Cat-återförsäljarna består av nästan 200 lokala företag – som vart och ett är engagerat i sitt eget geografiska område. Det betyder att du arbetar med personer som du känner, som känner till din verksamhet och som arbetar inom dina tidsramar.
GRUVDRIFT FÖR EN BÄTTRE VÄRLD
Styrande organ och tillsynsmyndigheter kräver att du upprättar och följer miljöriktiga policyer och praxis när du möter efterfrågan på material från gruvdrift. Vi gör vårt bästa för att se till att våra truckar hjälper dig att uppfylla kraven i sådana bestämmelser.
SÄNKER EMISSIONERNA
Vi har utformat 789-modellen med ett antal förbättringar som minskar dess miljöpåverkan. Funktioner som oljehanteringssystem, kontinuerlig bakaxelfiltrering, filter med lång livslängd och längre underhållsintervall bidrar till att minska mängden avfall i miljön.
Vi fortsätter även att undersöka alternativa energikällor, som biobränslen (B20) och en lösning med dynamisk gasblandning och flytande naturgas, för att hitta nya sätt att minska emissionerna. Dessutom bevarar vi råvaror, sparar energi och minskar emissionerna genom Cat Reman-programmet, där uttjänta komponenter återställs till nyskick.
EMISSIONSALTERNATIV
Den här 789-modellen uppfyller kriterierna i EPA Tier 4/EU steg V och drivs av en Cat 3516E-motor med 2 100 hk. Den här dieselmotorn med fyra turboaggregat levererar rejält med kraft och pålitlighet i världens mest krävande gruvtillämpningar. Motorn är en 16-cylindrig fyrtaktskonstruktion med lång, effektiv slaglängd för optimerad förbränning och verkningsgrad.
Oljehanteringssystem
Som tillval finns ett oljehanteringssystem som förlänger oljebytesintervallerna från 500 timmar till 4000 timmar eller mer, för ökad maskintillgänglighet och minskade kostnader.
Bränsleeffektivitet
Motorn ger ytterligare bromskraft genom att köras mot kompressionen i nedförslut. I retardationsapplikationer sprutar ECM-modulen inte in bränsle i cylindrarna för exceptionell bränsleekonomi.
SKAPADE FÖR ATT KUNNA RENOVERAS
Cat-truckar är konstruerade att hålla i över 100 000 timmar, och många maskiner jobbar på mycket längre än så. Ramen, drivlinan, motorn och komponenterna är utformade för att kunna renoveras – med hjälp av nya, renoverade eller ombyggda delar och komponenter – så att du kan dra nytta av flera livslängder med samma prestanda till en bråkdel av nypriset.
OPTIMERAD NYTTOLAST
789 slår hål på myten ”ju större desto bättre” då modellen har en viktfördel jämfört med större truckar, så att du kan förflytta mer material med varje last.
– 789 ger även en 10–15 % lägre kostnad per ton jämfört med konkurrerande truckar, beroende på tillämpning.
EN TRUCK DU KAN LITA PÅ
789 har varit en pålitlig gruvmaskin i decennier och levererat hög tillgänglighet, tillförlitlighet och reducerade kostnader i och med den långa livslängden – från motorn och drivlinan till komponenterna, bromsarna och ramen
– Komponenternas livslängd förlängs ytterligare tack vare bakaxelns standardfunktion för kontinuerlig filtrering, som är aktiv när motorn är igång.
— Renare olja bidrar till att smörjningen håller längre, vilket ger en längre livslängd.
slutväxlar med dubbel reduktion
Caterpillars slutväxlar fungerar som ett system tillsammans med transmissionen för att ge maximal kraft till lägsta möjliga kostnad.
Product Link Elite ingår som standard
Product Link
TMElite är Caterpillars avancerade inbyggda maskinvara som gör det möjligt för tillgångarna att samla in och överföra information till lokala eller molnbaserade program. Det lättkonfigurerade gränssnittet och den anpassningsbara data-push-frekvensen möjliggör utrustningshantering var som helst och när som helst.
Cat® MineStar™-lösningar
Oavsett om du vill ta dig an en specifik utmaning eller göra stegvisa förändringar av den övergripande säkerheten, effektiviteten och produktiviteten för verksamheten på marknivå har Cat® MineStar™ en lösning för dig. MineStar är gruvbranschens mest omfattande och integrerade paket med tekniklösningar.
FLEET
Cat Fleet hjälper dig att identifiera möjligheter att förbättra truckeffektiviteten på ett sätt som sänker kostnaderna, ökar produktiviteten och tillför verkligt värde.
– Eliminera köer
– Optimera skiftbyten
– Minska bränslestopp
COMMAND FÖR TRANSPORT
Den här autonoma transportlösningen bidrar till att förbättra produktiviteten, effektiviteten och lönsamheten samtidigt som de allmänna kostnaderna sänks.
Tänk om dina truckar kunde svara på anrop till skopan, byta position, köra till tömningsställen och till och med rapportera om underhållsbehov – utan en förare ombord? Det är möjligt med Cat Command.
Men den här autonoma Cat MineStar-lösningen är mycket mer än bara ett förarfritt system. Den drar nytta av den mest avancerade tekniken som finns för att leverera nästa generations transportlösning – en lösning som ökar säkerheten, produktiviteten och tillgängligheten, särskilt på svårtillgängliga eller avlägsna platser. Med autonom transport är framtiden redan här – och vi hjälper dig gärna att komma i gång.
DETECT
Med MineStar Detect-närhetsdetekteringssystemet kan du utrusta din 789 med kameror för att ge förarna en bättre överblick över vad som händer runt utrustningen – eller kombinera kameror och radar för att skapa ett objektdetekteringssystem som automatiskt uppmärksammar förarna på faror.
Du kan till och med lägga till satellitfunktioner för varningar om objekt i närheten och otillåtna områden, säkerhetsbältesövervakning som uppmuntrar förare att spänna fast sig och system i hytten som ingriper när de upptäcker utmattning eller distraktion.
RAC (Road Analysis Control, väganalysator)
Detta system som finns som tillval övervakar transportvägens tillstånd genom mätning av ramens rörelser och lutning för att förbättra transportvägens underhåll, cykeltiderna, däckens livslängd samt bränsleverkningsgraden.
SKAFFA RÄTT KORG FÖR JOBBET
När det kommer till trucklastkorgar så finns det inget alternativ som passar alla. Och när det kommer till din Cat-truck är korgar från Cat det bästa valet. Vi har ett dynamiskt förhållningssätt till tekniken och behandlar korgen som en del av systemet, snarare än en statisk struktur. Cat-korgar är designade för att vara en integrerad del av hela fordonssystemet, vilket säkerställer att chassits maximala livslängd uppnås.
– De är dimensionerade för att uppfylla kraven på nyttolast utan att kompromissa med fordonets balans, bromsning eller kontroll.
– Från design och material till tillverkning och frakt – hela processen uppfyller Cats standarder för kvalitet och kontroll.
– Caterpillars exklusiva 10/10/20-riktlinjer för nyttolasten bidrar till att få balans mellan perfekt avvägd nyttolast och säker drift.
KORG MED HÖGA PRESTANDA (HP)
En ny lätt konstruktion som kombinerar hållbarhet med en högre nyttolast.
HP-korgen har en robust toppskena med inbyggda förstyvningar och en lastplaceringsindikator med hög synlighet.
– Stenkorgar med flytläge och fjäderplattor förbättrar den totala hållbarheten genom att undvika svetsade fogar i områden som utsätts för hög belastning.
– Dessutom kräver korgen endast minimalt med foder tack vare tjockare och hårdare basplattor.
– Böjda övergångar mellan framsida och sidor minimerar materialreturen.
GRUVANPASSAD KORG (MSD II)
Den lättare MSD II-korgen, som är avsedd för väletablerade gruvor med bra drift- och underhållsförhållanden, finns tillgänglig i flera storlekar. Det här är en kund- och arbetsplatsspecifik korg konstruerad för att maximera prestanda.
DUBBELSLUTTANDE KORG
Det här är den ursprungliga standardkorgen, som har utmärkt fasthållning av lasten, låg tyngdpunkt och optimal lastfördelning. Den minskar stötbelastningar och finns i fodrade och ofodrade utföranden.
Specialanpassade korgalternativ
Det finns flera tillval, inklusive baklämsförlängningar, sidolämmar, korgribbor, stenlådor och stenkrossar för hög nyttolast, minskat spill och förbättrad transporteffektivitet.
Enkel service
Lättåtkomliga underhållspunkter förenklar det dagliga underhållet och kortar ned tiden för regelbundet underhåll. Ökad servicevänlighet och 500-timmars serviceintervaller har införts för att öka maskinens tillgänglighet och produktivitet.
Modulär klimatanläggning och modulär kylare
Vi har arbetat för att minimera de huvudsakliga orsakerna bakom driftstopp med funktioner som förbättrar tillförlitligheten och samlar komponenter på samma plats, som det nya modulära klimatanläggningssystemet (värme, ventilation och luftkonditionering), så att hela systemet snabbt kan lossas och bytas ut.
Servicevänlighet och tillförlitlighet
– Modulär klimatanläggning och modulär kylare
– Renare hydraulik och elkablar
– 100 % tryckluftsfritt elstartsalternativ
– Filter med längre intervall och åtkomst från marknivå
– Nivåglas för vätskenivå, grupperade servicepunkter
– Nytt centraliserat servicecenteralternativ
– Inbyggt Detect-system eller kamera
– Lysdiodsbelysning
– Kontinuerlig bakaxelfiltrering av smörjmedel
– Eldrivet tillträdesalternativ
– Alternativ för arbete på hög höjd