< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

793D Gruvtruck

Motor

Enheter:
Motormodell 3516B HD EUI 3516B HD EUI Less
Bruttoeffekt - SAE J1995 2415.0 HP 1801.0 kW Less
Klassad effekt 1750.0 HP 1750.0 kW Less
Nettoeffekt (ISO 9249) 2337.0 HP 1743.0 kW Less
Net Power - 80/1269/EEC 2337.0 HP 1743.0 kW Less
Vridmomentstegring 23.0 % 23.0 % Less
Cylinderdiameter 6.7 tum 170.0 mm Less
Slaglängd 8.5 tum 215.0 mm Less
Slagvolym 4760.0 tum³ 78.0 l Less
Net Power 2337.4 HP 1743.0 kW Less
Net Power - SAEJ1349 2337.0 HP 1743.0 kW Less

Vikter – ungefärliga

Maskinens bruttoarbetsvikt 846000.0 lb 383749.0 kg Less
Chassivikt 257294.0 lb 116707.0 kg Less
Arbetsviktsområde 21 795–54 431 kg/48 050–120 000 lb 21 795–54 431 kg/48 050–120 000 lb Less

Driftspecifikationer

Nominell nyttolastkapacitet 240.0 ton (US) 218.0 ton (US) Less
Korgkapacitet (SAE 2:1) 169.0 yd³ 129.0 m³ Less
Topphastighet - lastad 33.7 mile/h 54.3 km/tim Less
Maximal nyttolastkapacitet Anpassad Anpassad Less
Styrvinkel 36.0 Grader 36.0 Grader Less
Höjningstid 20.3 Sekunder 20.3 Sekunder Less
Sänkningstid 17.5 Sekunder 17.5 Sekunder Less
Vändradie – fram 93.2 fot 28.42 m Less
Vändradie, diameter 107.15 fot 32.66 m Less

Arbetsspecifikationer

Maximal nyttolastkapacitet 214.56 ton (US) 218.0 ton (US) Less

Slutväxlar

Differentialförhållande 1:8:1 1:8:1 Less
Planetförhållande 16:1 16:1 Less
Totalt reduktionsförhållande 28,8:1 28,8:1 Less

Växellåda

Fram 1 7.3 mile/h 11.8 km/tim Less
Framåt – 2 9.9 mile/h 15.9 km/tim Less
Framåt – 3 13.4 mile/h 21.5 km/tim Less
Framåt 4 18.1 mile/h 29.0 km/tim Less
Framåt 5 24.5 mile/h 39.4 km/tim Less
Framåt 6 33.7 mile/h 54.3 km/tim Less
Bakåt 6.8 mile/h 10.9 km/tim Less

Upphängning

Cylinderns effektiva slaglängd – fram 5.2 tum 130.5 mm Less
Cylinderns effektiva slaglängd – bak 4.2 tum 105.5 mm Less
Bakaxelpendling +/- 4,9º +/- 4,9º Less

Korglyftning

Pumpflöde – Hög tomgång 224.0 gal/min 846.0 l/min Less
Tryckbegränsningsventilens inställning - Höj 2955.0 psi 20370.0 kPa Less
Korghöjningstid – Hög tomgång 20.25 Sekunder 20.25 Sekunder Less
Korgsänkningstid – Flytläge 19.26 Sekunder 19.26 Sekunder Less
Korgeffektminskning – Hög tomgång 17.51 Sekunder 17.51 Sekunder Less

Bromsar

Ytterdiameter 34.5 tum 874.5 mm Less
Bromsyta – Bak 20847.0 tum² 134500.0 cm² Less
Normer J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 Less
Bromsyta – Fram 13921.0 tum² 89817.0 cm² Less

Viktfördelningar – Ungefärliga

Bakaxel – lastad 67.0 % 67.0 % Less
Framaxel – lastad 33.0 % 33.0 % Less
Framaxel - tom 46.0 % 46.0 % Less
Bakaxel – tom 54.0 % 54.0 % Less

Kapacitet – dubbelsluttande – 100 % fyllningsfaktor

Struken 126.0 yd³ 96.0 m³ Less

Kapacitet – Dubbel sluttning – 100 % fyllnadsfaktor

Rågad (SAE 2:1) 169.0 yd³ 129.0 m³ Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank (standard) 1150.0 gal (US) 4354.0 l Less
Vevhus 70.0 gal (US) 265.0 l Less
Bakaxelhus 270.0 gal (US) 1022.0 l Less
Styrsystemets tank 60.0 gal (US) 227.0 l Less
Styrsystem (inklusive tank) 90.0 gal (US) 341.0 l Less
Hydraulisk tank för broms/lyftsystem 203.0 gal (US) 769.0 l Less
Momentomvandlare/Transmissionssystem (inkluderar sump) 50.0 gal (US) 189.0 l Less

Rymduppgifter - service

Bränsletank (tillval) 1300.0 gal (US) 4922.0 l Less
Broms/lyftsystem (inklusive tank) 363.0 gal (US) 1375.0 l Less
Sump för momentomvandlare/växellåda 27.0 gal (US) 102.0 l Less

Volymuppgifter - service

Kylsystem 257.0 gal (US) 973.0 l Less

Däck

Standarddäck 40.00R57 40.00R57 Less

Måttuppgifter

Främre skyddstakshöjd 21.31 fot 6494.0 mm Less
Höjd till ROPS-skyddets överkant 18.32 fot 5584.0 mm Less
Overall Length 42.2 fot 12862.0 mm Less
Axelavstånd 19.37 fot 5905.0 mm Less
Bakaxel till korgände 12.38 fot 3772.0 mm Less
Mark- frigång 3.3 fot 1005.0 mm Less
Tipphöjd 4.48 fot 1364.0 mm Less
Lasthöjd – tom 19.26 fot 5871.0 mm Less
Korgdjup insida - maximal 7.64 fot 2330.0 mm Less
Total höjd – Upplyft korg 43.02 fot 13113.0 mm Less
Motorskyddets markfrigång 4.25 fot 1294.0 mm Less
Korgbredd, utsidan 25.17 fot 7680.0 mm Less
Invändig korgbredd 21.33 fot 6500.0 mm Less
Totalbredd över däcken 24.92 fot 7605.0 mm Less

Mått

Total korglängd 42.17 fot 12862.0 mm Less
Korglängd insida 25.3 fot 7712.0 mm Less
Arbetsbredd 25.17 fot 7680.0 mm Less
Bredd framdäckens centrumlinje 18.41 fot 5610.0 mm Less
Totalbredd skyddstak 25.2 fot 7680.0 mm Less
Frigång för bakaxel 3.66 fot 1128.0 mm Less
Bredd över bakre dubbeldäckens centrumlinje 16.25 fot 4963.0 mm Less

ROPS-skydd

ROPS-normer .ISO 3471:1994 .ISO 3471:1994 Less

Ljud

Bullernormer .ANSI/SAE J1166 MAY90 .ANSI/SAE J1166 MAY90 Less

Styrning

Styrning, standarder SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 Less

Drivlina – motor

Cat 3516B-motorn är kraftfull, driftsäker och effektiv och ger högsta prestanda i de mest krävande tillämpningar. Den fältbeprövade motorn ger hög motoreffekt, utmärkt bränsleeffektivitet, låga emissioner, minskat motorbuller och lägre driftskostnader.

Kraftöverföring - utföranden

793D är tillgänglig i fyra olika utföranden för normal höjd över havsnivån, samt ett utförande för arbete på hög höjd över havsnivån. Alla konfigurationer inkluderar nyckelkomponenter anpassade till prestandakrav vid specifika tillämpningar och förhållanden.

Drivlina – växellåda

Cats sexväxlade powershift-växellåda och mekaniska kraftöverföring, anpassad till den elektroniskt insprutade 3516B-motorn, tillhandahåller konsekvent effekt och effektivitet för bästa möjliga prestanda.

Integration av motor och drivlina

Cat-datalänk kombinerar elektroniskt motor-, växellåds-, broms- och driftinformation för att optimera truckens allmänna prestanda. Lagrade diagnostikdata kan nås via Cat ET (Electronic Technician) för bättre felsökning och mindre stilleståndstid.

Caterpillar-bromssystem

Cats oljekylda flerskivsbromsar ger exceptionell, utmattningsbeständig broms- och retardationsförmåga för maximala prestanda och högsta produktivitet under alla transportförhållanden. Den integrerade bromsningskontrollen kombinerar retardations- och drivkontroll i ett system för optimal bromsningseffektivitet.

Ramverk

Caterpillars truckramar är byggda för optimal avledning av vridande belastningspåkänningar. Det mjuka kolstålet är elastiskt, hållbart och beständigt mot stötbelastningar. Gjutna och smidda detaljer används för delar som utsätts för hög påfrestning och ger exceptionell styrka och hållbarhet.

Övervakningssystem

VIMS™-övervakningssystemet förser förare, servicetekniker och arbetsledare med vital information om maskinens tillstånd och nyttolastdata för att hålla 793D igång med högsta effektivitet och produktionsnivå, och samtidigt sänka kostnaden per ton.

Lastkorgssystem

En rad olika korgar som Caterpillar konstruerat och tillverkat ger bästa prestanda och tillförlitlighet i krävande gruvtillämpningar. Cat-återförsäljarna kan hjälpa till med att bygga upp ett optimalt transportsystem för att maximera truckens nyttolast och maskinens driftslivslängd.

Kundsupport

Caterpillar-återförsäljaren tillhandahåller oöverträffad produktsupport överallt i världen. Med den bästa tillgängligheten av reservdelar i världen och ett brett register av underhålls- och servicealternativ har Cat-återförsäljaren det som krävs för att hålla din gruvmaskin produktiv.

Förarplats

Den ergonomiska hytten är konstruerad för förarkomfort och enkel manövrering så att föraren kan fokusera på att vara produktiv. Reglagen och mätarna är placerade inom bekvämt räckhåll för bästa effektivitet och överlägsen kontroll.

Servicevänlighet

793D är konstruerad för snabb och enkel service. Förenklade service- och underhållsdetaljer reducerar stillestånden och gör att mindre tid går år till service på maskinen och mer tid på transportvägarna.

Säkerhet

Caterpillar sätter standarden när det gäller säkerhet i konstruktionen och tillverkningen av tunga maskiner för gruvindustrin. Säkerheten är inte en efterkonstruktion hos Caterpillar utan en integrerad del av alla maskin- och systemkonstruktioner.