795F AC Gruvtruckar

795F AC gruvtruck

Översikt över funktionerna

Drivlina – Cat® elektrisk drivning
Drivlina – motor
Integration av motor och drivlina
Cats bromssystem

Produktspecifikation för 795F AC

Motor

Vikt – Ungefärlig

Viktfördelningar – Ungefärliga

AC-drivsystem

Däck

Kapacitet – MSD II – 100 % fyllningsfaktor

Korglyftning

Upphängning

Rymduppgifter för service

Volymuppgifter för service

Styrning

Ljud

Bromssystem

ROPS-skydd

Slutväxlar

795F AC Standardutrustning

ELSYSTEM

  • Backvarningslarm
  • Borstlös generator, 150 A
  • Batterier, 210 Ah, lågt underhåll, 12 V (2)
  • Omvandlare, 12 V elektrisk
  • Elsystem, 24 V, 10, 15 och 20 A
  • Batteriladdningsuttag
  • Belysningssystem: – Back- och varningsljus – Körriktningsvisare (fram och bak, lysdioder) – Insteg främre stege/serviceplattform – Stopp- och bakljus (lysdioder) – Motorrum – VIMS, blått ljus (lysdiod) – Strålkastare med omkopplare för hel- och halvljus

FÖRARMILJÖ

  • Luftkonditionering med automatisk klimatstyrning
  • 12 V likspänning eluttag (3)
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Diagnostikanslutning
  • Hyttbelysning
  • Kartläsarlampor (2)
  • Förberedd för radio: – 20 A switchad/10 A minnesadapter, högtalare och kablage
  • Mätare och indikatorer: – Mätarpanel: • Drivlina (systemtemperatur) • Bromsoljetemperatur • Motorns kylvätsketemperatur • Bränslenivå • Momentomvandlarens oljetemperatur – Felindikator för elektronisk motorstyrenhet – Elektrisk timmätare - Hastighetsmätare – Varvräknare
  • Värmeaggregat/defroster, 10 310 kCal (40 912 BTU)
  • Lyft- och korgreglage (elektriskt)
  • Signalhorn (2)
  • Cat Detect-system (radar och kamera)
  • Speglar, höger och vänster
  • ROPS-hytt, isolerad/ljuddämpad
  • Förarstol, luftfjädrad
  • Rullbälte, förare, trepunkts
  • Rullbälte, instruktör, tvåpunkts
  • Insteg via trappstege och gångbord, 600 mm (23,6 tum)
  • Ratt, lutningsbar, stoppad, utdragbar
  • Förvaringsutrymmen
  • Tonade rutor
  • Växellägesindikator
  • VIMS-meddelandecenter med Advisor
  • Fönster på förarsidan, eldrivet
  • Vindrutetorkare, intervallstyrd med spolare

DRIVLINA

  • Cat C175-16-motorn uppfyller utsläppskraven i Tier 2: – Luftrenare med förrenare (4) – Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC) – Automatiskt startmotorskydd – Eterstarthjälp (automatisk) – Oljetryckavkänning vid flera punkter – Turboaggregat (4)/efterkylare
  • Bromssystem: – Automatisk retarderstyrning, justerbar – Bromslossningsmotor (bogsering) – Skydd mot övervarvning av motorn – Skivbromsmaterial med lång livslängd – Oljekyld, flerskivig (fram och bak): • Färd, retardation, parkering, nöd – Parkeringsbroms integrerad med växelväljare – Sekundär, nödbroms
  • Cat AC-drivlina: – IGBT-styrda AC-induktionsmotorer – AC-generator – AC-kylt radiellt bromsmotstånd – Backneutralisering vid upplyft korg – Växelspärr vid upplyft korg – Kontroll av körriktningsväxling – Skydd mot frirullning i neutralläge – Neutralstartströmställare – Programmerbar högsta hastighet – Spärr mot backväxling
  • Försmörjning/motor
  • Kontinuerlig smörjning/filtrering av bakaxel

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Tryckluftsstart, turbin
  • Tork till tryckluftssystem
  • Automatiskt smörjsystem
  • Extra snabbkoppling för tömning mellan fordon
  • Extra snabbkoppling för nödstyrning (bogsering)
  • Kombinerat retardationssystem
  • Drivlineskydd
  • Avgassystem
  • Bränsletank, 3 596 L (950 gallon)
  • Bränslesystem med snabbfyllning
  • Bränslefilter med vattenavskiljare
  • Batteriurkoppling från marknivå
  • Motoravstängning från marknivå
  • Startmotorspärr vid marknivå
  • Maskinlåsning från marknivå
  • Transmissionsspärr vid marknivå
  • VIMS-dataport, åtkomlig från marknivå
  • Snabbt motoroljebyte
  • Hydrauliskt filter, 1 000 timmar
  • Nyttolast, indikatorlampor
  • Behållare (2 separata): – Broms/lyft, styrning/fläkt
  • Stenejektorer
  • Servicepunkter, marknivå
  • Synglas för hydraul-/motorolja
  • S·O·S-provtagningsportar
  • Nödstyrning (automatisk)
  • Förankringspunkter
  • Bogseringskrokar och pinne (fram): – Bogseringspinne (bak) (endast tom truck)
  • System för dragkraftsreglering
  • Vandalismskyddade lås
  • VIMS (Vital Information Management System): – Inklusive VIMS-nyttolastskärm med reglering av MAX nyttolast och hastighet: • VIMS 3G kräver nedladdningskabel 305-5528 VIMS 3G Connect PC-programvara (referensmedienummer EERP2001) och VIMS PC-programvara JERD2175. Extra programvara ”VIMS Supervisor” YERA1403. Beställs separat. Dator medföljer ej.

FROSTSKYDDSMEDEL

  • Långtidsverkande kylvätska, -35 °C (-30 °F)

Jämför 795F AC med produkter som ofta jämförs.

Jämför med konkurrenternas produkter

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  795F AC

Visa fler erbjudanden