Bergtruckar 773E Prestanda och effektivitet

Översikt över funktionerna

Förarplats
Drivlina – motor
Drivlina – växellåda
Integration av motor och drivlina
Oljekylda bakre skivbromsar
Integrerad bromsreglering (IBC)
Lastkorg
Ramverk
Servicevänlighet/kundsupport
System/tillämpningar

Produktspecifikation för 773E

Motor

Vikt – Ungefärlig

Driftspecifikationer

Transmission

Slutväxlar

Bromsar

Korglyftning

Kapacitet – Dubbel sluttning – 100 % fyllnadsfaktor

Viktfördelningar – Ungefärliga

Upphängning

Ungefärliga vikter – dubbelsluttande

Rymduppgifter för service

Däck

ROPS-skydd

Ljud

Styrning

Mått

773E Standardutrustning

Bromsar -

  • Skivbroms (fram)
  • Skivbroms i oljebad (bak)
  • Parkeringsbroms
  • Sekundär

Hytt, ROPS -

  • Luftfjädrat säte, Cat Contour-serien
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Isolerad och ljuddämpad
  • Förberedd för radioinstallation
  • Förvaringsutrymme
  • Solskydd
  • Tonade rutor

Mätare -

  • Växelindikator
  • Tryckluft
  • Bromsoljetemperatur
  • Kylvätsketemperatur
  • Bränsle
  • Timmätare, elektrisk
  • Vägmätare
  • Hastighetsmätare
  • Varvräknare

Belysningssystem -

  • Backljus
  • Hyttbelysning
  • Varningsljus och körriktningsvisare, lysdioder
  • Strålkastare, halogen, med hel/halvljusomkopplare
  • Stopp- och bakljus, lysdioder

Behållare (separata) -

  • Broms/lyft
  • Styrning
  • Transmission/momentomvandlare

Transmission -

  • elektroniskt styrd automatisk powershift med spärr mot ned- och backväxling, frikoppling vid tippning, neutralstartströmställare, skydd mot övervarvning av motorn, kontroll av körriktningsväxling, programmerbar högsta växel, växelbegränsare vid upplyft korg, ekonomiväxlingsläge och varvtalsreglering vid växling

Jämför 773E med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat-appen

    En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

  • Cat Payload med system för truckens produktionshantering

    Cat® Payload med system för truckens produktionshantering är ett system för vägning av nyttolast som ökar maskinparkens produktivitet och minskar rörelsekostnaderna. Systemet använder sig av extern belysning eller en digital display som tillval för att signalera till lastaren att korrekt last har uppnåtts.

Cat® Payload med system för truckens produktionshantering är ett system för vägning av nyttolast som ökar maskinparkens produktivitet och minskar rörelsekostnaderna. Systemet använder sig av extern belysning eller en digital display som tillval för att signalera till lastaren att korrekt last har uppnåtts.

Se aktuella erbjudanden för  773E

Visa fler erbjudanden