Motor
Motormodell | Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ |
Bruttoeffekt – SAE J1995 | 1025 HK 765 kW |
Nettoeffekt – SAE J1349 | 945 HK 704 kW |
Nettoeffekt – ISO 9249 | 945 HK 704 kW |
Nettoeffekt – 80/1269/EEC | 945 HK 704 kW |
Cylinderdiameter | 5.7 tum 146 mm |
Slaglängd | 6.4 tum 162 mm |
Slagvolym | 1959 tum³ 32.1 l |
Obs! (1) | Effektklassningen gäller vid 1 800 rpm vid test under angivna förhållanden enligt den angivna standarden. Effektklassningen gäller vid 1 800 rpm vid test under angivna förhållanden enligt den angivna standarden. |
Obs! (3) | Ingen korrigering av motoreffekten krävs upp till 4 600 m (15 000 fot) för förhållanden motsvarande Tier 2. Ingen korrigering av motoreffekten krävs upp till 4 600 m (15 000 fot) för förhållanden motsvarande Tier 2. |
Nettovridmoment | 3899 ft-lb 5286 Nm |
Motoreffekt – ISO 14396 | 1012 HK 755 kW |
Obs! (2) | Märkvärdena är baserade på SAE J1995 standardluftförhållanden vid 25 °C (77 °F) och 100 kPa (29,61 Hg) barometertryck. Effekten är baserad på bränsle med en API-densitet på 35 vid 16 °C (60 °F) och ett värmevärde (LHV) på 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/lb) när motorn används vid 30 °C (86 °F). Märkvärdena är baserade på SAE J1995 standardluftförhållanden vid 25 °C (77 °F) och 100 kPa (29,61 Hg) barometertryck. Effekten är baserad på bränsle med en API-densitet på 35 vid 16 °C (60 °F) och ett värmevärde (LHV) på 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/lb) när motorn används vid 30 °C (86 °F). |
Cylindrar | 12 12 |
Högsta vridmoment – varvtal | 1200 rpm 1200 rpm |
Motorvarvtal | 1800 rpm 1800 rpm |