Terränggående truck 772G

Bergtruckar 772G

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell nyttolastklass (100%)
51.6 ton (US)
46.8 t
Motormodell
Cat® C18 ACERT™
Cat® C18 ACERT™
Topphastighet – lastad
49.2 mile/h
79.2 km/h

Översikt

1963 lanserade Caterpillar 769, en revolutionerande terränggående truck som var specialkonstruerad för påfrestningarna vid gruvdrift och tunga anläggningsarbeten. 50 år senare är våra truckar bättre än någonsin. Vi har tagit det bästa av vårt robusta, tillförlitliga arv och kombinerat det med tekniska finesser som gynnar miljön, gör förarna mer produktiva och dramatiskt förbättrar ekonomin i din maskinpark. Denna 772G har ett uppdaterat system för dragkraftsreglering som gör att du håller dig i rörelse när markförhållandena är ogynnsamma. Du kommer att märka de flexibla strategierna för bränslebesparing som minskar bränsleförbrukningen och vi har skapat klassens bästa förarmiljö med automatiska kvalitetsväxlingar, bullerreducering och en uppdaterad hytt. I den här trucken har vårt arv och den nya tekniken kombinerats med ett enda syfte – att din verksamhet ska nå framgång.

Produktspecifikation för 772G

Motormodell Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™
Nominellt motorvarvtal 1700 varv/min 1700 varv/min
Nettoeffekt – SAE J1349 550 HP 410 kW
Nettoeffekt – ISO 9249 550 HP 410 kW
Antal cylindrar 6 6
Cylinderdiameter 5.7 in 145 mm
Slaglängd 7.2 in 183 mm
Slagvolym 1105 in³ 18.1 l
Nettovridmoment – SAE J1349 2221 ft-lb 3012 N·m
Motoreffekt – ISO 14396 598 HP 446 kW
Maskinens tillåtna bruttoarbetsvikt 181000 lb 82100 kg
Chassivikt 59223 lb 26863 kg
Korgvikt 17306 lb 7850 kg
Maskinens tillåtna bruttovikt 181000 lb 82100 kg
Nominell nyttolastklass (100%) 51.6 ton (US) 46.8 t
Topphastighet – lastad 49.2 mile/h 79.2 km/h
Korgkapacitet – SAE 2:1 40.8 yd³ 31.2 m³
Kapacitet för nyttolast 51.6 ton (US) 46.8 ton (US)
Får inte överskrida nyttolast (120 %) 61.9 ton (US) 56.1 ton (US)
Maximal nyttolastklass (110 %) 56.7 ton (US) 51.4 ton (US)
Framåt – 1 8 mile/h 12.9 km/h
Framåt – 2 10.9 mile/h 17.5 km/h
Framåt – 3 14.8 mile/h 23.8 km/h
Framåt – 4 19.8 mile/h 31.9 km/h
Framåt – 5 26.9 mile/h 43.3 km/h
Framåt – 6 36.2 mile/h 58.3 km/h
Framåt – 7 49.2 mile/h 79.2 km/h
Bakåt 10.4 mile/h 16.7 km/h
Differentialförhållande 2.74:1 2.74:1
Planetförhållande 4.80:1 4.80:1
Totalt reduktionsförhållande 13.14:1 13.14:1
Bromsyta – Fram 216 in² 1395 cm²
Bromsyta – Bak 7794 in² 50281 cm²
Bromsstandarder ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Pumpflöde – Hög tomgång 118 gal/min 448 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning – Höj 2750 psi 18950 kPa
Tryckbegränsningsventilens inställning – Sänk 500 psi 3450 kPa
Korghöjningstid – Hög tomgång 7.5 s 7.5 s
Korgsänkningstid – Flytläge 10 s 10 s
Korgeffektminskning – Hög tomgång 10 s 10 s
Struken 31.3 yd³ 23.9 m³
Rågad 2:1 (SAE) 40.8 yd³ 31.2 m³
Struken 31.3 yd³ 23.9 m³
Rågad 2:1 (SAE) 40.9 yd³ 31.3 m³
Framaxel – tom 51.4 % 51.4 %
Framaxel – lastad 34.2 % 34.2 %
Bakaxel – tom 48.6 % 48.6 %
Bakaxel – lastad 65.8 % 65.8 %
Bakaxel – pendling 8.9 ° 8.9 °
Cylinderns slaglängd bak, tom belastad 5.8 in 149 mm
Cylinderns slaglängd fram, tom belastad 9.2 in 234 mm
Bränsletank 140 gal (US) 530 l
Kylsystem 33 gal (US) 125 l
Differential – slutväxlar 47 gal (US) 180 l
Styrsystemets tank 14.5 gal (US) 55 l
Styrsystem – inklusive tank 23 gal (US) 87 l
Momentomvandlare – transmissionssystem 17 gal (US) 64 l
Broms-/tippsystem 60 gal (US) 227 l
Vevhus 17 gal (US) 64 l
Hydraultank för broms/tippsystem 38 gal (US) 145 l
Standarddäck 21.00 R33 (E4) 21.00 R33 (E4)
ROPS-normer ROPS (skyddsstruktur mot vältning) för hytt levererad av Caterpillar uppfyller kriterierna enligt ISO 3471:2008 ROPS. ROPS (skyddsstruktur mot vältning) för hytt levererad av Caterpillar uppfyller kriterierna enligt ISO 3471:2008 ROPS.
FOPS, standard FOPS (skydd mot skador av nedfallande föremål) uppfyller kriterierna enligt ISO 3449:2005 Nivå II FOPS. FOPS (skydd mot skador av nedfallande föremål) uppfyller kriterierna enligt ISO 3449:2005 Nivå II FOPS.
Bullernormer (1) Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt under längre tidsperioder eller i bullriga miljöer. Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt under längre tidsperioder eller i bullriga miljöer.
Bullernormer (3) Den för föraren ekvivalenta ljudtrycksnivån (Leq) är 74 dB(A) när ISO 6396:2008 tillämpas för att mäta värdet i en stängd hytt. Den för föraren ekvivalenta ljudtrycksnivån (Leq) är 74 dB(A) när ISO 6396:2008 tillämpas för att mäta värdet i en stängd hytt.
Bullernormer (2) Utvändig ljudnivå för en maskin i standardutförande uppmätt enligt tester som anges i ISO 6395:2008 är 115 dB(A). Utvändig ljudnivå för en maskin i standardutförande uppmätt enligt tester som anges i ISO 6395:2008 är 115 dB(A).
Vänddiameter – Fram 57.7 ft 17.6 m
Styrningsnormer ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Styrvinkel 31 ° 31 °
Vändradie – diameter 66.6 ft 20.3 m
Korgdjup insida - maximal 5.7 ft 1737 mm
Total korglängd 26.8 ft 8168 mm
Korglängd, insidan 19 ft 5781 mm
Total längd 28.9 ft 8808 mm
Hjulbas 13 ft 3960 mm
Bakaxel – korgände 9.5 ft 2895 mm
Markfrigång 1.6 ft 518 mm
Tipphöjd 1.5 ft 457 mm
Lasthöjd – tom 11.6 ft 3541 mm
Total höjd – Upplyft korg 27.1 ft 8257 mm
Arbetsbredd 15.7 ft 4780 mm
Bredd över framhjulens centrumlinje 10.4 ft 3165 mm
Motorskyddets markfrigång 2 ft 611 mm
Korgbredd, utsidan 12.9 ft 3931 mm
Korgbredd, insidan 11.9 ft 3627 mm
Främre skyddstakshöjd 13.7 ft 4164 mm
Bakaxel – spelrum 1.9 ft 579 mm
Bredd över bakre dubbeldäckens centrumlinje 8.7 ft 2651 mm
Totalbredd över däcken 12.9 ft 3931 mm

772G Standardutrustning

ELSYSTEM

  • Backvarningssignal
  • Generator, 115 A
  • Extra starthjälpsuttag
  • Batterier, underhållsfria, 12 V (2), 190 Ah
  • Elsystem, 24 V
  • Belysningssystem: - Backljus (halogen) - körriktningsvisare/varningsljus (lysdioder fram och bak) - strålkastare (halogen) med hel/halvljusomkopplare - hyttbelysning för föraråtkomst (endast utvecklingsmarknader)

PRODUCT LINK™ KOMMUNIKATION

  • Förberedd för Product Link

SKYDDSANORDNINGAR

  • Drivlina
  • Motorns vevhus

FÖRARMILJÖ

  • Luftkonditionering
  • Askkopp och tändare
  • Klädkrok
  • Mugghållare (4)
  • Diagnostikanslutning, 24 V
  • Förberedd för radio: – 5 A omvandlare – Högtalare – Antenn – Kablage
  • Mätare och indikatorer: – luftrenarens serviceindikator – elektronik – bromsoljetemperaturmätare – kylvätsketemperaturmätare – timmätare – varvräknare – indikator för övervarvning – bränslenivå – hastighetsmätare med vägmätare – växellägesindikator
  • Värmeaggregat/defroster (11 070 kCal/43 930 BTU)
  • Lyftspak
  • Signalhorn, elektriskt
  • Belysning - kupol
  • Belysning - hytt
  • Messenger, displayenhet
  • Speglar
  • Eluttag, 12 V
  • ROPS-hytt, isolerad/ljuddämpad
  • Säte i Cat Comfort-serie III: - helt luftfjädrat - fyrpunktsbälte
  • Ratt, stoppad, lutningsbar och utdragbar
  • Förvaringsutrymme
  • Solskydd, tonade rutor
  • Varvtalsreglagespärr
  • Vindrutetorkare (intervall) med spolare

DRIVLINA

  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Luftrenare med förrenare (1)
  • Automatiskt kallstartsläge för tomgång
  • Elektrisk start
  • Turboaggregat
  • Bromssystem, hydraulisk aktivering: – automatisk retarderstyrning (ARC) (använder bakre oljekylda flerskivsbromsar) – bromslossningsmotor (bogsering) – skivbroms (fram) – oljekylda flerskivsbromsar (bak) – parkeringsbroms – nödbroms – färdbroms
  • Växellåda: – 7-växlad automatisk powershift – växelspärr vid upplyft korg – gaspådragsreglering vid växling – kontroll av körriktningsväxling – nedväxlingsspärr – neutralstartströmställare – skydd mot frirullning i neutralläge – spärr mot backväxling – backinaktivering vid tippning – programmerbar högsta växel

FJÄDRINGSSYSTEM

  • Fjädring fram och bak

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Låsbult för korgen (säkrar korgen i upphöjt läge)
  • Indikator för nedsänkt korg
  • CD-ROM-reservdelsbok
  • Fläkt, hydraulisk behovsstyrd
  • Bränsletank (530 L/140 gal)
  • Skydd, motorrum
  • Skydd, lera
  • Batteriurkoppling från marknivå
  • Motoravstängning från marknivå
  • Smörjnipplar på marknivå
  • Behållare (separata): – Broms/omvandlare/lyftanordning – Styrning – Transmission/momentomvandlare
  • Fälgar 15 × 33
  • Stenejektorer
  • Serviceplattform, vänster och höger sida
  • Nödstyrning (automatisk)
  • Förankringspunkter
  • Bogseringskrokar (fram)/bogseringssprint (bak)
  • Lås som skyddar mot vandalisering

FROSTSKYDDSMEDEL

  • Långtidsverkande kylvätska ned till -35 °C (-30 °F)

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
  • Cat Payload med system för truckens produktionshantering

    Cat® Payload med system för truckens produktionshantering är ett system för vägning av nyttolast som ökar maskinparkens produktivitet och minskar rörelsekostnaderna. Indikatorlampor och display signalerar att korrekt nyttolast har uppnåtts.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Payload med system för truckens produktionshantering är ett system för vägning av nyttolast som ökar maskinparkens produktivitet och minskar rörelsekostnaderna. Indikatorlampor och display signalerar att korrekt nyttolast har uppnåtts.

Upptäck tekniken
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför 772G med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  772G

Visa fler erbjudanden