770G terränggående truck

Bergtruckar 770G

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell nyttolastklass (100%)
42.1 ton (US)
38.2 t
Motormodell
Cat® C15 ACERT™
Cat® C15 ACERT™
Topphastighet – lastad
45.8 mile/h
73.7 km/h

Översikt

1963 lanserade Caterpillar 769, en revolutionerande terränggående truck som var specialkonstruerad för påfrestningarna vid gruvdrift och tunga anläggningsarbeten. 50 år senare är våra truckar bättre än någonsin. Vi har tagit det bästa av vårt robusta, tillförlitliga arv och kombinerat det med tekniska finesser som gynnar miljön, gör förarna mer produktiva och dramatiskt förbättrar ekonomin i din maskinpark. Denna 770G har ett uppdaterat system för dragkraftsreglering som gör att du håller dig i rörelse när markförhållandena är ogynnsamma. Du kommer att märka de flexibla strategierna för bränslebesparing som minskar bränsleförbrukningen och vi har skapat klassens bästa förarmiljö med automatiska kvalitetsväxlingar, bullerreducering och en uppdaterad hytt. I den här trucken har vårt arv och den nya tekniken kombinerats med ett enda syfte – att din verksamhet ska nå framgång.

Produktspecifikation för 770G

Motormodell Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™
Nominellt motorvarvtal 1700 varv/min 1700 varv/min
Bruttoeffekt – SAE J1995 515 HP 384 kW
Nettoeffekt – SAE J1349 477 HP 356 kW
Nettoeffekt – ISO 9249 477 HP 356 kW
Nettoeffekt – 80/1269/EEC 489 HP 365 kW
Nettovridmoment – SAE J1349 1834 ft·lbf 2486 N·m
Antal cylindrar 6 6
Cylinderdiameter 5.4 in 137 mm
Slaglängd 6.7 in 171 mm
Slagvolym 927.6 l 15.2 l
Maskinens tillåtna bruttoarbetsvikt 157000 lb 71214 kg
Maskinens tillåtna bruttovikt 157000 lb 71214 kg
Chassivikt 55948 lb 25378 kg
Korgvikt 17306 lb 7850 kg
Nominell nyttolastklass (100%) 42.1 ton (US) 38.2 t
Topphastighet – lastad 45.8 mile/h 73.7 km/h
Korgkapacitet – SAE 2:1 32.9 yd³ 25.2 m³
Framåt – 1 7.4 mile/h 11.9 km/h
Framåt – 2 10.1 mile/h 16.3 km/h
Framåt – 3 13.8 mile/h 22.2 km/h
Framåt – 4 18.5 mile/h 29.8 km/h
Framåt – 5 25.1 mile/h 40.4 km/h
Framåt – 6 33.8 mile/h 54.4 km/h
Framåt – 7 45.8 mile/h 73.7 km/h
Bakåt 8.8 mile/h 14.2 km/h
Differentialförhållande 1.92:1 1.92:1
Planetförhållande 4,80:1 4,80:1
Totalt reduktionsförhållande 9.26:1 9.26:1
Bromsyta – Fram 216 in² 1395 cm²
Bromsyta – Bak 6235 in² 40225 cm²
Bromsstandarder ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Pumpflöde – Hög tomgång 118 gal/min 448 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning – Höj 2750 psi 18950 kPa
Tryckbegränsningsventilens inställning – Sänk 500 psi 3450 kPa
Korghöjningstid – Hög tomgång 7.5 s 7.5 s
Korgsänkningstid – Flytläge 10 s 10 s
Korgeffektminskning – Hög tomgång 10 s 10 s
Struken 23.01 yd³ 17.6 m³
Framaxel – tom 49 % 49 %
Framaxel – lastad 34 % 34 %
Bakaxel – tom 51 % 51 %
Bakaxel – lastad 66 % 66 %
Cylinderns slaglängd fram, tom belastad 9.2 in 234 mm
Cylinderns slaglängd bak, tom belastad 5.9 in 149 mm
Bakaxel – pendling 8.9 ° 8.9 °
Bränsletank 140 gal (US) 530 l
Kylsystem 33 gal (US) 125 l
Vevhus 17 gal (US) 64 l
Differential – slutväxlar 47 gal (US) 180 l
Styrsystemets tank 14.5 gal (US) 55 l
Styrsystem – inklusive tank 23 gal (US) 87 l
Hydraultank för broms/tippsystem 38 gal (US) 145 l
Broms-/tippsystem 60 gal (US) 227 l
Momentomvandlare – transmissionssystem 17 gal (US) 64 l
DEF-tank 6 gal (US) 21 l
Standarddäck 18.00R33 (E4) 18.00R33 (E4)
ROPS-normer ROPS (störtbåge) för hytt levererad av Caterpillar uppfyller kriterierna enligt ISO 3471:2008 ROPS. ROPS (störtbåge) för hytt levererad av Caterpillar uppfyller kriterierna enligt ISO 3471:2008 ROPS.
FOPS, standard FOPS (skydd mot skador av nedfallande föremål) uppfyller kriterierna enligt ISO 3449:2005 Nivå II FOPS. FOPS (skydd mot skador av nedfallande föremål) uppfyller kriterierna enligt ISO 3449:2005 Nivå II FOPS.
Bullernormer (1) Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt under längre tidsperioder eller i bullriga miljöer. Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt under längre tidsperioder eller i bullriga miljöer.
Bullernormer (2) Utvändig ljudnivå för en maskin i standardutförande uppmätt enligt tester som anges i ISO 6395:2008 är 116 dB(A). Utvändig ljudnivå för en maskin i standardutförande uppmätt enligt tester som anges i ISO 6395:2008 är 116 dB(A).
Bullernormer (3) Föraren ekvivalenta ljudtrycksnivå är 79 dB(A) och 74 dB(A) med EU-ljuddämpning ansatt när ISO 6396:2008 tillämpas. Föraren ekvivalenta ljudtrycksnivå är 79 dB(A) och 74 dB(A) med EU-ljuddämpning ansatt när ISO 6396:2008 tillämpas.
Styrningsnormer ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Styrvinkel 40.5 ° 40.5 °
Vänddiameter – Fram 57.7 ft 17.6 m
Vändradie – diameter 66.6 ft 20.3 m
Höjd – ROPS-skyddets överkant 12.7 ft 3857 mm
Total korglängd 26.8 ft 8199 mm
Korglängd, insidan 18.5 ft 5635 mm
Total längd 28.9 ft 8796 mm
Hjulbas 13 ft 3960 mm
Bakaxel – korgände 8.5 ft 2586 mm
Markfrigång 1.6 ft 518 mm
Tipphöjd 1.7 ft 506 mm
Lasthöjd – tom 10.3 ft 3147 mm
Korgdjup insida - maximal 4.6 ft 1404 mm
Total höjd – Upplyft korg 27.1 ft 8255 mm
Arbetsbredd 15.7 ft 4780 mm
Bredd över framhjulens centrumlinje 10.2 ft 3110 mm
Motorskyddets markfrigång 1.8 ft 335 mm
Korgbredd, utsidan 12.9 ft 3931 mm
Korgbredd, insidan 11.9 ft 3627 mm
Främre skyddstakshöjd 13.5 ft 4114 mm
Bakaxel – spelrum 1.8 ft 548 mm
Bredd över bakre dubbeldäckens centrumlinje 8.3 ft 2536 mm
Totalbredd över däcken 12.1 ft 3693 mm

770G Standardutrustning

ELSYSTEM

  • Backvarningssignal
  • Generator, 115 A
  • Extra starthjälpsuttag
  • Batterier, underhållsfria, 12 V (2), 190 Ah
  • Elsystem, 24 V
  • Belysningssystem: - Backljus (halogen) - Körriktningsvisare/varningsljus (LED-lampor fram och bak) - Strålkastare (halogen) med hel/halvljusomkopplare - Hyttbelysning för föraråtkomst (endast utvecklingsmarknader)

PRODUCT LINK™ KOMMUNIKATION

  • Förberedd för Product Link

SKYDDSANORDNINGAR

  • Drivlina
  • Motorns vevhus

FÖRARMILJÖ

  • Luftkonditionering
  • Askkopp och tändare
  • Klädkrok
  • Mugghållare (4)
  • Diagnostikanslutning, 24 V
  • Förberedd för radio: - 5 A-omvandlare - Högtalare - Antenn - Kablage
  • Mätare och indikatorer: - Luftrenarens serviceindikator - Elektronik - Bromsoljetemperaturmätare - Kylvätsketemperaturmätare - Timmätare - Varvräknare - Indikator för övervarvning - Bränslenivå - Hastighetsmätare med vägmätare - Växellägesindikator
  • Värmeaggregat/defroster (11 070 kCal/43 930 BTU)
  • Lyftspak
  • Signalhorn, elektriskt
  • Belysning - kupol
  • Belysning - hytt
  • Messenger, displayenhet
  • Speglar
  • Eluttag, 12 V
  • ROPS-hytt, isolerad/ljuddämpad
  • Säte i Cat Comfort-serie III: - helt luftfjädrat - fyrpunktsbälte
  • Ratt, stoppad, lutningsbar och utdragbar
  • Förvaringsutrymme
  • Solskydd, tonade rutor
  • Gasreglagespärr
  • Vindrutetorkare (intervall) med spolare

DRIVLINA

  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Luftrenare med förrenare (1)
  • Automatiskt kallstartsläge för tomgång
  • Elektrisk start
  • Turboaggregat
  • Bromssystem, hydrauliskt aktiverat: - Automatisk retarderstyrning (ARC) (använder bakre oljekylda flerskivsbromsar) - Bromslossningsmotor (bogsering) - Skivbroms (fram) - Oljekylda flerskivsbromsar (bak) - Parkering - Sekundär - Service
  • Transmission: - 7-växlad automatisk powershift - Växelspärr vid upplyft korg - Gaspådragsreglering vid växling - Kontroll av körriktningsväxling - Nedväxlingsspärr - Neutralstartströmställare - Skydd mot frirullning i neutralläge - Spärr mot backväxling - Backinaktivering vid tömning - Programmerbart val av högsta växel

FJÄDRINGSSYSTEM

  • Fjädring fram och bak

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Låsbult för korgen (säkrar korgen i upphöjt läge)
  • Indikator för nedsänkt korg
  • CD-ROM-reservdelsbok
  • Fläkt, hydraulisk behovsstyrd
  • Bränsletank (530 L/140 gal)
  • Skydd, motorrum
  • Skydd, lera
  • Batteriurkoppling från marknivå
  • Motoravstängning från marknivå
  • Smörjnipplar på marknivå
  • Behållare (separata): - Broms/omvandlare/lyft - Styrning - Transmission/momentomvandlare
  • Fälgar 15 × 33
  • Stenejektorer
  • Serviceplattform, vänster och höger sida
  • Nödstyrning (automatisk)
  • Förankringspunkter
  • Bogseringskrokar (fram)/bogseringssprint (bak)
  • Lås som skyddar mot vandalisering

FROSTSKYDDSMEDEL

  • Långtidsverkande kylvätska, -35 °C (-30 °F)

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
  • Cat Payload med system för truckens produktionshantering

    Cat® Payload med system för truckens produktionshantering är ett system för vägning av nyttolast som ökar maskinparkens produktivitet och minskar rörelsekostnaderna. Indikatorlampor och display signalerar att korrekt nyttolast har uppnåtts.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Payload med system för truckens produktionshantering är ett system för vägning av nyttolast som ökar maskinparkens produktivitet och minskar rörelsekostnaderna. Indikatorlampor och display signalerar att korrekt nyttolast har uppnåtts.

Upptäck tekniken
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför 770G med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  770G

Visa fler erbjudanden