PL72

Rörläggare PL72

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat C9.3
Cat C9.3
Svänghjulseffekt
211 HP
158 kW
Lyftkapacitet
90000 lb
40823 kg

Översikt

Specialbyggda för prestanda och driftsäkerhet i toppklass

PL72 är en del av ett komplett sortiment av specialbyggda Cat®-rörläggare som utformats för prestanda, säkerhet och servicevänlighet. Praktisk transportbredd i kombination med den erfarna supporten i Cat-återförsäljarnas nätverk innebär att den här viktiga rörläggningsutrustningen finns tillgänglig när du behöver den.

Fördelar

Rörläggningsprestanda

Specialbyggd från fabrik för att klara krävande rörläggningsarbete, med stöd från erfarna Cat-rörläggningsåterförsäljare.

Backtagningsförmåga

Låg tyngdpunkt, utmärkt maskinbalans och differentialstyrning bidrar till manövrerbarheten på trånga platser och backtagningsförmågan.

Lätt att manövrera

Med lättmanövrerade ergonomiska reglage kan alla redskapsreglage och funktioner styras med en hand. Gemensamma hyttfunktioner hos rörläggningsmodellerna bidrar till enkel användning.

Produktspecifikation för PL72

Motormodell Cat C9.3 Cat C9.3
Obs! (1) Nominellt motorvarvtal 2200 rpm. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249:2007 och SAE J1349:2011. Nominellt motorvarvtal 2200 rpm. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249:2007 och SAE J1349:2011.
Obs! (2) Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB, steg IV, steg V, Japan 2014 samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med ultralåg svavelhalt (ULSD) med ett innehåll på högst 15ppm (mg/kg). Biodieselblandningar upp till B20 (20% volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drift- och underhållshandbok (OMM) för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB, steg IV, steg V, Japan 2014 samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med ultralåg svavelhalt (ULSD) med ett innehåll på högst 15ppm (mg/kg). Biodieselblandningar upp till B20 (20% volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drift- och underhållshandbok (OMM) för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer.
Svänghjulseffekt 211 HP 158 kW
Nettoeffekt – nominell – ISO 9249/SAE J1349 211 HP 158 kW
Nettoeffekt – nominell – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 214 mhp 214 mhp
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Korea Tier 4 Final eller UN ECE R96 Stage IIIA motsvarar U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Korea Tier 4 Final eller UN ECE R96 Stage IIIA motsvarar U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA
Bränsletank 109.6 gal (US) 415 l
DEF-tank(1) 4.5 gal (US) 17.1 l
Obs! (3) Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) måste uppfylla kraven som beskrivs i Internationella standardiseringsorganisationens (ISO, International Organization for Standardization) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) måste uppfylla kraven som beskrivs i Internationella standardiseringsorganisationens (ISO, International Organization for Standardization) standard 22241.
Lyftkapacitet 90000 lb 40823 kg
Transportvikt 59846 lb 27145 kg
Arbetsvikt 68945 lb 31278 kg
6,1 m (20 fot) bom 2004 lb 909 kg
7,3 m (24 fot) bom 2562 lb 1162 kg
Bandspårvidd 90 in 2286 mm
Bandlängd i marken 10.7 ft 3270 mm
Markkontaktyta: (ISO 16754) 8406 in² 5.42 m²
Marktryck (ISO 16754) 8.2 psi 56.6 kPa
Bandplattsbredd 30 in 760 mm
Bredd – traktor – standardplattor 10 ft 3.05 m
Bredd – traktor – utskjuten motvikt 17.65 ft 5.38 m
Bredd – Traktor – Motvikt demonterad 12.04 ft 3.67 m
Bredd – Traktor – Motvikt/bom demonterad 11.88 ft 3.62 m
Bandspårvidd 7.51 ft 2.29 m
Längd – Bandlängd på marken 12.17 ft 3.71 m
Maskinens höjd – ovanför motvikten 8.53 ft 2.6 m
Maskinens höjd – hytt och ROPS 11.25 ft 3.43 m
Bomhöjd (vid SAE 1,22 m (4 fot) överhäng) 6,1 m (20 fot) bom 22.24 ft 6.78 m
Bomhöjd (vid SAE 1,22 m (4 fot) överhäng) 7,3 m (24 fot) bom 26.28 ft 8.01 m
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 2,5 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 3,575 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 2,5 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 3,575 ton.

PL72 Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA

  • Cat C9.3-dieselmotor: den elektroniska bränsleinsprutningens (EUI) efterbehandling uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final/steg V eller Tier 3/steg IIIA eller motsvarande, beroende på försäljningsregion.
  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Högpresterande enplans kylsystem
  • Kylvätska, extra lång livslängd med skydd till -37 C (-34 F)
  • 24 V elstart
  • Elektroniskt styrd hydraulfläkt med nollhastighet och reversering
  • Luftfilter med elektronisk serviceindikator
  • Slutväxlar: fyra planethjul, dubbel reduktion
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Parkeringsbroms, elektronisk
  • Förrenare med dammejektor av rörtyp
  • Förfilter
  • Eterstarthjälp
  • Momentfördelare
  • Transmission, elektroniskt styrd 3-växlad Powershift
  • Turboaggregat med avgasspjäll
  • Vattenavskiljare

FÖRARMILJÖ

  • Bakåtriktad kamera
  • Armstöd, justerbart
  • Avaktiveringsbrytare, hydraulreglage
  • Förargränssnitt: elektroniskt övervakningssystem, diagnostisk serviceinformation, förarinställningar
  • ROPS-skydd
  • Varvminskningspedal
  • Dubbla bromspedaler
  • Säkerhetsbälte med automatisk inrullning
  • Lastmomentsindikator (LMI)
  • Värmeaggregat och ventilation
  • Reglage för differentialstyrning med touch-växling
  • Förvaringsutrymme

RÖRLÄGGNINGSUTRUSTNING

  • Block och krok med spärr
  • Motvikter, utskjutbara och segmentuppdelade
  • Vinschar, hydrauliskt aktiverade och elektroniskt styrda

ELSYSTEM

  • Backvarningssignal
  • Batterier, fyra underhållsfria, hög kapacitet
  • Omvandlare, 12 V, 10 A med ett uttag
  • Signalhorn, varning framåt
  • Lampor, två fram, två bak
  • Hjälpstartuttag
  • Maskinströmbrytare
  • Maskindiagnostikanslutning
  • Gränslägesbrytare för bom och motvikt

UNDERREDE

  • Ledrulle
  • Underrullramar
  • Hydrauliska bandjusterare
  • Skarvlänkar, tvådelad
  • Ofjädrat underrede
  • Rullar och ledarhjul, permanentsmorda
  • Drivhjulssegment, utbytbara
  • Bandstyrskydd
  • Bandplattor för medeltunga förhållanden 760 mm (30 tum) Tätade och smorda band (48 sektioner)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Stötfångare, främre med draganordning
  • Dragstång, kraftig
  • Ekologiska avtappningar: motorolja, kylvätska, hydraulolja, momentomvandlare, bränsletank, drivlina och transmission
  • Kåpor, perforerade, motor
  • Huv, perforerad
  • Underskydd, gångjärnsmonterade
  • Skydd, fällbar kylare
  • Hydraulik, oberoende pumpar för styrning och arbetsredskap
  • Elektroniskt aktiverat hydraulsystem för manövrering av krok, bom och motvikt
  • Oljekylare, hydraulisk
  • Förberedd för Product Link
  • S-O-S-provtagningsventiler
  • Styrning, elektroniskt reglerad kraftdifferential
  • Vandaliseringsskyddade vätskebehållare

PL72 Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Hytt med luftkonditionering, värme och 150 A generator
  • OROPS med värme och 150 A generator
  • Luftfjädrat tygsäte
  • Deluxe-säte
  • Förarstol av vinyl
  • Uppvärmt säte

UNDERREDE

  • Rullar för arktiskt klimat
  • Standardrullar

TEKNIKPRODUKTER

  • Product Link

RÖRLÄGGNINGSUTRUSTNING

  • Bom och kablar, 6,1 m (20 fot)
  • Bom och kablar, 7,3 m (24 fot)

ANNAN TLLVALSUTRUSTNING

  • CE-certifiering

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför PL72 med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Se aktuella erbjudanden för  PL72

Visa fler erbjudanden