PL61

Rörläggare PL61

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat C4.4
Cat C4.4
Svänghjulseffekt
130 HP
97 kW
Lyftkapacitet
40000 lb
18144 kg

Översikt

Specialbyggda för prestanda och driftsäkerhet i toppklass

PL61 är en del av ett komplett sortiment av specialbyggda Cat®-rörläggare som utformats för prestanda, säkerhet och servicevänlighet. Praktisk transportbredd i kombination med den erfarna supporten i Cat-återförsäljarnas nätverk innebär att den här viktiga rörläggningsutrustningen finns tillgänglig när du behöver den.

Fördelar

Rörläggningsprestanda

18-tons maskin med mjuk respons, manövrerbarhet och enkel transport.

Lätt att manövrera

Komfortabel hytt, snabb styrrespons och ergonomiska reglage hjälper förarna att vara produktiva hela arbetsdagen.

Större tillförlitlighet

Enkel åtkomst för service, uppdaterat kylarpaket och förenklat kabelbyte bidrar till den tillförlitlighet du behöver ha.

Produktspecifikation för PL61

Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Obs! (1) Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Final, steg IV samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel eller mindre, eller upp till B20 biodiesel blandat med ULSD. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Final, steg IV samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel eller mindre, eller upp till B20 biodiesel blandat med ULSD. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer.
Obs! (2) Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241.
Svänghjulseffekt 130 HP 97 kW
Nettoeffekt – 2 200 varv/min – ISO 9249 130 HP 97 kW
Nettoeffekt – 2 200 varv/min – ISO 9249 (DIN) 132 HP 132 HP
Cat C4.4-emissioner U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 Final
Cat C7.1-emissioner China Nonroad steg III, motsvarar Tier 3/steg IIIA China Nonroad steg III, motsvarar Tier 3/steg IIIA
Bränsletank 69 gal (US) 260 l
DEF-tank(1) 5 gal (US) 19 l
Obs! (3) (1) Maskiner som är utrustade med Tier 4 Final/steg IV-teknik för emissionsminskning. (1) Maskiner som är utrustade med Tier 4 Final/steg IV-teknik för emissionsminskning.
Lyftkapacitet 40000 lb 18144 kg
Hytt, 560 mm (22 tum) bandplattor(1) 39890 lb 18090 kg
Hytt, 560 mm (22 tum) bandplattor 40060 lb 18170 kg
Hytt, 760 mm (30 tum) bandplattor(1) 40920 lb 18560 kg
Hytt, 760 mm (30 tum) bandplattor 41095 lb 18640 kg
Obs! (1) Maskiner som är utrustade med Tier 4 Final/steg IV-teknik för emissionsminskning. (1) Maskiner som är utrustade med Tier 4 Final/steg IV-teknik för emissionsminskning.
Hytt, 560 mm (22 tum) bandplattor(1) 37570 lb 17040 kg
Hytt, 560 mm (22 tum) bandplattor 37720 lb 17110 kg
Hytt, 760 mm (30 tum) bandplattor(1) 38600 lb 17510 kg
Hytt, 760 mm (30 tum) bandplattor 38780 lb 17590 kg
Obs! (1) Maskiner som är utrustade med Tier 4 Final/steg IV-teknik för emissionsminskning. (1) Maskiner som är utrustade med Tier 4 Final/steg IV-teknik för emissionsminskning.
Bandspårvidd 79 in 2000 mm
Bandlängd i marken 104 in 2645 mm
Markkontaktyta – LGP 6920 in² 4.46 m²
Markkontaktyta - smalt 5100 in² 3.29 m²
Marktryck(1) – LGP 5.9 psi 40.8 kPa
Marktryck(1) – Smalt 7.8 psi 53.9 kPa
Marktryck – LGP 6.3 psi 40.9 kPa
Marktryck – smalt 7.9 psi 54 kPa
Antal bandplattor/rullar – Vardera sidan 40/8 40/8
Bandplattbredd – Smalt/LGP 560/760 mm (22/30 tum) 560/760 mm (22/30 tum)
Obs! (1) Maskiner som är utrustade med Tier 4 Final/steg IV-teknik för emissionsminskning. (1) Maskiner som är utrustade med Tier 4 Final/steg IV-teknik för emissionsminskning.
Bredd – Traktor – med bandplattor på 760 mm (30 tum) 109 in 2760 mm
Bredd – Traktor – med bandplattor på 560 mm (22 tum) 101 in 2560 mm
Bredd – Utskjuten motvikt 187 in 4750 mm
Bredd – Traktor – Motvikt demonterad 128 in 3240 mm
Bredd – Traktor – Motvikt/bom demonterad 126 in 3190 mm
Bandspårvidd 79 in 2000 mm
Arbetslängd 151 in 3850 mm
Längd – Bandlängd på marken 104 in 2645 mm
Maskinhöjd – Spets för vinsch 101 in 2570 mm
Maskinhöjd från bandkamsspets till avgasrörets överkant(1) 112 in 2850 mm
Höjd – ROPS-skyddets överkant: Skyddstak/hytt 118 in 2985 mm
Bomhöjd (vid SAE 1,22 m [4 fot] överhäng) 245 in 6220 mm
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,3 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,859 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,3 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,859 ton.

PL61 Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

  • ROPS-hytt med tygsäte eller ROPS-skyddstak med vinylsäte
  • Säkerhetsbälte med automatisk inrullning
  • Elektrohydrauliska reglage, sätesmonterade, justerbara
  • Fotstöd
  • Display med mätargrupp
  • Varvtalsreglage
  • Oberoende inställning av hastighet framåt/bakåt
  • Backspegel
  • Spegel
  • Förberedd för 12 V radio
  • 12 V-uttag
  • Klädkrok
  • Förvaringsutrymme
  • Mugghållare
  • Kraftig golvmatta i gummi
  • En pedal med varvminsknings- och bromsfunktion
  • Justerbara armstöd
  • Eco-läge
  • Elektronisk indikator för vatten i bränsle
  • Elektroniskt programmerbar hastighetsväljare
  • Värmeaggregat

RÖRLÄGGARE

  • Bom, 5,49 m (18 fot)
  • Motvikt, utbyggbar, 2 980 kg (6 570 lb)

DRIVLINA

  • Kylsystem med plattkylare av aluminium (kylare, kraftöverföring, efterkylare)
  • Luftrenare med förrenare, automatisk dammejektor och intag under huven
  • Elektrisk bränsleurluftningspump med inbyggd bränsle-/vattenavskiljare
  • Hydrostatisk transmission med tvåvägs elektronisk styrning och sluten krets
  • Ljuddämpare under huven
  • Starthjälp, eterinsprutning
  • Frostskyddsmedel med lång livslängd -37 °C (35 °F)
  • Cat C4.4 turboladdad dieselmotor med motormonterad efterbehandling som uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 Final/Japan 2014 (Tier 4 Final). 115 A-generator, luftrenare
  • Den turboladdade dieselmotorn Cat C7.1 uppfyller emissionskraven China Nonroad steg III, India Bharat III, Eurasian Economic Union steg IIIA, UN ECE R96 steg IIIA, likvärdiga med Tier 3/steg IIIA. 100 A-generator (24 V).
  • Varvtalsminskningsfunktion – vridreglage och varvtalsreglagepedal
  • Tomgångsavstängning av motor
  • Hydrauldriven fläkt med variabel hastighet

UNDERREDE

  • Kraftigt underrede
  • Bandjusterare, hydrauliska
  • Band, 40 sektioner: – Standardkonfiguration, 560 mm (22 tum) – LGP-konfiguration, 760 mm (30 tum)

ELSYSTEM

  • Backvarningssignal
  • Batterier, hög kapacitet, 900 CCA
  • Omvandlare, 12 V, 10 A
  • Diagnostikanslutning
  • Integrerade lampor (fyra fram, två bak)
  • Startmotor, 24 V
  • Starthjälp med glödstift

HYDRAULIK

  • Elektrohydraulisk ventil med tre funktioner

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Bränsletank och skydd
  • Gångjärnsförsett vevhusskydd
  • Låsbara motorutrymmen
  • Gångjärnsupphängd kylargrill och utsvängbar fläkt
  • Främre draganordning
  • Fast draganordning
  • Ekologiska avtappningar
  • SOS-provtagningsventiler

PL61 Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Siktsats, ingen kamera
  • Siktsats, en kamera

DRIVLINA

  • Isolerad ventilator
  • Startmotor vid låg temperatur

TEKNIKPRODUKTER

  • Lastövervakning (LMI)
  • Product Link

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför PL61 med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Se aktuella erbjudanden för  PL61

Visa fler erbjudanden