RM500B

Vägförbättrare RM500B

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal arbetsvikt
62611 lb
28400 kg
Skär-/blandbredd
96 in
2438 mm
Bruttoeffekt
546 HP
407 kW

Översikt

Effektiv och produktiv

Mångsidigheten och alla förbättringar ger denna hållbara arbetshäst ett enastående värde. Hög arbetstakt och utmärkt produktionskvalitet tillsammans med låga rörelse- och underhållskostnader.

Produktspecifikation för RM500B

Maximal arbetsvikt 62611 lb 28400 kg
Skär-/blandbredd 96 in 2438 mm
Rotorhastighet - Tredje (vid 2 100 rpm) 205 varv/min 205 varv/min
Maximal körhastighet 6.2 mile/h 10 km/h
Arbetshastighet 2 mile/h 3.2 km/h
Rotoralternativ Universal, kombination, jord Universal, kombination, jord
Rotorhastighet - Första (vid 2 100 rpm) 110 varv/min 110 varv/min
Rotorhastighet - Andra (vid 2 100 rpm) 152 varv/min 152 varv/min
Maximalt skär-/blanddjup 20 in 508 mm
Bruttoeffekt 546 HP 407 kW
Motormodell C15 C15
Markfrigång 19.9 ft 506 mm
Bredd 9.58 ft 2.98 m
Längd 33.83 ft 10.32 m
Hjulbas 21.33 ft 6.55 m
Maximal höjd 11.78 ft 3.59 m
Bränsletankens volym 279 gal (US) 1056 l

RM500B Tillvalsutrustning

Tryckstång

Vridmomentsbegränsare

Product Link

Spegelpaket

Överrullningsskydd (ROPS)

Universalrotor

Kombinationsrotor

Jordrotor

Vattenspraysystem

Vattenspraysystem med extra lågt flöde

Emulsionsspraysystem

Strålkastarsats för vägkörning

Motviktssats

Gult roterande varningsljus

Kamera – Bakre lucka till blandningskammaren

Jämför RM500B med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  RM500B

Visa fler erbjudanden