RM500

RM500 Vägförbättrare Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal arbetsvikt
69518 lb
31533 kg
Skär-/blandbredd
96 tum
2438 mm
Bruttoeffekt
546 hp
407 K/W

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Tillförlitlig och effektiv drift

Tillförlitlig och effektiv drift

        
  • En Cat® C15-motor uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Korea steg V
  •     
  • Kylfläkten med variabel hastighet arbetar med lägsta hastighet för optimal kylning
  •     
  • Maximera greppet med elektroniskt styrd allhjulsdrift som standard, med fyra oberoende pumpar och drivmotorer för framdrift under de mest extrema förhållanden
  •     
  • Fyra styrlägen ger god manövrerbarhet på arbetsplatsen: Endast framhjul, endast bakhjul, krabbstyrning och koordinerad styrning
Förarkomfort och sikt förbättrar prestandan

Förarkomfort och sikt förbättrar prestandan

        
  • Siktlinjerna är optimerade med den heltäckande hytten som kan skjutas från vänster till höger, vilket gör att föraren kan arbeta bekvämt från båda sidor av maskinen
  •     
  • Det uppvärmda, fjädrande sätet kan vridas 180º och justeras fram och bak för högre förarkomfort och bättre sikt
  •     
  • Hytten har som standard med värme och luftkonditionering för en bekväm arbetsmiljö
  •     
  • God sikt mot rotorhuset och utmatat material
  •     
  • Öka prestanda och säkerhet med kameror med bildvisning på en stor display i hytten
        
  1. Sikten framåt och bakåt utökas med monterade kameror fram och bak
  2.     
  3. Graderingsresultaten kan ses genom kameran som är monterad ovanför den bakre blandningskammarens dörr
Enkel att använda

Enkel att använda

        
  • Intuitiv, enkel att lära in och använda
  •     
  • Alla reglage är ergonomiskt utplacerade och grupperade efter funktion, för snabb och enkel åtkomst
  •     
  • Exakt maskinstyrning med handhjulet
  •     
  • Pekskärmsdisplay ger tydlig instrumentering och tydliga reglage
Tåligt rotordrivsystem

Tåligt rotordrivsystem

        
  • Hållbara rotordrivkedjor
  •     
  • Automatisk Cat Powershift-transmission
  •     
  • Hållbar skjuvskiva eller vridmomentsbegränsare som tillval skyddar rotordrivlinan
Överlägsen blandningskvalitet

Överlägsen blandningskvalitet

        
  • Arbeta effektivt i en mängd olika tillämpningar för vägförbättring och stabilisering tack vare tre rotorval: Universal, kombination och jord
  •     
  • Hantera fördelning av en mängd olika material för många olika tillämpningar med tre valbara rotorhastigheter
  •     
  • Avancerad elektronisk styrning med automatisk lastkontroll ger en perfekt blandningskvalitet genom att hålla maskinen i optimal hastighet för effektiv produktion
  •     
  • Funktionen för att avsluta och återgå till skärdjupet sparar tid och håller bibehåller jämn kvalitet med ett enda knapptryck
  •     
  • Flytande blandningskammare med variabel volym låter föraren kontrollera materialstorlek och gradering
Spraysystem med hög precision som tillval

Spraysystem med hög precision som tillval

        
  • Vatten- och emulsionstillsatssystem för en mängd olika tillämpningar på arbetsplatsen
  •     
  • Appliceringshastigheten för tillsatser övervakas noggrant genom ett datoriserat mätsystem för att säkerställa att specifikationerna för blandningsdesignen uppfylls
  •     
  • Vattenspraysystem med ultralågt flöde (endast för användning med vatten, inte emulsioner)
  •     
  • Både vatten- och emulsionsspraysystemen kan installeras för att tillåta samtidig eller individuell användning
  •     
  • En mängd olika flödesmängder kan användas i olika tillämpningar:
        
  1. Vattenflöden på 114-1 136 l/min (30-300 gal/min)
  2.     
  3. Ultralåga vattenflöden på 60-600 l/min (16-160 gal/min)
  4.     
  5. Emulsionsflöden på 114-946 l/min (30-250 gal/min)
        
  • Ställ enkelt in spraysystemen för flytande tillsatser enligt specifikation:
        
  1. Manuellt eller automatiskt
  2.     
  3. Volym per minut
  4.     
  5. Volym per m² (yd²)
  6.     
  7. Procent av materialdensiteten

Produktspecifikation för RM500

Maximal arbetsvikt 69518 lb 31533 kg
Obs! (1) Maxvikten inkluderar basmaskinen, alla tillval, ROPS, hytt, kylvätska, smörjmedel, Universal 16-rotor, full bränsletank, full vattentank och en förare på 75 kg. Maxvikten inkluderar basmaskinen, alla tillval, ROPS, hytt, kylvätska, smörjmedel, Universal 16-rotor, full bränsletank, full vattentank och en förare på 75 kg.
Arbetsvikt 62920 lb 28540 kg
Obs! (2) Arbetsvikten inkluderar basmaskinen, inga tillval, ROPS, hytt, kylvätska, smörjmedel, Universal 16-rotor, halvfull bränsletank, full vattentank och en förare på 75 kg. Arbetsvikten inkluderar basmaskinen, inga tillval, ROPS, hytt, kylvätska, smörjmedel, Universal 16-rotor, halvfull bränsletank, full vattentank och en förare på 75 kg.
Skär-/blandbredd 96 tum 2438 mm
Maximalt skär-/blanddjup 20 tum 508 mm
Obs! (1) Maximalt skär-/blanddjup beror på rotorn. Maximalt skär-/blanddjup beror på rotorn.
Rotoralternativ Universal 16, Universal 18, kombination, jord (stabilisering) Universal 16, Universal 18, kombination, jord (stabilisering)
Rotordrivning 3-växlad kedja 3-växlad kedja
Rotorhastigheter 110 / 152 / 205 rpm 110 / 152 / 205 rpm
Maximal körhastighet 6.5 km/h 10.5 km/h
Inre vändradie 14.2 ft 4.33 m
Bruttoeffekt 546 hp 407 K/W
Motoreffekt 539 hp 402 K/W
Motormodell Cat® C15 Cat® C15
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V
Versionsnummer 02A 02A
Längd 33.83 ft 10.32 m
Bredd 9.58 ft 2.98 m
Maximal höjd 11.78 ft 3.59 m
Hjulbas 21.33 ft 6.55 m
Markfrigång 19.9 tum 506 mm
Bränsletankvolym 279 gal (US) 1056 l
DEF-tank 12.2 gal (US) 46 l
Kylsystem 18.5 gal (US) 70 l
Motorolja 13.7 gal (US) 52 l
Hydraultank 59.2 gal (US) 224 l
Återvinningsbarhet 97% 97%

RM500 Standardutrustning

Obs!

  • Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Justerbara armstöd
  • Fjädrande säte med uppvärmning
  • 180° vridbar förarplats
  • Ljudförberedelse med högtalare
  • Skjutbar hytt med värme och luftkonditionering
  • Åtkomststege, höger och vänster sida
  • Rullbälte i reflexfärg
  • Minihjul för styrning
  • Körspak med flera funktioner
  • Styrtappar
  • LCD-pekskärm med förargränssnitt

DRIVLINA

  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Luftrenare med dubbla filter och förrenare
  • Långtidsverkande kylvätska med skydd till -37 °C (-35 °F)
  • Behovsstyrd fläkt med automatisk reversering
  • Fyra styrlägen
  • Allhjulsdrift
  • Elektronisk differential
  • Bromssystem med oljebad
  • Drivlineskydd

ELSYSTEM

  • 150A generator
  • 24 V laddningssystem
  • Säkringssystem av typen som finns i fordonsindustrin
  • Uttag för fjärrstart/laddning
  • Två underhållsfria batterier på 1365 CCA

ROTORDRIVSYSTEM

  • Underhållsfria drivaxlar
  • Självsmörjande rullkedja och lager
  • Drivlineskydd med skjuvskiva
  • Automatisk Return-to-cut
  • 3-växlad Powershift-transmission
  • Tre rotorhastigheter
  • Blandningskammare med variabel volym

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Grupperade filter på marknivå
  • Cat Product Link™ - mobilnät
  • Fjärrdragen avtappning
  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)
  • Synglas för vätskenivåer
  • Verktygslåda

SÄKERHET

  • Backvarningslarm
  • Fjärrkameror (fram, bak och bakre rotorkammardörr)
  • Nödavstängningsströmställare på marknivå
  • Signalhorn (fram och bak)
  • ROPS-skydd
  • Ledstänger på plattform
  • Speglar
  • Arbetsbelysning med halogenlampor

RM500 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA

  • Cat BIO HYDO™ biologiskt nedbrytbar hydraulolja
  • CE-certifikat

SPRAYSYSTEM

  • Vattenspraysystem
  • Vattenspraysystem med ultralågt flöde
  • Emulsionsspraysystem
  • Hopfällbar teleskopisk tryckstång

ROTORDRIVSYSTEM

  • Drivlineskydd med vridmomentbegränsare
  • Rotor - Universal 16
  • Rotor - Universal 18
  • Rotor - kombination
  • Rotor - jord (stabilisering)
  • Krosstång för materialuppsamling
  • Skruvmonterad motvikt - 1 600 kg (3 500 lb)

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Extra verktygslåda

SÄKERHET

  • Strålkastare för vägkörning
  • Fällbart LED-varningsljus

Jämför RM500 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

RM500 vägförbättrare/jordstabilisator

RM500 vägförbättrare/jordstabilisator

RM500 vägförbättrare/jordstabilisator

RM500 vägförbättrare/jordstabilisator

Cat RM500 vägförbättrare/jordstabilisator förbättrar en bit asfalterad väg

Cat RM500 vägförbättrare/jordstabilisator stabiliserar jord

Cat RM500 vägförbättrare/jordstabilisator stabiliserar jord

Cat RM500 vägförbättrare/jordstabilisator stabiliserar jord

RM500 vägförbättrare/jordstabilisator
RM500 vägförbättrare/jordstabilisator
RM500 vägförbättrare/jordstabilisator
RM500 vägförbättrare/jordstabilisator
Cat RM500 vägförbättrare/jordstabilisator förbättrar en bit asfalterad väg
Cat RM500 vägförbättrare/jordstabilisator stabiliserar jord
Cat RM500 vägförbättrare/jordstabilisator stabiliserar jord
Cat RM500 vägförbättrare/jordstabilisator stabiliserar jord

Se aktuella erbjudanden för  RM500

Visa fler erbjudanden