Cat® C11-motor med ACERT®-teknik
C11-motorn ger en fullklassad bruttoeffekt (SAE J1995) på 261 kW (350 hk) vid 1 800 varv/min och ett vridmoment på 1 384 Nm (1 024 lb/fot). Kombinationen av stor slagvolym och högt vridmoment gör det möjligt för RM300 att ta sig fram genom de tuffaste materialen
Mekaniskt aktiverad elektronisk enhetsinsprutning (MEUI)
MEUI-bränslesystemet är ett unikt system, som kombinerar de tekniska framstegen hos ett elektroniskt styrsystem med enkelheten hos en direkt mekanisk bränsleinsprutning.
MEUI-systemet utmärker sig med sin förmåga att kontrollera insprutningstrycket över motorns hela varvtalsområde. Dessa detaljer gör att C11 har fullständig kontroll över insprutningens inställning, varaktighet och tryck.
Multipelinsprutning av bränsle
Multipelinsprutning kräver hög precision. Noggrann justering av förbränningscykeln sänker förbränningskammarens temperaturer vilket ger mindre utsläpp och optimerar förbränningen, vilket sammantaget ger mer utfört arbete per bränslekrona.
C11-cylinderblock
Cylinderblocket är gjort av ett enda stycke gjutjärn med många ribbor och kraftiga skiljeväggar som ger styvhet och styrka när vevaxeln roterar. Det nya utförandet går hand i hand med motorns förbättrade kompressionsförhållande och ökar dess effekttäthet. Raka O-ringanslutningar minskar risken för läckage av motorolja och vätskor.
Hög kompression
Den höga kompressionen i cylindrarna tillsammans med de snäva toleranserna ger extremt effektiv förbränning, mindre gasläckage till vevhuset och lägre utsläpp.
Enkel överliggande kamaxel
En enkel överliggande kamaxel drivs av en växel på motorns svänghjulsände. När kamdreven sitter vid svänghjulsänden reduceras buller och vibrationer i hög grad. För att minska slitaget är en pendeldämpare monterad vid kamaxlarnas framände. Tillsammans bidrar dessa två detaljer till hållbarheten och den långa livslängden hos denna motor.
Service, underhåll och reparationer
Lättare service, underhåll och reparationer blir resultatet om viktiga funktioner övervakas och kritiska indikatorer loggas. Cat "Electronic Technician" serviceinstrument möjliggör avancerad elektronisk diagnostik.
Turboladdning och luft-till-luft-efterkylning (ATAAC)
Det turboladdade luft-till-luft-efterkylningssystemet ger hög effekt med ökad responstid samtidigt som avgastemperaturerna hålls låga för att underlätta långa tider av kontinuerlig drift.
Luft-till-luft-efterkylning
Luft-till-luft-efterkylningen håller ned temperaturen på insugsluften, vilket tillsammans med förbränningskammarkomponenternas snäva toleranser maximerar bränsleeffektiviteten och minimerar utsläppen. Nytt turboaggregat, unikt huvud med tvärgående flöde, enkel bakdriven överliggande kamaxel och ett effektivare inloppsgrenrör innebär betydande förbättringar av luftflödet. Det skapar stora förbättringar vad gäller effektivitet och minskade utsläpp.
ADEM™ A4 elektronisk styrmodul
Den elektroniska styrmodulen ADEM A4 styr bränsleinsprutningen, ventiltiderna och luftflödet för att ge bästa prestanda per förbrukad mängd bränsle. Styrmodulen utför flexibel övervakning av bränslebehovet vilket gör att motorn reagerar snabbt på varierande applikationsbehov. Den övervakar motorns och maskinens tillstånd samtidigt som den ser till att motorn arbetar med maximal verkningsgrad.
Läs mer
keyboard_arrow_right
Hydrauliskt manövrerad skjutbar plattform
Den hydrauliskt manövrerade skjutbara plattformen gör det möjligt för föraren att flytta plattformen till valfri plats för bibehållen god sikt på båda sidorna av maskinen. Plattformen är åtkomlig från båda sidorna av maskinen.
Förarstol
Det bekväma och robusta förarsätet kan justeras framåt och bakåt, har justerbar säteshöjd och fjädringshårdhet samt uppfällbara armstöd. Sätet och konsolen på sidan kan roteras till sju olika lägen för att öka förarkomforten.
Manöverreglage
Reglagen sitter lätt åtkomliga för enkel enhandsmanövrering från sittande läge. Driftspaken har spärrläge i mitten och möjliggör körning framåt och bakåt med variabel hastighet.
Justerbar rattstång
Den justerbara rattstången är teleskopisk och vinklingsbar, så att föraren enkelt kan hitta en bekväm arbetsställning.
Läs mer
keyboard_arrow_right
Instrumentering
Den tydliga instrumenteringen omfattar mätare för motoroljetryck, kylvätsketryck, hydrauloljetemperatur, laddningsspänning och bränslenivå.
Analoga mätare
Stora analoga mätare visar rörelsehastighet, motorvarvtal, motordriftstid och felkoder.
Elektroniskt övervakningssystem
Det elektroniska övervakningssystemet övervakar löpande insignaler från givare och brytare i olika maskinsystem och meddelar föraren om några problem uppstår.
Brytare för lastkontroll
Med hjälp av en brytare för lastkontroll styrs rörelsehastigheten manuellt eller automatiskt av den elektroniska styrmodulen.
Kontroll av bakhjulsstyrning
Kontroll av bakhjulsstyrning är standard och medger att föraren kan styra bakhjulen vid manövrering i trånga utrymmen. Som tillval finns automatisk styrning med fyra lägen (bland annat krabbstyrning och koordinerad position).
Läs mer
keyboard_arrow_right
Trycksatt hytt med isolerad montering
Hytten med isolerad montering är trycksatt för att stänga ute buller, damm och väder, utan att göra avkall på komforten.
Vad hytten omfattar
Följande ingår i hytten: roterande tygsäte, låsbar vänster och höger dörr, tonat glas, luftkonditionering, värmare/defroster, dubbla torkare fram och bak samt ljudabsorberande golvmatta.
Ytterligare detaljer för förarkomfort
Extra detaljer för förarkomfort är två mugghållare och ett 12-voltsuttag. Hytten är också förberedd för radio och har en strömomvandlare, antenn med kabel, två högtalare och en monteringsplats i innertaket för radio.
Enastående sikt
Hytten ger enastående sikt över framdäckens kant, blandningskammaren och bakhjulen.
Läs mer
keyboard_arrow_right
Beprövad teknik från fältet
Beprövad teknik från fältet ger maximal produktivitet och förenklar felsökningen.
Elektroniska styrmoduler (ECM)
Elektroniska styrmoduler (ECM) tar emot signaler från givare i motorn, framdrivningssystemet, styr- och rotordrivsystemen, som övervakar aktuella driftvillkor.
Självdiagnostik
Självdiagnostik tillhandahåller information för felsökning och meddelar föraren vid potentiella systemproblem.
Automatisk lastkontroll
Den automatiska lastkontrollen justerar framdrivningshastigheten så att motorvarvtalet aldrig faller under 1 800 varv/min. Maskinen arbetar alltid vid optimal effektivitet för maximal kraft.
Automatisk styrning av rotordjup (tillval)
Tillvalet för automatisk styrning av rotordjupet ger konsekvent kvalitet och prestanda.
Läs mer
keyboard_arrow_right
Drivpump
Drivpumpen förser de främre drivmotorerna med dubbel slagvolym med balanserat flöde. Ger överlägsen dragkraft på mjuka underlag.
Lastavkänningssystem
Lastavkänningssystemet styrs av den elektroniska styrmodulen och matchar framdrivningshastigheten efter lasten på rotorn.
Två varvtalsområden
Med två varvtalsområden kan maskinen arbeta antingen med maximalt vridmoment vid körning under tuffa förhållanden eller också med högre hastighet vid exempelvis förflyttningar.
Variabel maskinhastighet
Maskinhastigheten kan justeras steglöst med hjälp av driftspaken och vredet för hastighetsreglering.
Reglerventil för flödesfördelning
Reglerventilen för flödesfördelning ger samma hydrauloljeflöde till varje drivmotor, vilket ökar dragkraften på hala underlag.
Läs mer
keyboard_arrow_right
Framdrivningssystem med dubbla pumpar
Framdrivningssystem med dubbla pumpar: den ena pumpen driver enbart framhjulen och den andra enbart bakhjulen.
Dragkraft
Ökad dragkraft för arbeten på krävande mark eller vägbrytning.
Reglerventil för flödesfördelning
Reglerventil för flödesfördelning fördelar det hydrauliska flödet lika till bakhjulen och ger därmed allhjulsdrift.
Maskin med fyrhjulsdrift
Motorer med stor slagvolym och högt vridmoment på bakhjulen ger maskinen äkta fyrhjulsdrift.
Bakdäck
Stora bakdäck med grovt mönster och stort avtryck driver maskinen framåt även i de svåraste förhållanden.
Bakhjulsdrift
Bakhjulsdriften kan kopplas in via en brytare på förarkonsolen när maximal dragkraft krävs.
Läs mer
keyboard_arrow_right
Hydraulisk koppling, mekanisk transmission och drivaxel med högt vridmoment
Med hydraulisk koppling, mekanisk transmission och drivaxel med högt vridmoment överförs motorkraften effektivt och pålitligt till rotorn, och den är anpassad för att klara av krävande fräsning och djup blandning.
Robusta drivkedjor
De robusta drivkedjorna ger effektiv och kontinuerlig kraft till rotorn. Den kraftiga enkla kedjan har hög brottstyrka.
Tre rotorhastigheter
Tre rotorhastigheter ger maximala prestanda i en mängd olika material och skärdjup. Den första hastigheten används primärt för att pulverisera materialet. Den andra och tredje hastigheten kan användas för blandningsöverfarter.
Hög kapacitet
Rotordrivaxlar med hög kapacitet och underhållsfria kardanknutar.
Kraftig skärskiva eller momentbegränsare (tillval)
En kraftig skärskiva eller tillvalet momentbegränsare skyddar rotordrivningens komponenter från torsionsspänning och stötbelastningar.
Läs mer
keyboard_arrow_right
Blandningskammare
Blandningskammaren låter rotorn röra sig självständigt, vilket gör att kammarens kapacitet utökas vid djupare skär. Därmed medges bättre materialblandning.
Rotor mitt i maskinen
Rotorn sitter mitt i maskinen. Hela maskinens vikt används för att hålla rotorn stadigt i skäret för jämn styrning av djupet.
Dubbelriktad blandning
Möjlighet till dubbelriktad blandning ökar maskinens effektivitet.
Krosstänger
Stora, kraftiga krosstänger ser till att krossets storlekar är jämna.
Hydrauliskt ställbar bakre lucka
Hydrauliskt ställbar bakre lucka för optimal kontroll av kornstorleksfördelning och materialjämnhet.
Hydrauliskt ställbar främre lucka (tillval)
Med tillvalet hydrauliskt ställbar främre lucka blir storleksjusteringen mer exakt vid arbete i omvänd riktning.
Sidoluckor
Med sidoluckorna går det snabbt och enkelt att byta skärverktyg på rotorändarna.
Läs mer
keyboard_arrow_right
Hydrauliskt manövrerad främre lucka
Med den hydrauliskt manövrerade främre luckan kan föraren styra den främre luckans öppning från förarplatsen.
Dubbla hydraulcylindrar
Dubbla hydraulcylindrar ger ökad lyftkraft och exakt styrning av den främre luckan.
Den främre luckan höjs parallellt till skärytan
Den främre luckan höjs parallellt till skärytan, så att luckan inte börjar ploga vid extrema jordstabiliseringsvillkor.
Arbeta vid körning framåt eller bakåt
Arbeta samtidigt som du kör antingen framåt eller bakåt – maskinens mångsidighet vid jordstabilisering ökar.
Visuell arbetsplatsmätare
Den visuella arbetsplatsmätaren på rotorhuven visar luckans läge och gör det möjligt för föraren att exakt styra den främre luckans öppning.
Läs mer
keyboard_arrow_right
Universell rotor 41 cm (16 tum) för asfalt
Den universella rotorn på 41 cm (16 tum) är avsedd att generera maximal brytkraft och presterar väl vid krävande asfaltskärning. Den skär också i befintlig jordcement.
Universell rotor 46 cm (18 tum) för jord
Den universella rotorn på 46 cm (18 tum) är avsedd att ge maximalt blandningsdjup och har lägre brytkraft jämfört med den universella rotorn på 41 cm (16 tum). Denna rotor uppfyller de europeiska kraven för 45 cm blandningsdjup och ger samtidigt maximal materialpulverisering och kornstorleksfördelning.
Specifikationer för rotor
- Maximalt skärdjup: 41 cm (16 tum) eller 46 cm (18 tum)
- Bitplacering i sicksackmönster
- Fastbultade bithållare med brytmekanism
- 200 bits med karbidspetsar
- Slitstarka medbringare av stål på varje stöd
- Skaftbithållare på 19 mm (3/4 tum)
Läs mer
keyboard_arrow_right
Kombinationsrotor
Avsedd för djup jordblandning där pulverisering och kornstorleksfördelning är mindre viktigt än arbetshastigheten. Har goda prestanda i kohesionsjord och kan dessutom användas vid dagbrytning av obearbetade ämnen som kol, skifferlera eller kalksten.
Specifikationer för rotor
- Maximalt skärdjup: 51 cm (20 tum)
- Utbytbara ändringar (endast fastsvetsningsbara bithållare)
- Bitplacering i sicksackmönster
- Fastbultade bithållare med brytmekanism
- 114 bits med karbidspetsar
- Skaftbithållare på 22 mm (7/8 tum)
Läs mer
keyboard_arrow_right
Rotor med spadskär
Rotorn med spadskär blandar tillsatser med kohesiva material, mellanmaterial eller granulära material. 58 karbidbelagda spadskärsverktyg med snabbväxling ger lång livslängd och kan enkelt bytas ut tack vare infästning med en bult och mutter. Utformningen gör att verktyget kan brytas loss om det träffar ett solitt föremål, vilket skyddar rotorn och rotordrivlinan mot skador.
Specifikationer för rotor
- Maximalt skärdjup: 45,7 cm (18 tum)
- Bitplacering i sicksackmönster
- Fastsvetsningsbara bithållare
- 58 karbidspetsar av spadskärstyp
- Skaftbithållare på 22 mm (7/8 tum)
Läs mer
keyboard_arrow_right
Kylsystem
Kylsystemet är av flerradig modulär typ och staplat i serie, vilket ger enkel åtkomst vid rengöring och service. Ett modulärt staplat kylsystem ger effektivare kylning av individuella system och underlättar byte och rutinmässig rengöring. Den elektroniskt behovsstyrda kylfläkten med variabel hastighet ger den lägsta totala ljudnivån och kapacitet att klara höga omgivningstemperaturer.
Hydraulisk rotorhuv
Den hydrauliska rotorhuvstippen roterar huven framåt och ger bekväm åtkomst till rotorn vid inspektion och verktygsunderhåll.
Serviceluckor
De gångjärnsförsedda serviceluckorna öppnas helt på sidorna av motorn, rotorhuven och plattformens övre del och ger åtkomst till drivlinan och rotordrivningens delar.
Rotordrivkedjor
Självsmörjande rotordrivkedjor i inkapslade kedjehus som är delvis fyllda med olja.
ECM (elektronisk styrmodul)
Den elektroniska styrmodulen övervakar maskinsystemen och har självdiagnostik för föraren eller servicepersonal. Tre varningsnivåer meddelar föraren om förhållanden i maskinen som kräver ingripande. Uppmuntrar till reparationer innan viktiga delar går sönder. Nivå ett – en blinkande mätarindikator och en blinkande indikatorlampa. Nivå två – nivå ett plus en blinkande åtgärdslampa. Nivå tre – nivå två plus åtgärdsljudsignal.
Visuella indikatorer
Visuella indikatorer förenklar kontroll av motorkylvätska, rotoraxelns och hydrauloljans nivåer samt indikatorn för begränsning av luftflödet.
Provtagningsuttag för hydraulsystemet
Provtagningsuttag för hydraulsystemet med snabbkopplingar förenklar systemdiagnostiken.
Ekologiska avtappningar
Ekologiska avtappningar innebär ett miljövänligt sätt för avtappning av vätska. De finns på kylaren, oljetråget, hydraultanken och bränsletanken.
S•O•S-portar
S•O•S-portarna ger enkel vätskeuppsamling av motorolja, motorkylvätska och hydraulolja.
Slangförläggning
Slangarna hålls på plats på ett säkert sätt med hjälp av fästblock i polyuretan.
Elsystem
Nylonnät runt kablaget och allväderskontakter säkerställer det elektriska systemets robusthet. De elektriska kablagen är färgkodade, numrerade och märkta med komponentidentifierare för att förenkla felsökning.
Cat-batterier
Underhållsfria Cat-batterier sitter på sidan av maskinen och är åtkomliga från marknivå. Cat-batterier är särskilt konstruerade för maximal startström och skydd mot vibrationer.
Caterpillars Product Link-system
Maskinen är förberedd med Product Link-kablage. PLS (Caterpillars Product Link-system) säkerställer maximal produktiv tid och minimerar reparationskostnader genom att förenkla spårning av maskinparken. Systemet tillhandahåller automatiskt maskinplacering och uppdatering av mätarställning. Kan fås från Caterpillar-återförsäljaren.
Läs mer
keyboard_arrow_right