Kompakta bandlastare 289D3 Bekväm. Prestanda. Smart.

Översikt över funktionerna

Tyst och bekväm
Maximala prestanda
Gör ditt jobb enklare
Mjuk körning
Optimerade maskinfunktioner

Produktspecifikation för 289D3

Motor

Driftspecifikationer

Vikter

Mått

Hydrauliskt system

Hytt

Drivlina

Rymduppgifter för service

Luftkonditioneringssystem (i förekommande fall)

Bullernivå

289D3 Standardutrustning

ELSYSTEM

  • 12 V elsystem
  • 80 A generator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: Instrumentbelysning, två bakljus, två bakre halogenarbetslampor, två justerbara främre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backvarningssignal
  • Högkapacitetsbatteri, 850 CCA

FÖRARMILJÖ

  • Avancerad skärm med bakåtriktad kamera: 5-tums LCD-färgskärm (127 mm), avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering av redskapsrespons via skärmen, hydrostatrespons och kryphastighet
  • Instrument: Bränslenivå, timglas
  • Varningsindikatorer för föraren: Igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, glödstiftsaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ilagd, motoremissionssystem
  • Justerbar förarstol i vinyl
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: Det hydrauliska systemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Stöldskyddssystem som standard med 6-knappssats
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA

  • Cat C3.3B, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna i Tier 4 Final och steg V
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter: bränsle- och vattenavskiljarfilter av kanistertyp
  • Kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatt parkeringsbroms av flerskivig typ med våta skivor och hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission, två körhastigheter
  • Fjädring – oberoende torsionsaxlar (4)

ÖVRIGT

  • Motorinkapsling, låsbar
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, –37 °C (–34 °F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt
  • Product Link™ PL240, mobilnät

OBLIGATORISK UTRUSTNING

  • Hydraulik, standard eller XPS med högt flöde
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller eldrivet
  • Självlysande säkerhetsbälte 50 eller 75 mm (2 eller 3 tum)
  • Gummiband med stålinlägg – 400 mm (15,7 tum) eller 450 mm (17,7 tum)
  • Ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns eller ledarhjul/bakre ledarhjul med tre flänsar
  • PRESTANDAPAKET:
    – Prestandapaket H1: Standardflödeshydraulik (utan nivåreglering)
    – Prestandapaket H2: Standardflöde, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för redskap, positionering av redskap och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
    – Prestandapaket H3: XPS med högt flöde, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för redskapet, positionering av redskapet och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
  • KOMFORTPAKET:
    – Öppen ROPS (C0): Fast förarstol (ingen fotgas, innertak, värmare eller dörr)
    – Öppen ROPS (C1): Fotgas, takinklädnad, mugghållare och val av säte (mekanisk fjädring eller högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädrat säte) (ingen värmare eller dörr)
    – Slutet ROPS-skydd med värmare (C2): Fotgas, innertak, värmeaggregat och defroster, sidorutor, mugghållare, förberedd för radio, val av säte (med mekanisk fjädring eller med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) och dörr (glas eller polykarbonat)
    – Slutet ROPS-skydd med luftkonditionering (C3): C2 + Luftkonditionering

289D3 Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Hand- och fotreglage
  • Externa motvikter
  • Roterande varningsljus
  • Motorblocksvärmare – 120 V
  • Hydraulolja, för kall väderlek
  • Lackering, specialanpassad
  • Högkapacitetsbatteri, 1 000 CCA
  • Product Link PL641, mobilnät
  • Lastarmsfjädring
  • Bluetooth®-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)

Jämför 289D3 med produkter som ofta jämförs.

Jämför med konkurrenternas produkter

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat-appen

    En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

Se aktuella erbjudanden för  289D3

Visa fler erbjudanden