< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 272D2 slirstyrd lastare ger med sin långa hjulbas och vertikallyft längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och enkel lastning. Tack vare dess stabilitet och lyftprestanda ger den utmärkt materialhantering.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo) Less
Svänghjulseffekt, netto 95.0 HP 71.0 kW Less
Bruttoeffekt - SAE J1995 98.0 HP 73.0 kW Less
Nettoeffekt SAE 1349 95.0 HP 71.0 kW Less
Verplaatsing 232.0 tum³ 3.8 l Less
Slaglängd 4.7 tum 120.0 mm Less
Cylinderdiameter 3.9 tum 100.0 mm Less
Bruttoeffekt 246.0 ft·lbf 334.0 N·m Less
Nettoeffekt (ISO 9249) 96.0 HP 71.0 kW Less

Weights

Arbetsvikt 8768.0 lb 3977.0 kg Less

Driftspecifikationer

Nominell arbetskapacitet 3400.0 lb 1542.0 kg Less
Tipplast 6800.0 lb 3084.0 kg Less
Brytkraft, tiltcylinder 7443.0 lb 3376.0 kg Less
Brytkraft, lyftcylinder 6074.0 lb 2755.0 kg Less
Markkontaktyta 3650.0 lb 1656.0 kg Less

Måttuppgifter

Axelavstånd 54.6 tum 1386.0 mm Less
Height - Top of Cab 82.4 tum 2094.0 mm Less
Fordonets bredd över däcken 72.0 tum 1829.0 mm Less
Markfrigång 8.9 tum 226.0 mm Less
Avgångsvinkel 27° 27° Less
Maximal tippningsvinkel 51° 51° Less
Längd med skopan på marken 155.7 tum 3954.0 mm Less
Längd utan skopa 127.6 tum 3242.0 mm Less
Max. Total höjd 160.1 tum 4067.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning (2) 96.0 tum 2438.0 mm Less
Skopinfästningshöjd i bärläge 7.8 tum 198.0 mm Less
Skopinfästningshöjd vid max. lyft 127.1 tum 3229.0 mm Less
Skopinfästningsräckvidd vid max. lyft 14.7 tum 374.0 mm Less
Tillbakatiltningsvinkel i maxhöjd 84° 84° Less

Mått

Max. räckvidd med parallella armar 50.5 tum 1282.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning (1) 30.3 tum 769.0 mm Less
Stötdämparens överhäng - bakaxel 46.2 tum 1175.0 mm Less
Vändradie från centr - bak 74.7 tum 1899.0 mm Less
Vändradie från centr - fäste 58.3 tum 1482.0 mm Less
Vändradie från mittpunkt – skopa (tillbakatiltad) 89.8 tum 2280.0 mm Less
Tillbakatiltning 28° 28° Less

Hydraulsystem

Hydraulflöde – XPS med högt flöde: Hydraulkraft (beräknad) 76.0 HP 57.0 kW Less
Hydraulflöde – XPS med högt flöde: Maximalt hydraulflöde för lastare 32.0 gal/min 121.0 l/min Less
Hydraulflöde – standard: hydraultryck för lastare 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulflöde, lastare 44.0 HP 33.0 kW Less
Hydrauliskt flöde – standard: hydrauliskt flöde för lastare 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Hydraulkraft 4061.0 psi 28000.0 kPa Less

Hytt

ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I Less
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less

Drivlina

Transporthastighet bakåt 9.4 mile/h 15.1 km/tim Less
Transporthastighet framåt 6.6 mile/h 10.6 km/tim Less

Volymuppgifter - service

Kylsystem 4.1 gal (US) 16.0 l Less
Bränsletank 32.2 gal (US) 122.0 l Less
Hydraulic System 14.5 gal (US) 55.0 l Less

Rymduppgifter, service

Motorns vevhus 3.5 gal (US) 13.0 l Less

Service Refill Capacities

Hydraultank 10.3 gal (US) 39.0 l Less

Rymduppgifter – service

Kedjelåda, vardera sidan 2.7 gal (US) 10.2 l Less
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Komfortabel hytt

Branschledande tätad och trycksatt hytt är ett tillval som ger en renare och tystare arbetsmiljö med utmärkt uppsikt över redskapet. Går att få med förarstol med högt ryggstöd, värme, luftfjädring och stolmonterade, justerbara joystickreglage vilket gör Cats slirstyrda lastare branschledande när det gäller förarkomfort.

Avancerad skärm

Maximera maskinens kapacitet och kontroll med den avancerade skärmen (standard) som ger dig möjlighet att göra justeringar av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet direkt på skärmen. Har även flerspråkiga funktioner med anpassningsbara layouter, säkerhetssystem och bakåtriktad kamera.

Kraftfulla prestanda

Högpresterande drivlina ger maximala prestanda och produktionskapacitet genom systemet för elektronisk momentreglering. Två körhastigheter som tillval och en elektronisk hand-/fotgas med pedalstyrd varvtalsminskning. XPS-hydraulsystem med högt flöde finns för tillämpningar som kräver högeffektiva hydrauliska redskap. Den elektroniskt styrda Cat C3.8-motorn ger hög effekt och stort vridmoment och uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV uppfylls. Cat-systemet ”Intelligent Leveling” (ILEV) ger branschledande teknik, integration och tillvalsfunktioner såsom automatisk nivåreglering i två riktningar, samt återgång till grävläge och positionering av arbetsredskapet.

Lastarmsfjädring

Hastighetsberoende lastarmsfjädring som tillval förbättrar arbete i oländig terräng, vilket möjliggör bättre lastkvarhållning, ökad produktivitet och bättre förarkomfort.

Enastående mångsidighet

Det breda spektrumet av prestandaanpassade Cat-arbetsredskap gör Cats slirstyrda lastare till den mest mångsidiga maskinen på arbetsplatsen.

Enkel service

Åtkomst från marknivå till alla punkter för daglig service och underhållsrutiner bidrar till att minska maskinens stilleståndstid och ge högre produktivitet.

272D2 Standardutrustning

ELSYSTEM
  • 12 V elsystem
  • 100 A växelströmsgenerator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: Instrumentbelysning, två bakljus, två bakre halogenarbetsstrålkastare, två justerbara främre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backvarningslarm
  • Högkapacitetsbatteri, 880 CCA

FÖRARMILJÖ
  • Mätare: Bränslenivå, DEF-nivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: Igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, aktivering av luftintagsvärmare, glödstiftsaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ilagd, motoremissionssystem
  • Justerbar förarstol i vinyl
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: Hydraulsystemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred) och fotgas, elektroniskt med funktion för varvtalsminskning
  • Justerbara joystickreglage
  • Avancerad skärm: 5-tums LCD-färgskärm (127 mm), avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering av redskapsrespons via skärmen, hydrostatrespons och kryphastighet
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA
  • Cat C3.8, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna i Tier 4 Final/EU steg IV
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter, patrontyp, bränsle- och vattenavskiljare
  • Kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission
  • Fyrhjulsdrift, kedja

ÖVRIGT
  • Motorutrymme, låsbart
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, –37 °C (–34 °F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt