< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

226D Standardutrustning

ELSYSTEM
  • 12 V elsystem
  • 80 A generator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: Bakgrundsbelysning av instrument, två bakljus, två justerbara främre och bakre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backvarningslarm
  • Högkapacitetsbatteri, 880 CCA

FÖRARMILJÖ
  • Mätare: Bränslenivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: igensatt luftfilter, generatormatning, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, glödstiftsaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljans temperatur, parkeringsbroms ilagd
  • Justerbar förarstol i vinyl
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: Hydraulsystemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Stöldskyddssystem som standard med 6-knappssats
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA
  • Cat C2.2, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna i Tier 4 Final/steg IIIB
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter, patrontyp, bränsle- och vattenavskiljare
  • ATAAC/kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission
  • Fyrhjulsdrift, kedja

ÖVRIGT
  • Motorutrymme, låsbart
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, -36 °C (-33 °F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt

Översikt

Cat® 226D slirstyrd lastare, med radiallyftkonstruktion, ger imponerande medelhög lyftnivå och utmärkta grävprestanda med enastående dragstångskraft.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI Less
Svänghjulseffekt, netto 65.8 HP 49.1 kW Less
Bruttoeffekt - SAE J1995 67.1 HP 50.1 kW Less
Nettoeffekt SAE 1349 65.8 HP 49.1 kW Less
Slagvolym 134.3 tum³ 2.2 l Less
Slaglängd 3.9 tum 100.0 mm Less
Cylinderdiameter 3.3 tum 84.0 mm Less
Bruttoeffekt 153.0 ft·lbf 208.0 N·m Less
Nettoeffekt (ISO 9249) 66.5 HP 49.6 kW Less

Vikt

Arbetsvikt 5705.0 lb 2588.0 kg Less

Driftspecifikationer

Nominell arbetskapacitet 1550.0 lb 703.0 kg Less
Tipplast 3100.0 lb 1407.0 kg Less

Arbetsspecifikationer

Brytkraft, tiltcylinder 3983.0 lb 1807.0 kg Less
Märkarbetskapacitet med tillvalsmotvikt 1650.0 lb 749.0 kg Less

Måttuppgifter

Axelavstånd 41.5 tum 1054.0 mm Less
Height - Top of Cab 79.8 tum 2028.0 mm Less
Avgångsvinkel 27,9° 27,9° Less
Maximal tippningsvinkel 46,7° 46,7° Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning (2) 81.8 tum 2077.0 mm Less
Tillbakatiltningsvinkel i maxhöjd 88,9° 88,9° Less

Mått

Fordonets bredd över däcken 58.9 tum 1497.0 mm Less
Mark- frigång 6.9 tum 175.0 mm Less
Längd med skopan på marken 127.3 tum 3234.0 mm Less
Längd utan skopa 99.4 tum 2524.0 mm Less
Max. Total höjd 143.8 tum 3652.0 mm Less
Max. räckvidd med parallella armar 50.7 tum 1288.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning (1) 21.0 tum 533.0 mm Less
Skopinfästningshöjd i bärläge 8.5 tum 215.0 mm Less
Skopinfästningshöjd vid max. lyft 110.9 tum 2818.0 mm Less
Stötdämparens överhäng - bakaxel 35.2 tum 894.0 mm Less
Vändradie från centr - bak 59.6 tum 1513.0 mm Less
Vändradie från centr - fäste 43.5 tum 1104.0 mm Less
Vändradie från centr - skopa 77.8 tum 1977.0 mm Less

Hydraulsystem

Hydraulflöde – Högt flöde: Hydraulkraft (beräknad) 50.9 HP 38.0 kW Less
Hydraulflöde – Högt flöde: Maximalt hydraulflöde för lastare 26.0 gal/min 99.0 l/min Less
Hydraulflöde – Högt flöde: Maximalt hydraultryck för lastare 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulflöde – standard: hydraultryck för lastare 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulflöde, lastare 35.5 HP 26.5 kW Less
Hydrauliskt flöde – standard: hydrauliskt flöde för lastare 18.0 gal/min 69.0 l/min Less

Hytt

ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I Less
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less

Drivlina

Transporthastighet bakåt 11.1 mile/h 17.8 km/tim Less
Transporthastighet framåt 7.6 mile/h 12.3 km/tim Less

Rymduppgifter, service

Kylsystem 3.2 gal (US) 12.0 l Less
Bränsletank 15.1 gal (US) 57.0 l Less
Hydraulic System 11.9 gal (US) 45.0 l Less

Rymduppgifter - service

Motorns vevhus 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Hydraulisk tank 9.0 gal (US) 34.0 l Less
Kedjelåda, vardera sidan 1.8 gal (US) 7.0 l Less

Bekväm hytt

Branschledande tätad och trycksatt hytt är ett tillval som ger en renare och tystare arbetsmiljö med utmärkt uppsikt över redskapet. Förarstol med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring med stolmonterade justerbara joystickreglage gör D-serien ledande inom förarkomfort.

Avancerad skärm

Maximera maskinens kapacitet och kontroll med den avancerade skärmen som tillval, med vilken justeringar av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet görs direkt på skärmen. Har även flerspråkiga funktioner med anpassningsbara layouter, säkerhetssystem och bakåtriktad kamera.

Kraftfulla prestanda

Högpresterande drivlina ger maximala prestanda och produktionskapacitet genom systemet för elektronisk momentreglering. Två körhastigheter som tillval och en elektronisk hand-/fotgas med pedalstyrd varvtalsminskning. Hydraulsystem med högt flöde finns tillgängligt för tillämpningar som kräver högeffektiva hydrauliska redskap. Den elektroniskt styrda Cat C2.2-motorn ger hög effekt och stort vridmoment och uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final (EU steg IIIB). Cat-systemet ”Intelligent Leveling” (ILEV) ger branschledande teknik, integration och tillvalsfunktioner såsom automatisk nivåreglering i två riktningar, samt återgång till grävläge och positionering av arbetsredskapet.

Lastarmsfjädring

Hastighetsberoende lastarmsfjädring som tillval förbättrar arbete i oländig terräng, vilket möjliggör bättre lastkvarhållning, ökad produktivitet och bättre förarkomfort.

Enastående mångsidighet

Det breda spektrumet av prestandaanpassade Cat-arbetsredskap gör Cats slirstyrda lastare till den mest mångsidiga maskinen på arbetsplatsen.

Enkel service

Åtkomst från marknivå till alla punkter för daglig service och underhållsrutiner bidrar till att minska maskinens stilleståndstid och ge högre produktivitet.