Cat® 262D3 slirstyrd lastare

262D3

Produktspecifikation för 262D3

Motor

Driftspecifikationer

Vikter

Mått

Hydrauliskt system

Hytt

Drivlina

Rymduppgifter för service

Bullernivå

Luftkonditioneringssystem (i förekommande fall)

262D3 Standardutrustning

ELSYSTEM

  • 12 V elsystem
  • 80 A generator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: Instrumentbelysning, två bakljus, två bakre halogenarbetslampor, två justerbara främre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backvarningssignal
  • Högkapacitetsbatteri, 850 CCA

FÖRARMILJÖ

  • Avancerad skärm med bakåtriktad kamera: 5-tums LCD-färgskärm (127 mm), avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering av redskapsrespons via skärmen, hydrostatrespons och kryphastighet
  • Instrument: Bränslenivå, timglas
  • Varningsindikatorer för föraren: Igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, glödstiftsaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ilagd, motoremissionssystem
  • Justerbar förarstol i vinyl
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: Det hydrauliska systemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Stöldskyddssystem som standard med 6-knappssats
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA

  • Cat C3.3B, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna i Tier 4 Final och steg V
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter: bränsle- och vattenavskiljarfilter av kanistertyp
  • Kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission
  • Fyrhjulsdrift, kedja

ÖVRIGT

  • Motorinkapsling, låsbar
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, –37 °C (–34 °F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt
  • Product Link™ PL240, mobilnät

OBLIGATORISK UTRUSTNING

  • Hydraulik, standard eller XPS med högt flöde
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller eldrivet
  • Självlysande säkerhetsbälte 50 eller 75 mm (2 eller 3 tum)
  • Drivlina: En hastighet, en hastighet med lastarmsfjädring, två hastigheter eller två hastigheter med lastarmsfjädring
  • PRESTANDAPAKET:
    – Prestandapaket H1: Standardflödeshydraulik (utan nivåreglering)
    – Prestandapaket H2: Standardflöde, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för redskap, positionering av redskap och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
    – Prestandapaket H3: XPS med högt flöde, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för redskapet, positionering av redskapet och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
  • KOMFORTPAKET:
    – Öppen ROPS (C0): Fast förarstol (ingen fotgas, innertak, värmare eller dörr)
    – Öppen ROPS (C1): Fotgas, takinklädnad, mugghållare och val av säte (mekanisk fjädring eller högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädrat säte) (ingen värmare eller dörr)
    – Slutet ROPS-skydd med värmare (C2): Fotgas, innertak, värmeaggregat och defroster, sidorutor, mugghållare, förberedd för radio, val av säte (med mekanisk fjädring eller med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) och dörr (glas eller polykarbonat)
    – Slutet ROPS-skydd med luftkonditionering (C3): C2 + Luftkonditionering

262D3 Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Hand- och fotreglage
  • Externa motvikter
  • Roterande varningsljus
  • Motorblocksvärmare – 120 V
  • Hydraulolja, för kall väderlek
  • Lackering, specialanpassad
  • Högkapacitetsbatteri, 1 000 CCA
  • Product Link PL641, mobilnät
  • Bluetooth®-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)

Jämför 262D3 med produkter som ofta jämförs.

Jämför med konkurrenternas produkter

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  262D3

Visa fler erbjudanden