Cat® 226D3 slirstyrd lastare

226D3

Produktspecifikation för 226D3

Motor

Driftspecifikationer

Vikter

Mått

Hydrauliskt system

Hytt

Drivlina

Rymduppgifter för service

Luftkonditioneringssystem (i förekommande fall)

Bullernivå

226D3 Standardutrustning

ELSYSTEM

  • 12 V elsystem
  • 80 A generator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: Bakgrundsbelysning av instrument, två bakljus, två justerbara främre och bakre halogenstrålkastare, hyttbelysning.
  • Backvarningssignal
  • Högkapacitetsbatteri, 850 CCA

FÖRARMILJÖ

  • Instrument: Bränslenivå, timglas
  • Varningsindikatorer för föraren: Igensatt luftfilter, generatormatning, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, glödstiftaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljans temperatur, parkeringsbroms ilagd
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: Det hydrauliska systemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Stöldskyddssystem som standard med 6-knappssats
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA

  • Cat C2.2, turbodieselmotor som uppfyller emissionskraven enligt Tier 4 Final och steg IIIB* (*steg IIIB-motorer uppfyller övergångsbestämmelserna i EU:s förordning om utsläpp från maskiner som inte är avsedda att användas på vägar).
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter: bränsle- och vattenavskiljarfilter av kanistertyp
  • ATAAC/kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission
  • Fyrhjulsdrift, kedja

ÖVRIGT

  • Motorinkapsling, låsbar
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, -36 °C (-33 °F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt
  • Product Link™ PL240, mobilnät

OBLIGATORISK UTRUSTNING

  • Hydraulik, standard eller högt flöde
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller eldrivet
  • Lätt synligt säkerhetsbälte 50 eller 75 mm (2 eller 3 tum)
  • EU-förberedelsepaket (endast Europa)
  • Drivlina: En hastighet, en hastighet med lastarmsfjädring, två hastigheter
  • Däck, 10 × 16,5
  • PRESTANDAPAKET:
    – Prestandapaket H1: Standardflödeshydraulik (utan nivåreglering)
    – Prestandapaket H2: Standardflödeshydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för redskap, positionering av redskap och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
    – Prestandapaket H3: Högflödeshydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för redskapet, positionering av redskapet och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
  • KOMFORTPAKET:
    – Öppen ROPS (C1): Fotgas, takinklädnad, mugghållare och val av säte (högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädrat säte) (ingen värmare eller dörr)
    – Slutet ROPS-skydd med luftkonditionering (C3): Fotgas, innertak, värmeaggregat och defroster, luftkonditionering, sidorutor, mugghållare, förberedd för radio, val av säte (med mekanisk fjädring eller med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) och dörr (glas eller polykarbonat)

226D3 Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Hand- och fotreglage
  • Externa motvikter
  • Roterande varningsljus
  • Motorblocksvärmare – 120 V
  • Hydraulolja, för kall väderlek
  • Product Link PL641, mobilnät
  • Avancerad skärm med bakåtriktad kamera: 5-tums LCD-färgskärm (127 mm), avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering av redskapsrespons via skärmen, hydrostatrespons och kryphastighet; (standardutrustning endast i Europa)
  • Bluetooth®-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)

Jämför 226D3 med produkter som ofta jämförs.

Jämför med konkurrenternas produkter

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  226D3

Visa fler erbjudanden