Teleskoplastare TH314D

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell lastkapacitet
7937 lb
3600 kg
Maximal lyfthöjd
45.4 ft
13850 mm
Motormodell
TCD 3.6 L4*
TCD 3.6 L4*

Översikt

TH314D är precisionstillverkad för att klara alla uppgifter. Den erbjuder stabilitet, manövrerbarhet, hastighet och kraft för alla tillämpningar.

Fördelar

EFFEKTIVT KRAFTFULL

Överlägsen stabilitet och kraftfull hydraulik

KOMFORT HELA DAGEN

Enastående runtomsikt

LÄTTUTFÖRT ARBETE

Adaptivt stabilitetssystem för ökad produktivitet

Produktspecifikation för TH314D

Motormodell TCD 3.6 L4* TCD 3.6 L4*
Cylinderdiameter 3.9 in 98 mm
Slaglängd 4.7 in 120 mm
Slagvolym 219.7 in³ 3.6 l
Bruttoeffekt 55,4 kW, 75,3 Ch/CV/Ps; 74,3 hp/BHP 55,4 kW, 75,3 Ch/CV/Ps; 74,3 hp/BHP
Obs! *Uppfyller emissionsnormerna enligt EU steg V. *Uppfyller emissionsnormerna enligt EU steg V.
Maximalt vridmoment 405 Nm vid 1 300 rpm 405 Nm vid 1 300 rpm
Arbetsvikt – med stativ och gafflar 22256 lb 10095 kg
Nominell lastkapacitet 7937 lb 3600 kg
Maximal lyfthöjd 45.4 ft 13850 mm
Maximal räckvidd framåt 28.5 ft 8.68 m
Max. transporthastighet 11.8 mile/h 19 km/h
Last vid maximal höjd – stödben nedfällda 6614 lb 3000 kg
Maximal lyfthöjd – stödben nedfällda 45.4 ft 13.85 m
Last vid maximal höjd – stödben uppfällda 3307 lb 1500 kg
Last vid maximal räckvidd – stödben uppfällda 220 lb 100 kg
Maximal lyfthöjd – stödben uppfällda 45.4 ft 13.85 m
Utvändig vändradie – över däck 12.5 ft 3.81 m
Last vid maximal räckvidd – stödben nedfällda 1984 lb 900 kg
Standard 15.5/80-24 15.5/80-24
Maximalt systemtryck 3916 psi 270 bar
Maximalt pumpflöde 26.4 gal/min 100 l/min
Extra hydraulmatning 25.1 gal/min 95 l/min
Pumptyp Kugghjulspump Kugghjulspump
Bränsletank 39.6 gal (US) 150 l
Hydraultank 26.9 gal (US) 102 l
Skopans brytkraft – ISO 8313 16186 lbf 72 kN
Dragkraft 55,4 kW 15512 lbf 69 kN
Teleskop in 14,8 sekunder 14,8 sekunder
Tryck bakåt 3,5 sekunder 3,5 sekunder
Kombinerat – nedåt/inåt 19,5 sekunder 19,5 sekunder
Bom nedåt 11,6 sekunder 11,6 sekunder
Bom uppåt 15,9 sekunder 15,9 sekunder
Kombinerat – uppåt/utåt 27 sekunder 27 sekunder
Teleskop ut 15,1 sekunder 15,1 sekunder
Tryck framåt – tippning 2,5 sekunder 2,5 sekunder
Bommens brytkraft 16186 lbf 72 kN
Parkeringsbromsar Mekaniska på framaxeln Mekaniska på framaxeln
Färdbromsar Servoassisterade fram- och bakaxelbromsar Servoassisterade fram- och bakaxelbromsar
Bakåt – 2 5.6 mile/h 9 km/h
Bakåt – 3 11.8 mile/h 19 km/h
Framåt – 2 5.6 mile/h 9 km/h
Framåt – 1 3.1 mile/h 5 km/h
Framåt – 3 11.8 mile/h 19 km/h
Bakåt – 1 3.1 mile/h 5 km/h
Ljudnivå vid föraren 80 dB(A) 80 dB(A)
Utvändig ljudnivå – 55,4 kW motor 104 dB(A) 104 dB(A)
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,2 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,575 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,2 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,575 ton.

TH314D Standardutrustning

ROPS- och FOPS-hytt

  • Indikator för stabilitet i längdled
  • Mekaniskt fjädrande säte med säkerhetsbälte
  • Taktorkare
  • Värmeaggregat/avimmare
  • Flerfunktionell joystick med FNR-styrenhet
  • Främre och bakre vindrutetorkare
  • Mekanisk parkeringsbroms

Elsystem

  • 1 × 12V 900 CCA-batteri
  • Arbetsbelysning, 4 × hyttmonterade (2 fram, 2 bak)
  • Backvarningssignal

Däck

  • 14.00-24 16PR Luft Mitas

Redskapsfästen

  • Manuellt Cat ”IT”-gränssnitt

TH314D Tillvalsutrustning

ROPS- och FOPS-hytt

  • Solskydd
  • Gallerskydd
  • Skyddstak
  • Luftkonditionering
  • Pelarmonterad FNR-spak

Elsystem

  • 1 × 12V 815 CCA Gel-batteri
  • Motorvärmare 240V
  • Roterande varningsljus

Övrig utrustning

  • Bomborstar
  • En extrahydraulikfunktion till bomhuvud
  • Spegel för bakre draganordning, konvex
  • Verktygslåda
  • Säkerhetsstag för bom

Däck

  • 14.00-24 16PR Luft Goodyear-däck

Bogserkrokar

  • Bogserkrok för terränggående fordon

Redskapsfästen

  • Konkurrerande fästen

Arbetsredskap

  • Flytande gaffelstativ
  • Pallgafflar
  • Sidoförskjutning – gaffelstativ
  • Lastarskopa på 1,0m³ (1,3 yd³)
  • Hanteringsskopa på 1,5m³ (1,95yd³)
  • Käftskopa på 1,0 m³ (1,3 yd³)
  • Fackverksbom

Jämför TH314D med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Se aktuella erbjudanden för  TH314D

Visa fler erbjudanden