Teleskoplastare TH357D Ag Handler

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell lastkapacitet
7716 lb
3500 kg
Maximal lyfthöjd
22.97 ft
7 m
Motormodell
Cat C3.4B
Cat C3.4B

Översikt

UTRUSTAD FÖR JOBBET

TH408D är precisionstillverkad för att klara alla uppgifter. Den erbjuder stabilitet, manövrerbarhet, hastighet och kraft för alla tillämpningar.

Fördelar

EFFEKTIVT KRAFTFULL

Överlägsen stabilitet och kraftfull hydraulik

KOMFORT HELA DAGEN

Komfortabel åkning och premiumhytt

LÄTTUTFÖRT ARBETE

Adaptivt stabilitetssystem för ökad produktivitet

Produktspecifikation för TH357D Ag Handler

Nominell lastkapacitet 7716 lb 3500 kg
Maximal lyfthöjd 22.97 ft 7 m
Maximal räckvidd framåt 11.98 ft 3.65 m
Kapacitet vid maximal räckvidd framåt 3307 lb 1500 kg
Utvändig vändradie – över däck 12.63 ft 3.85 m
Utvändig vändradie – över gafflar 12.96 ft 3.95 m
Kapacitet vid maximal lyfthöjd 4960 lb 2250 kg
Motormodell Cat C3.4B Cat C3.4B
Maximal lyfthöjd 23 ft 7 m
Maximal räckvidd framåt 12 ft 3.65 m
Bruttoeffekt – 2200rpm – Tillval 1 124 HP 92.6 kW
Bruttoeffekt – 2200rpm – Standard 111 HP 83 kW
Kapacitet vid maximal räckvidd 3307 lb 1500 kg
Nominell lastkapacitet 7716 lb 3500 kg
Kapacitet vid maximal höjd 4960 lb 2250 kg
Standard Mitas 15.5/80-24 16 lager Mitas 15.5/80-24 16 lager
Alternativ (5) Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL
Alternativ (6) Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload
Alternativ (2) Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL
Alternativ (3) Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL
Alternativ (4) Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL
Alternativ (8) 13 × 24 massiva däck 13 × 24 massiva däck
Alternativ (1) Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA
Alternativ (7) Firestone Duraforce Firestone Duraforce
Bränsletank 39.1 gal (US) 148 l
Hydraultank 31.7 gal (US) 120 l
Dieselavgasvätska 5 gal (US) 19 l
Pumptyp Axialkolvpump med variabelt flöde Axialkolvpump med variabelt flöde
Extra hydrauliskt flöde – maskinens bakparti 21.1 gal/min 80 l/min
Systemtryck 3771 psi 260 bar
Extra hydrauliskt flöde – bomhuvud – kontinuerligt 25.1 gal/min 95 l/min
Maximal pumpkapacitet 37 gal/min 140 l/min
Extra hydraultryck 3553 psi 245 bar
Extra hydrauliskt flöde – bomhuvud – intermittent 25.1 gal/min 95 l/min
Typ av system Lastavkännande, stängt mittläge Lastavkännande, stängt mittläge
Bom uppåt 6.5 s 6.5 s
Bom nedåt 5.8 s 5.8 s
Teleskop in 5.5 s 5.5 s
Teleskop ut 5.5 s 5.5 s
Tryck bakåt 3 s 3 s
Kombinerat – uppåt/utåt 10.2 s 10.2 s
Kombinerat – nedåt/inåt 8.2 s 8.2 s
Tryck framåt – tippning 3 s 3 s
Parkeringsbroms Färdbromsar, mekaniskt aktiverade på framaxeln Färdbromsar, mekaniskt aktiverade på framaxeln
Färdbromsar Servoassisterade flerskiviga i oljebad på båda axlarna Servoassisterade flerskiviga i oljebad på båda axlarna
Ljudnivåer – yttre 106 dB(A) 106 dB(A)
Skopans brytkraft 16186 lbf 72 kN
Dragkraft – motor 83kW/111hp 20682 lbf 92 kN
Bogserbar massa – hydrauliskt bromsad 26455 lb 12000 kg
Ljudnivåer – i hytten 74 dB(A) 74 dB(A)
Dragkraft – motor 93kW/124hp 88 kN 19783 lbf
Bommens brytkraft 11240 lbf 50 kN
Redskapsfästets rotation 152° 152°
Slagvolym 268.5 in³ 4.4 l
Slaglängd 5 in 127 mm
Maximalt vridmoment 390.9 ft·lbf 530 N·m
Bruttoeffekt 92,6 kW (124 hp/bhp) 92,6 kW (124 hp/bhp)
Modell* Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™
Cylinderdiameter 4.1 in 105 mm
Emissioner *Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV. *Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV.
Framåt – 2 5.3 mile/h 8.6 km/h
Framåt – 5 15.8 mile/h 25.4 km/h
Bakåt – 1 3.6 mile/h 5.8 km/h
Framåt – 4 10.4 mile/h 16.7 km/h
Framåt – 1 3.6 mile/h 5.8 km/h
Bakåt – 3 15.8 mile/h 25.4 km/h
Framåt – 6 24.9 mile/h 40 km/h
Typ 4-växlad växling under belastning 4-växlad växling under belastning
Framåt – 3 7 mile/h 11.3 km/h
Bakåt – 2 7 mile/h 11.3 km/h
Obs! *Max. hastigheten beror på maskinens konfiguration. *Max. hastigheten beror på maskinens konfiguration.
Slaglängd 4.3 in 110 mm
Slagvolym 207.5 in³ 3.4 l
Maximalt vridmoment 339.3 ft·lbf 460 N·m
Cylinderdiameter 3.9 in 99 mm
Bruttoeffekt 83 kW (111 hp/bhp) 83 kW (111 hp/bhp)
Emissioner *Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV. *Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV.
Modell* Cat C3.4B Cat C3.4B
Total höjd – standarddäck* 8.12 ft 2475 mm
Hyttens bredd 2.95 ft 900 mm
Hjulbas 10.38 ft 3165 mm
Överhäng 3.28 ft 1000 mm
Total bredd – standarddäck 7.81 ft 2382 mm
Band 6.52 ft 1988 mm
Bakre frigångsvinkel 60° 60°
Maskinlängd 16.4 ft 5000 mm
Total längd till stativets framände 16.4 ft 5000 mm
Max. tömningsvinkel för gaffel 128° 128°
Max. fyllningsvinkel för gaffel 24° 24°
Markfrigång 1.41 ft 430 mm
Generatoreffekt 12 V/150 A 12 V/150 A
Batteri 1 × 12V 1000 CCA-batteri 1 × 12V 1000 CCA-batteri
Bakaxel Öppen differential med planetreduktionsnav Öppen differential med planetreduktionsnav
Framaxel Hög belastning, planetreduktionsnav med differential med begränsad slirning Hög belastning, planetreduktionsnav med differential med begränsad slirning
Obs! *Representerar maskinkonfigurationen med en motor på 83kW (111hp/bhp) och standarddäck 15.5/80-24 med 16 lager. *Representerar maskinkonfigurationen med en motor på 83kW (111hp/bhp) och standarddäck 15.5/80-24 med 16 lager.
Arbetsvikt – med stativ och gafflar* 17163 lb 7785 kg
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,2 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,575 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,2 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,575 ton.

TH357D Ag Handler Standardutrustning

ROPS- och FOPS-hytt

  • Indikator för stabilitet i längdled
  • Solskydd
  • Mekaniskt fjädrande säte med säkerhetsbälte
  • Taktorkare
  • Värmeaggregat/avimmare
  • Inställt motorvarvtal
  • Flerfunktionell joystick med FNR-styrenhet
  • Främre och bakre vindrutetorkare
  • Mekanisk parkeringsbroms

Elsystem

  • 1 × 12V 1000 CCA-batteri
  • Arbetsbelysning, 4 × hyttmonterade (2 fram, 2 bak) 2 × bommonterade
  • Backvarningssignal

Övrig utrustning

  • Bomborstar
  • En extrahydraulikfunktion till bomhuvud

Däck

  • Mitas 15.5/80-24 16 lager

Redskapsfästen

  • Manuellt Cat ”IT”-gränssnitt
  • Obs! Fästen från konkurrerande tillverkare finns tillgängliga. Vi ber dig att kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

TH357D Ag Handler Tillvalsutrustning

ROPS- och FOPS-hytt

  • Bakåtriktad kamera
  • Backsensor
  • Elektronisk multifunktionsdisplay
  • Luftfjädrat säte med säkerhetsbälte
  • Luftfjädrat säte med uppvärmning och säkerhetsbälte
  • Gallerskydd
  • Skyddstak
  • Luftkonditionering
  • Pelarmonterad FNR-spak
  • SAHR-parkeringsbromsen

Elsystem

  • 2 × 12V 815 CCA-batterier
  • Motorvärmare 240V
  • Förberedd för Product link™, version 641
  • 7-poligt släpvagnsuttag
  • Roterande varningsljus

Övrig utrustning

  • Lastarmsfjädring med bomflytfunktion
  • 2:a extrahydraulik för bomhuvudet
  • Extrahydraulikfunktion till bakparti
  • Spegel för bakre draganordning, plan
  • Spegel för bakre draganordning, konvex
  • Verktygslåda
  • Säkerhetsstag för bom

Däck

  • Michelin 460/70 R24 XMCL
  • Michelin 500/70 R24 XMCL
  • Michelin 400/80 24 Power CL
  • Michelin 440/80 24 Power CL
  • Michelin 460/70 R24 Bibload
  • Michelin 15.5 R25 XHA
  • Firestone Duraforce
  • 13 × 24 massiva däck

Bogserkrokar

  • Transportkrok
  • Dragkrok med hydrauliskt upptag
  • EEC manuell draganordning
  • EEC automatisk draganordning
  • EEC automatisk draganordning med piton
  • Bromsventil för släpvagn

Redskapsfästen

  • Hydrauliskt Cat ”IT”-gränssnitt
  • Obs! Fästen från konkurrerande tillverkare finns tillgängliga. Vi ber dig att kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Arbetsredskap

  • Flytande gaffelstativ
  • Fast gaffelstativ enligt ISO klass 3
  • Sidoförskjutningsstativ
  • 1 m³ lastarskopa
  • 1,5 m³ hanteringsskopa
  • 1,0 m³ käftskopa
  • 2,0 m³ spannmålsskopa
  • 2,5 m³ spannmålsskopa
  • 3,0 m³ spannmålsskopa
  • 1225 mm balgaffel
  • Gripskopa
  • Gödselgaffel och grip
  • Balhanterare
  • Sopuppsamlare

Jämför TH357D Ag Handler med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Se aktuella erbjudanden för  TH357D Ag Handler

Visa fler erbjudanden