Teleskoplastare TH408D Ag Handler

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell lastkapacitet
8818 lb
4000 kg
Maximal lyfthöjd
24.93 ft
7.6 m
Motormodell
Cat C3.4B
Cat C3.4B

Översikt

UTRUSTAD FÖR JOBBET

TH408D är precisionstillverkad för att klara alla uppgifter. Den erbjuder stabilitet, manövrerbarhet, hastighet och kraft för alla tillämpningar.

Fördelar

EFFEKTIVT KRAFTFULL

Komfortabel åkning och premiumhytt

KOMFORT HELA DAGEN

Överlägsen stabilitet och kraftfull hydraulik

LÄTTUTFÖRT ARBETE

Adaptivt stabilitetssystem för ökad produktivitet

Produktspecifikation för TH408D Ag Handler

Nominell lastkapacitet 8818 lb 4000 kg
Maximal lyfthöjd 24.93 ft 7.6 m
Maximal räckvidd framåt 14.11 ft 4.3 m
Utvändig vändradie – över gafflar 14.86 ft 4.53 m
Utvändig vändradie – över däck 12.63 ft 3.85 m
Kapacitet vid maximal lyfthöjd 4464 lb 2025 kg
Kapacitet vid maximal räckvidd framåt 3086 lb 1400 kg
Motormodell Cat C3.4B Cat C3.4B
Nominell lastkapacitet 8818 lb 4000 kg
Kapacitet vid maximal höjd 4464 lb 2025 kg
Kapacitet vid maximal räckvidd 3086 lb 1400 kg
Bruttoeffekt – 2200rpm – Tillval 2 142 HP 106 kW
Bruttoeffekt – 2200rpm – Standard 111 HP 83 kW
Bruttoeffekt – 2200rpm – Tillval 1 124 HP 92.6 kW
Maximal lyfthöjd 24.9 ft 7.6 m
Maximal räckvidd framåt 14.1 ft 4.3 m
Standard Mitas 15.5/80-24 16 lager Mitas 15.5/80-24 16 lager
Alternativ (8) 13 × 24 massiva däck 13 × 24 massiva däck
Alternativ (5) Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL
Alternativ (6) Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload
Alternativ (7) Firestone Duraforce Firestone Duraforce
Alternativ (3) Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL
Alternativ (1) Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA
Alternativ (4) Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL
Alternativ (2) Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL
Bränsletank 39.1 gal (US) 148 l
Hydraultank 31.7 gal (US) 120 l
Dieselavgasvätska 5 gal (US) 19 l
Pumptyp Axialkolvpump med variabelt flöde Axialkolvpump med variabelt flöde
Systemtryck 3771 psi 260 bar
Extra hydraultryck 3553 psi 245 bar
Extra hydrauliskt flöde – bomhuvud – kontinuerligt 25.1 gal/min 95 l/min
Typ av system Lastavkännande, stängt mittläge Lastavkännande, stängt mittläge
Extra hydrauliskt flöde – bomhuvud – intermittent 25.1 gal/min 95 l/min
Extra hydrauliskt flöde – maskinens bakparti 21.1 gal/min 80 l/min
Maximal pumpkapacitet 37 gal/min 140 l/min
Bom uppåt 7.2 s 7.2 s
Bom nedåt 5.5 s 5.5 s
Teleskop in 5.3 s 5.3 s
Teleskop ut 6 s 6 s
Tryck bakåt 2.9 s 2.9 s
Tryck framåt – tippning 3.5 s 3.5 s
Kombinerat – nedåt/inåt 8.7 s 8.7 s
Kombinerat – uppåt/utåt 10.7 s 10.7 s
Parkeringsbroms Färdbromsar, mekaniskt aktiverade på framaxeln Färdbromsar, mekaniskt aktiverade på framaxeln
Färdbromsar Servoassisterade flerskiviga i oljebad på båda axlarna Servoassisterade flerskiviga i oljebad på båda axlarna
Dragkraft – motor 93kW/124hp 88 kN 19783 lbf
Dragkraft – motor 106kW/142hp 21806 lbf 97 kN
Skopans brytkraft 16186 lbf 72 kN
Dragkraft – motor 83kW/111hp 20682 lbf 92 kN
Bogserbar massa – hydrauliskt bromsad 26455 lb 12000 kg
Ljudnivåer – yttre 106 dB(A) 106 dB(A)
Bommens brytkraft 10341 lbf 46 kN
Dragkraft – motor 92,6kW/124hp 19783 lbf 88 kN
Redskapsfästets rotation 152° 152°
Ljudnivåer – i hytten 74 dB(A) 74 dB(A)
Total bredd – standarddäck 7.81 ft 2382 mm
Total längd till stativets framände 17.34 ft 5286 mm
Band 6.52 ft 1988 mm
Markfrigång 1.41 ft 430 mm
Max. fyllningsvinkel för gaffel 24° 24°
Total höjd – standarddäck* 8.12 ft 2475 mm
Maskinlängd 17.26 ft 5260 mm
Överhäng 3.28 ft 1000 mm
Hyttens bredd 2.95 ft 900 mm
Hjulbas 10.38 ft 3165 mm
Bakre frigångsvinkel 60° 60°
Max. tömningsvinkel för gaffel 128° 128°
Modell* Cat C3.4B Cat C3.4B
Slagvolym 207.5 in³ 3.4 l
Cylinderdiameter 3.9 in 99 mm
Maximalt vridmoment 339.3 ft·lbf 460 N·m
Bruttoeffekt 83 kW (111 hp/bhp) 83 kW (111 hp/bhp)
Emissioner *Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV. *Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV.
Slaglängd 4.3 in 110 mm
Slaglängd 5 in 127 mm
Maximalt vridmoment 390.9 ft·lbf 530 N·m
Cylinderdiameter 4.1 in 105 mm
Emissioner *Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV. *Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV.
Modell* Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™
Bruttoeffekt 92,6 kW (124 hp/bhp) 92,6 kW (124 hp/bhp)
Slagvolym 268.5 in³ 4.4 l
Batteri 1 × 12V 1000 CCA-batteri 1 × 12V 1000 CCA-batteri
Generatoreffekt 12 V/150 A 12 V/150 A
Framaxel Hög belastning, planetreduktionsnav med differential med begränsad slirning Hög belastning, planetreduktionsnav med differential med begränsad slirning
Bakaxel Öppen differential med planetreduktionsnav Öppen differential med planetreduktionsnav
Framåt – 3 7 mile/h 11.3 km/h
Framåt – 1 3.6 mile/h 5.8 km/h
Bakåt – 1 3.6 mile/h 5.8 km/h
Bakåt – 2 7 mile/h 11.3 km/h
Framåt – 2 5.3 mile/h 8.6 km/h
Framåt – 6 24.9 mile/h 40 km/h
Bakåt – 3 15.8 mile/h 25.4 km/h
Framåt – 5 15.8 mile/h 25.4 km/h
Typ Cat PG124 6-växlad powershift Cat PG124 6-växlad powershift
Framåt – 4 10.4 mile/h 16.7 km/h
Obs! *Körhastigheten beror på maskinens konfiguration. *Körhastigheten beror på maskinens konfiguration.
Emissioner *Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV. *Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV.
Slaglängd 5 in 127 mm
Modell* Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT
Cylinderdiameter 4.1 in 105 mm
Maximalt vridmoment 413 ft·lbf 560 N·m
Slagvolym 268.5 in³ 4.4 l
Bruttoeffekt 106 kW (142 hp/bhp) 106 kW (142 hp/bhp)
Arbetsvikt – med stativ och gafflar* 18797 lb 8526 kg
Obs! *Representerar maskinkonfigurationen med en motor på 106kW (142hp/bhp) och standarddäck 15.5/80-24 med 16 lager. *Representerar maskinkonfigurationen med en motor på 106kW (142hp/bhp) och standarddäck 15.5/80-24 med 16 lager.
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,2 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,575 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,2 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,575 ton.

TH408D Ag Handler Standardutrustning

ROPS- och FOPS-hytt

  • Indikator för stabilitet i längdled
  • Solskydd
  • Mekaniskt fjädrande säte med säkerhetsbälte
  • Taktorkare
  • Värmeaggregat/avimmare
  • Inställt motorvarvtal
  • Flerfunktionell joystick med FNR-styrenhet
  • Främre och bakre vindrutetorkare
  • Mekanisk parkeringsbroms

Elsystem

  • 1 × 12V 1000 CCA-batteri
  • Arbetsbelysning, 4 × hyttmonterade (2 fram, 2 bak) 2 × bommonterade
  • Backvarningssignal

Övrig utrustning

  • Bomborstar
  • En extrahydraulikfunktion till bomhuvud

Däck

  • Mitas 15.5/80-24 16 lager

Redskapsfästen

  • Manuellt Cat ”IT”-gränssnitt
  • Obs! Fästen från konkurrerande tillverkare finns tillgängliga. Vi ber dig att kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

TH408D Ag Handler Tillvalsutrustning

ROPS- och FOPS-hytt

  • Bakåtriktad kamera
  • Backsensor
  • Elektronisk multifunktionsdisplay
  • Luftfjädrat säte med säkerhetsbälte
  • Luftfjädrat säte med uppvärmning och säkerhetsbälte
  • Gallerskydd
  • Skyddstak
  • Luftkonditionering
  • Pelarmonterad FNR-spak
  • SAHR-parkeringsbromsen

Elsystem

  • 2 × 12V 815 CCA-batterier
  • Motorvärmare 240V
  • Förberedd för Product link™, version 641
  • 7-poligt släpvagnsuttag
  • Roterande varningsljus

Övrig utrustning

  • Lastarmsfjädring med bomflytfunktion
  • 2:a extrahydraulik för bomhuvudet
  • Extrahydraulikfunktion till bakparti
  • Spegel för bakre draganordning, plan
  • Spegel för bakre draganordning, konvex
  • Verktygslåda
  • Säkerhetsstag för bom

Däck

  • Michelin 460/70 R24 XMCL
  • Michelin 500/70 R24 XMCL
  • Michelin 400/80 24 Power CL
  • Michelin 440/80 24 Power CL
  • Michelin 460/70 R24 Bibload
  • Michelin 15.5 R25 XHA
  • Firestone Duraforce
  • 13 × 24 massiva däck

Bogserkrokar

  • Transportkrok
  • Dragkrok med hydrauliskt upptag
  • EEC manuell draganordning
  • EEC automatisk draganordning
  • EEC automatisk draganordning med piton
  • Bromsventil för släpvagn

Redskapsfästen

  • Hydrauliskt Cat ”IT”-gränssnitt
  • Obs! Fästen från konkurrerande tillverkare finns tillgängliga. Vi ber dig att kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Arbetsredskap

  • Flytande gaffelstativ
  • Fast gaffelstativ enligt ISO klass 3
  • Sidoförskjutningsstativ
  • 1 m³ lastarskopa
  • 1,5 m³ hanteringsskopa
  • 1,0 m³ käftskopa
  • 2,0 m³ spannmålsskopa
  • 2,5 m³ spannmålsskopa
  • 3,0 m³ spannmålsskopa
  • 1225 mm balgaffel
  • Gripskopa
  • Gödselgaffel och grip
  • Balhanterare
  • Sopuppsamlare

Jämför TH408D Ag Handler med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Se aktuella erbjudanden för  TH408D Ag Handler

Visa fler erbjudanden