Driftspecifikationer
Nominell lastkapacitet | 7716.0 lb 3500.0 kg |
Maximal lyfthöjd | 32.2 fot 9.8 m |
Maximal räckvidd framåt | 21.7 fot 6.6 m |
Utvändig vändradie – över däck | 12.6 fot 3.85 m |
Utvändig vändradie – över gafflar | 16.0 fot 4.88 m |
Kapacitet vid maximal räckvidd framåt | 1102.0 lb 500.0 kg |
Kapacitet vid maximal lyfthöjd | 1698.0 lb 770.0 kg |