Teleskoplastare TH417D

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell lastkapacitet
8818 lb
4000 kg
Maximal lyfthöjd
55.8 ft
17000 mm
Motormodell
TCD 3.6 L4*
TCD 3.6 L4*

Översikt

UTRUSTAD FÖR JOBBET

TH417D är precisionstillverkad för att klara alla uppgifter. Den erbjuder stabilitet, manövrerbarhet, hastighet och kraft för alla tillämpningar.

Fördelar

EFFEKTIVT KRAFTFULL

Överlägsen stabilitet och kraftfull hydraulik

KOMFORT HELA DAGEN

Enastående runtomsikt

LÄTTUTFÖRT ARBETE

Adaptivt stabilitetssystem för ökad produktivitet

Produktspecifikation för TH417D

Motormodell TCD 3.6 L4* TCD 3.6 L4*
Cylinderdiameter 3.9 in 98 mm
Slaglängd 4.7 in 120 mm
Slagvolym 219.7 in³ 3.6 l
Bruttoeffekt 55,4 kW, 75,3 Ch/CV/Ps; 74,3 hp/BHP 55,4 kW, 75,3 Ch/CV/Ps; 74,3 hp/BHP
Obs! *Uppfyller emissionsnormerna enligt EU steg V. *Uppfyller emissionsnormerna enligt EU steg V.
Maximalt vridmoment 405 Nm vid 1 300 rpm 405 Nm vid 1 300 rpm
Arbetsvikt – med stativ och gafflar 22256 lb 10095 kg
Nominell lastkapacitet 8818 lb 4000 kg
Maximal lyfthöjd 55.8 ft 17000 mm
Maximal räckvidd framåt 41.8 ft 12.75 m
Max. transporthastighet 12.4 mile/h 20 km/h
Utvändig vändradie – över däck 12.8 ft 3.9 m
Last vid maximal höjd – stödben uppfällda 1102 lb 500 kg
Last vid maximal räckvidd – stödben nedfällda 1102 lb 500 kg
Last vid maximal räckvidd – stödben uppfällda 0 lb 0 kg
Maximal lyfthöjd – stödben uppfällda 51.7 ft 15.75 m
Maximal lyfthöjd – stödben nedfällda 55.8 ft 17 m
Last vid maximal höjd – stödben nedfällda 5512 lb 2500 kg
Standard 14.00-24 TG02 14.00-24 TG02
Maximalt systemtryck 3916 psi 270 bar
Maximalt pumpflöde 26.4 gal/min 100 l/min
Extra hydraulmatning 25.1 gal/min 95 l/min
Pumptyp Kugghjulspump Kugghjulspump
Bränsletank 39.6 gal (US) 150 l
Hydraultank 26.9 gal (US) 102 l
Kombinerat – uppåt/utåt 39,9 sekunder 39,9 sekunder
Dragkraft 55,4 kW 15512 lbf 69 kN
Bom nedåt 16,6 sekunder 16,6 sekunder
Tryck framåt – tippning 3,5 sekunder 3,5 sekunder
Teleskop ut 24,3 sekunder 24,3 sekunder
Tryck bakåt 2,7 sekunder 2,7 sekunder
Teleskop in 18,5 sekunder 18,5 sekunder
Kombinerat – nedåt/inåt 26,7 sekunder 26,7 sekunder
Skopans brytkraft – ISO 8313 16186 lbf 72 kN
Bom uppåt 20,9 sekunder 20,9 sekunder
Bommens brytkraft 16186 lbf 72 kN
Färdbromsar Servoassisterade fram- och bakaxelbromsar Servoassisterade fram- och bakaxelbromsar
Parkeringsbromsar Fjäderaktiverade, hydraulisk frigöring Fjäderaktiverade, hydraulisk frigöring
Bakåt – 3 12.4 mile/h 20 km/h
Bakåt – 2 6.2 mile/h 10 km/h
Framåt – 1 3.1 mile/h 5 km/h
Bakåt – 1 3.1 mile/h 5 km/h
Framåt – 2 6.2 mile/h 10 km/h
Framåt – 3 12.4 mile/h 20 km/h
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,2 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,575 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,2 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,575 ton.
Ljudnivå vid föraren 80 dB(A) 80 dB(A)
Utvändig ljudnivå – 55,4 kW motor 104 dB(A) 104 dB(A)

TH417D Standardutrustning

ROPS- och FOPS-hytt

  • Indikator för stabilitet i längdled
  • Mekaniskt fjädrande säte med säkerhetsbälte
  • Taktorkare
  • Värmeaggregat/avimmare
  • Flerfunktionell joystick med FNR-styrenhet
  • Främre och bakre vindrutetorkare
  • SAHR-parkeringsbromsen

Elsystem

  • 1 × 12V 900 CCA-batteri
  • Arbetsbelysning, 4 × hyttmonterade (2 fram, 2 bak)
  • Backvarningssignal

Däck

  • 14.00-24 16PR Luft Mitas

Redskapsfästen

  • Manuellt Cat ”IT”-gränssnitt

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Fettsmorda bandlänkar

TH417D Tillvalsutrustning

ROPS- och FOPS-hytt

  • Solskydd
  • Gallerskydd
  • Skyddstak
  • Luftkonditionering
  • Pelarmonterad FNR-spak

Elsystem

  • 1 × 12V 815 CCA Gel-batteri
  • Motorvärmare 240V
  • Roterande varningsljus

Övrig utrustning

  • Bomborstar
  • En extrahydraulikfunktion till bomhuvud
  • Spegel för bakre draganordning, konvex
  • Verktygslåda
  • Säkerhetsstag för bom

Däck

  • 14.00-24 16PR Luft Goodyear-däck

Bogserkrokar

  • Bogserkrok för terränggående fordon

Redskapsfästen

  • Konkurrerande fästen

Arbetsredskap

  • Flytande gaffelstativ
  • Pallgafflar
  • Sidoförskjutning – gaffelstativ
  • 1.0 m³ lastarskopa
  • 1,5 m³ hanteringsskopa
  • 1,0 m³ käftskopa
  • Fackverksbom

Jämför TH417D med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Se aktuella erbjudanden för  TH417D

Visa fler erbjudanden