< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

C-seriens teleskoplastare har en ny motor som uppfyller emissionsnormerna enligt EU steg IIIB (U.S. EPA Tier 4 Interim) och en ny powershift-transmission som gör att föraren kan lätt välja rätt utväxling för jobbet.Vårt beprövade och testade hydraulsystem är enkelt att använda, snabbt men kontrollerbar och konstruerat för att spara bränsle.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Bruttoeffekt 101.0 HP 75.0 kW Less
Anmärkning Cat C3.4B uppfyller utsläppskraven i EU steg IIIB och amerikanska EPA Tier 4 Interim. Cat C3.4B uppfyller utsläppskraven i EU steg IIIB och amerikanska EPA Tier 4 Interim. Less

Weights

Arbetsvikt 27425.0 lb 12440.0 kg Less

Driftspecifikationer

Märklast kapacitet 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Maximal lyfthöjd 56.76 fot 17300.0 mm Less
Maximal räckvidd framåt 41.7 fot 12700.0 mm Less
Maximal lyfthöjd – Stödben nedfällda 56.8 fot 17300.0 mm Less
Maximal lyfthöjd – Stödben uppfällda 50.2 fot 15290.0 mm Less
Maximal lyftkapacitet 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Vändradie över däck 12.9 fot 3920.0 mm Less

Däck

Standarddäck 14.00-24 16PR TG-02 14.00-24 16PR TG-02 Less

Hydraulsystem

Maximalt systemtryck 3626.0 psi 250.0 bar Less
Maximalt pump flöde 39.6 gal/min 150.0 l/min Less
Pumptyp Lastkännande axialkolvpump med variabel volym Lastkännande axialkolvpump med variabel volym Less
Extra hydraulmatning – intermittent 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Extra hydraul försörjning - Kontinuerligt 15.9 gal/min 60.0 l/min Less

Service Refill Capacities

Hydraulisk tank 23.8 gal (US) 90.0 l Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 39.6 gal (US) 150.0 l Less

Växellåda

Back 2 6.6 mile/h 10.6 km/tim Less
Back 3 14.5 mile/h 23.3 km/tim Less
Bakåt – 1 3.4 mile/h 5.5 km/tim Less
Fram 1 3.5 mile/h 5.6 km/tim Less
Framåt 4 19.9 mile/h 32.0 km/tim Less
Framåt – 2 6.7 mile/h 10.8 km/tim Less
Framåt – 3 15.1 mile/h 24.3 km/tim Less

Verkliga fördelar för din verksamhet

Gör din verksamhet effektiv

En oerhört produktiv miljö

Konstruerad för att klara de tuffaste jobben

Motor och servicevänlighet