973D SH

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Tid är pengar. När du ska välja maskin, titta först på hur du kan optimera tiden för lossning av last. Du kan köra många maskiner i ett lastrum, men ingen matchar arbetsuppgiften bättre än bandlastaren, tack vare kombinationen av band för dragkraft, lastararm för räckvidd och bakmonterad motor för maskinbalans.

Motor

Enheter:
Svänghjulseffekt, netto 263.0 HP 196.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.41 tum 112.0 mm Less
Cylindervolym 537.0 tum³ 8.8 l Less
Direktiv Nominell effekt vid 1 900 varv/min Nominell effekt vid 1 900 varv/min Less
Motormodell Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Nettoeffekt 263.0 HP 196.0 kW Less
Slaglängd 5.86 tum 149.0 mm Less

Vikter

Arbetsvikt – lastarskopa med tänder 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Arbetsvikt med lastarskopa och tänder 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Arbetsvikt med skrapblad 62084.0 lb 28161.0 kg Less
Arbetsvikt – skrapblad, alla material 62084.0 lb 28161.0 kg Less

Underrede

Bandkamshöjd - Tvåkamstyp 1.92 tum 49.0 mm Less
Bandplattbredd - Standard 21.6 tum 550.0 mm Less
Bandplattbredd - tillval 26.6 tum 675.0 mm Less
Marktryck - Standardplattor 12.4 psi 85.5 kPa Less
Marktryck - Tillvalsplattor 10.1 psi 69.5 kPa Less
Marktryck – standardplattor med skrapblad 12.4 psi 85.7 kPa Less
Typ av bandplatta Tvåkamsbandplattor med eller utan centrumhål Tvåkamsbandplattor med eller utan centrumhål Less

Drivsystem

Bandmotor Två axialmotorer av vinklad typ med variabelt deplacement Två axialmotorer av vinklad typ med variabelt deplacement Less
Drivpump Två axialkolvpumpar med variabelt deplacement och friktionsfri snedplatta Två axialkolvpumpar med variabelt deplacement och friktionsfri snedplatta Less
Tryckbegränsningsventilens inställning 6527.0 psi 45000.0 kPa Less
Typ Hydrostatiskt kraftöverföringssystem med steglös hastighet upp till 10,0 km/h (6,2 mph) Hydrostatiskt kraftöverföringssystem med steglös hastighet upp till 10,0 km/h (6,2 mph) Less

Rymduppgifter för service

Bränsletank 164.0 gal (US) 621.0 l Less
Hydraulisk tank 49.9 gal (US) 189.0 l Less
Kylsystem 11.6 gal (US) 44.0 l Less

Skopor

Kapacitet – GP 4.2 yd³ 3.21 m³ Less
Kapacitet - Käftskopa 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
Kapacitet - Lastarskopa 4.2 yd³ 3.21 m³ Less
Kapacitet – MP 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
Skopbredd - Käftskopa 112.91 tum 2868.0 mm Less
Skopbredd - Lastarskopa 114.56 tum 2910.0 mm Less

Schaktblad

Skrapblad, kapacitet – alla material 4.67 yd³ 3.57 m³ Less
Skrapblad, kapacitet – kol Kan kundanpassas Kan kundanpassas Less

Skrapblad

Kapacitet – alla material 4.67 yd³ 3.57 m³ Less

Bandlastare

Redskap och tillvalsutrustning