Bandlastare 953K En maskin, många jobb

Översikt över funktionerna

FÅ MER GJORT MED MINDRE BRÄNSLE
BYGGD FÖR PRESTANDA
UTÖKA DIN KAPACITET
LÄTT ATT MANÖVRERA
SPARA UNDERHÅLLSTID
GE DIG PÅ AVFALLET
HÅLL ALLTING I TOPPSKICK

Produktspecifikation för 953K

Motor

Vikter

Rymduppgifter för service

Mått

Underrede

Skopor

Luftkonditioneringssystem

953K Standardutrustning

Drivlina

  • Cat C7.1-dieselmotor, turboladdad med luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Modulärt kylsystem för motorns luftintag, olja och vatten
  • Kylfläkt, elektroniskt styrd, hydrauldriven, temperaturavkännande, behovsstyrd
  • Elektronisk hydrostatstyrning (EHC) för transmission med kör- och arbetslägen
  • Tomgångsavstängning av motor
  • Automatisk motorvarvtalsreglering
  • Elektrisk bränslepump
  • Vattenavskiljare
  • Torr luftrenare, axialtätad med integrerad förrenare och dammejektorsystem, elektronisk filterindikator
  • Starthjälp, glödstift
  • Cat-kylvätska med lång livslängd

Underrede

  • Cat extra kraftigt underrede; 953K (37 sektioner), 1 836 mm (72,3 tum) banddelning
  • Bandstyrskydd, slutsektion
  • Bandjusterare, hydraulisk
  • Drivhjulsnav med utbytbara bultmonterade kantsegment av segt stål
  • Skydd, drivhjul
  • Sex underrullar per sida med två överrullar, permanentsmorda
  • Ledarhjul, konventionell typ, permanentsmorda
  • Pendlande underrullsramar

Elsystem

  • Växelströmsgenerator, 24 V, extra kraftig och borstlös
  • Backvarningslarm
  • Elektriskt signalhorn
  • Två extra kraftiga batterier, hög effekt, underhållsfria: 900 CCA
  • Huvudströmbrytare
  • Startmotor, elektrisk (extra kraftigt utförande, 24 V)

Förarmiljö

  • Trycksatt och ljuddämpad ROPS/FOPS-hytt med tonade rutor och skjutbart sidofönster på höger sida
  • Klimatanläggning med uppvärmning
  • Värmeanläggning/defroster med automatisk temperaturkontroll
  • Säte, tygklätt, luftfjädrat, justerbart
  • Justerbara armstöd
  • Elektrohydrauliska, sätesmonterade reglage med snabbare bearbetning
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, med indikator på instrumentpanelen
  • Elektroniskt övervakningssystem med mätare för: Motorkylvätskans temperatur, hydrauloljans temperatur, bränslenivå, motorns oljetryck, dieselavgasvätskans nivå (om så utrustad)
  • Display för motorvarvtal och växelläge
  • Timmätare, elektronisk
  • Varvtalsreglage, vred med Eco-läge
  • Mittbromspedal
  • Oberoende inställning av hastighetsintervall framåt/bakåt
  • Körhastighetsbegränsning, elektronisk
  • Spegel, backspegel, i hytten, justerbar
  • Radioförberedd inklusive omvandlare från 24 V till 12 V, högtalare, antenn och 12 V-uttag
  • Klädkrok
  • Förvaringsfack under vänster armstöd
  • Dokumenthållare på den högra konsolen
  • Golvmatta, gummi, kraftig
  • Vindrutespolare och -torkare, fram och bak med flera hastighetsinställningar
  • Robust metalltak
  • Reglage för parkeringsbroms, bromsindikatorlampa
  • Stänkskärm

Övrig standardutrustning

  • Ljuddämpning, utvändigt
  • Z-länksystem
  • Lastavkännande redskapspump med variabelt deplacement
  • Redskapscylindrar med givare
  • Lyft- och tiltfrånslag som kan programmeras av föraren
  • Motorutrymme med låsbara luckor
  • Kylarelement med 6,5 flänsar per tum, skräptåligt
  • Gångjärnsupphängda kylarskydd och utsvängbar fläkt
  • Komplett bottenskydd
  • Ekologiska avtappningar på hydraultank
  • Förberedd för Product Link
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Cat XT-slangar
  • HYDO Advanced 10

953K Tillvalsutrustning

Drivlina

  • Cat C7.1-dieselmotor med motormonterad efterbehandling för att uppfylla emissionskraven i U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 Final ELLER Cat C7.1-dieselmotor som uppfyller emissionskraven i China Nonroad steg III, India Bharat III, Eurasian Economic Union steg IIIA
  • Behovsstyrd fläkt, reversibel
  • Luftinlopp, förrenarturbin
  • Växelväljare, V-spak eller joystick

Förarmiljö

  • Standardhytt med fyra halogenlampor (två framåtriktade på taket, två bakåtriktade integrerade i luftkonditioneringsenheten)
  • Deluxe-hytt med öppningsbara fönster, Bluetooth-radio/mikrofon, åtta LED-lampor (fyra framåtriktade, två sidoriktade och två bakåtriktade integrerade i luftkonditioneringsenheten)
  • Säte, klädsel, luftfjädring, ingen pareringsmekanism för sidorörelser
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Paket för enkel åtkomst (handtag och fotsteg)
  • Förrenare för hyttluft
  • Skydd för främre belysning
  • Vindruteskydd

Hydraulik

  • Miljöanpassad hydraulvätska
  • Hydraulpaket: Universal – Två ventiler, joystick; tre ventiler, joystick; två ventiler, två spakar; tre ventiler, två spakar
  • Hydraulpaket: Universal – Tre ventiler, joystick; fyra ventiler, joystick

Bränslesystem

  • Bränsletank för snabbtankning
  • Bränslepåfyllningspump för bränsletank

Underrede

  • Ledarhjulsskydd
  • Ledarhjulsskydd, fartygslastning
  • Bandstyrningsskydd, fullängd
  • Extra kraftiga bandstyrningsskydd, fullängd
  • Bandgrupper (37 sektioner) – Bandgrupper för kraftig belastning: 380 mm bandplattor av tvåkamstyp, 380 mm bandplattor av tvåkamstyp, tätade; 480 mm bandplattor av tvåkamstyp, 480 mm bandplattor av tvåkamstyp, centrumhål, 800 mm bandplattor av tvåkamstyp
  • Bandgrupper (37 sektioner) – SystemOne-bandgrupper: 380 mm tvåkamstyp, 480 mm tvåkamstyp

Skopor

  • Standard: 1.7 m³, plan
  • Standard: 1,8 m³
  • Standard: 1,8 m³, hel kant
  • Standard: 1.8 m³, kraftig belastning
  • Standard: 2,1 m³, prestandaserien
  • Käftskopa: 1,8 m³
  • Bredd: 2.2 m³, plan
  • Deponi: 2,3 m³
  • Deponi: 2.1 m³, kraftig belastning

Startmotorer, batterier och generatorer

  • Paket för kall väderlek, 120 V – två 12 V batterier (1 400 CCA), 120 V motorvärmare, eterstarthjälp
  • Frostskyddsmedel - 50 grader Celsius

Andra tillbehör

  • Motvikt, ljus, 230 kg (507 lb)
  • Motvikt, extra, 220 kg (485 lb)
  • Rivare, flerarmstyp
  • Draganordning, rivare
  • Avvisarstänger, bakre
  • Ytterligare arbetsredskap: Fusion-redskapsfäste, blad, gafflar, materialhanteringsarmar, rakor, skrapblad eller för tvåvägsschaktning

Elsystem

  • Roterande varningsljus

Underhåll och relaterade tillbehör

  • Bränsletank med sedimentpump
  • System för snabba oljebyten
  • Servicepaket, utökat: Manuellt hydrauliskt system för säker fällning 30 grader och låsning av hytten i fält; vindruta, tätad; hållare för spade (spade ingår ej)

Teknikprodukter

  • Product Link – satellit
  • Product Link – mobilnät
  • Höjdkontroll, mottagarmast

Specialkonfigurationer

  • Avfallspaket, kraftigt
  • Avfallspaket, kraftigt, förbättrad rensning
  • Fartygslastningspaket, kraftigt
  • Partiell stålverkskonfiguration, för kraftig belastning
  • Paket för lågt marktryck, för kraftig belastning

Jämför 953K med produkter som ofta jämförs.

Jämför med konkurrenternas produkter

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat-appen

    En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

Se aktuella erbjudanden för  953K

Visa fler erbjudanden