Bandlastare 973K

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Svänghjulseffekt
275 HP
205 kW
Arbetsvikt
63900 lb
28985 kg
Kapacitet – lastarskopa
4.2 yd³
3.2 m³

Översikt

Mångsidig och effektiv för de mest krävande tillämpningarna

Spara pengar och transporttid med en maskin som klarar av markrensning, grävning, schaktning, lastning, arbete i sluttningar och mer därtill. Med bandlastare får du minskat marktryck och bättre grepp så att du kan starta tidigare och arbeta längre på mjuka underlag. Cat®-bandlastarna ger dig allt detta, plus bättre prestanda och bränsleeffektivitet. 

Fördelar

Mångsidig

Med den mångsidigaste maskinen på arbetsplatsen kan du röja, gräva, hyvla, lasta, förflytta med mera, allt med en maskin. Med specialkonfigurationer kan du utföra deponi- och stålverksarbete.

Upp till 25% Bränslebesparing

Eco-lägen och en effektivare motor innebär att du kan ta dig an många olika uppgifter och använda betydligt mindre bränsle.

Lägre marktryck

Arbeta när och var andra maskiner inte kan. Med bandlastare får du grepp och bärighet under många olika markförhållanden, så att du kan arbeta när andra maskiner måste vänta vid sidan.

Produktspecifikation för 973K

Svänghjulseffekt 275 HP 205 kW
Nettoeffekt – ISO 9249/SAE J1349 275 HP 205 kW
Nettoeffekt – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 278 HP 278 HP
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Tier 4 Final eller China Nonroad Stage III/UN ECE R96 Stage IIIA, motsvarande Tier 3/steg IIIA U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Tier 4 Final eller China Nonroad Stage III/UN ECE R96 Stage IIIA, motsvarande Tier 3/steg IIIA
Motormodell Cat C9.3 Cat C9.3
Obs! (1) Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim eller Final, steg IIIB, IV eller V, Japan 2014 (Tier 4 Final) eller Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel eller mindre, eller upp till B20 biodiesel blandat med ULSD. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim eller Final, steg IIIB, IV eller V, Japan 2014 (Tier 4 Final) eller Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel eller mindre, eller upp till B20 biodiesel blandat med ULSD. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer.
Obs! (2) Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241.
Arbetsvikt 63900 lb 28985 kg
Arbetsvikt – bred spårvidd 71218 lb 32304 kg
Arbetsvikt – avfallshanterare 64319 lb 29175 kg
Arbetsvikt – stålverkskonfiguration 74293 lb 33699 kg
Obs! (1) Dra ifrån cirka 295 kg/650 lb på maskiner som inte är utrustade med Tier 4 Final-/steg V-teknik för emissionsminskning. Dra ifrån cirka 295 kg/650 lb på maskiner som inte är utrustade med Tier 4 Final-/steg V-teknik för emissionsminskning.
Bränsletank 101.5 gal (US) 384 l
DEF-tank 9.2 gal (US) 35 l
Total maskinlängd* 298.4 in 7579 mm
Maskinhöjd – hyttens överkant 138.2 in 3510 mm
Höjd – avgasrörets översta punkt 120.8 in 3069 mm
Total maskinhöjd – skopa på full höjd 226.5 in 5752 mm
Total maskinbredd utan skopa: Med standardband, 550 mm (21,6 tum) plattor 106.7 in 2710 mm
Obs! * Med lastarskopa och tänder för tung belastning. * Med lastarskopa och tänder för tung belastning.
Bandspårvidd 85 in 2160 mm
Bandplattbredd - Standard 21.6 in 550 mm
Bandplattbredd - tillval 26.6 in 675 mm
Bandplattbredd – bred spårvidd 32.7 in 830 mm
Bandlängd i marken 115.3 in 2930 mm
Markkontaktyta* – standardplatta – 550 mm (21,6 tum) 5673 in² 3.66 m²
Markkontaktyta* – tillvalsplatta – 675 mm (26,6 tum) 6960 in² 4.49 m²
Markkontaktyta* – bred spårvidd – 830 mm (32,7 tum) 8572 in² 5.53 m²
Marktryck* – standardplatta – 550 mm (21,6 tum) 11.3 psi 77.6 kPa
Marktryck* – tillvalsplatta – 675 mm (26,6 tum) 9.3 psi 64.4 kPa
Marktryck* – bred spårvidd – 830 mm (32,7 tum) 8.3 psi 57.3 kPa
Obs! * ISO 16754:2008. * ISO 16754:2008.
Kapacitet – lastarskopa 4.2 yd³ 3.2 m³
Kapacitet – käftskopa 4 yd³ 3 m³
Kapacitet – Performance-serien 5 yd³ 3.8 m³
Kapacitet – deponi 6.4 yd³ 4.9 m³
Kapacitet – slagg 4 yd³ 3 m³
Bredd – lastarskopa 117 in 2974 mm
Bredd – käftskopa 116 in 2946 mm
Bredd – Performance-serien 117 in 2982 mm
Bredd – deponi 117 in 2974 mm
Bredd – slagg 112 in 2846 mm
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,1 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,573 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,1 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,573 ton.

973K Standardutrustning

Drivlina

  • Cat C9.3-dieselmotor
  • Motormonterad efterbehandling för att uppfylla emissionsstandarderna enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Japan 2014 (Tier 4 Final) eller Korea Tier 4 Final eller Cat C9.3-dieselmotor för att uppfylla emissionsstandarderna China Nonroad Stage III/UN ECE R96 steg IIIA, motsvarande nivå 3/steg IIIA
  • Turboladdad med ATAAC
  • Modulärt kylsystem för motorns luftintag, olja och vatten
  • Kylfläkt, elektroniskt styrd, hydrauldriven, temperaturavkännande, behovsstyrd
  • Elektronisk hydrostatstyrning (EHC) för transmission med kör- och arbetslägen
  • Bränslekylare
  • Vattenavskiljare
  • Torr luftrenare, axialtätad med integrerad förrenare och dammejektorsystem, elektronisk filterindikator
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Underrede

  • Hydraulisk bandjusterare
  • Drivhjulsnav med utbytbara bultmonterade kantsegment av segt stål
  • Drivhjulsskydd
  • Sju underrullar, två överrullar per band, permanentsmorda
  • Konventionella ledarhjul, permanentsmorda
  • Pendlande underrullsramar
  • Bandskarvlänk

Elsystem

  • 24 V, extra kraftig, borstlös generator
  • Backvarningslarm
  • Elektriskt signalhorn
  • Två extra kraftiga batterier, hög effekt, underhållsfria, 1 400 CCA
  • Huvudbrytare
  • Elektrisk startmotor (krävande förhållanden, 24 Volt)

Förarmiljö

  • Trycksatt och ljuddämpad ROPS/FOPS-hytt med tätad vindruta, tonat glas och skjutbart sidofönster på höger sida
  • Klimatanläggning med uppvärmning
  • Värmeanläggning/defroster med automatisk temperaturkontroll
  • Elektrohydrauliska sätesmonterade manöverspakar
  • Kamera för bakåtsikt
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, med indikator på instrumentpanelen
  • Elektroniskt övervakningssystem med mätare för motorns kylvätsketemperatur, hydraulikens oljetemperatur, bränslenivå och dieselavgasvätskans nivå (om så utrustad)
  • Spegel, backspegel, i hytten, justerbar
  • Radioförberedd (inklusive omvandlare från 24 V till 12 V, högtalare, antenn och två 12-volts eluttag)
  • Klädkrok
  • Förvaringsfack under vänster armstöd
  • Dokumenthållare på den högra konsolen
  • Golvmatta, gummi, kraftig
  • Vindrutespolare och -torkare, fram och bak med flera hastighetsinställningar
  • Robust metalltak
  • Reglage för parkeringsbroms, bromsindikatorlampa

Övrig standardutrustning

  • Ljuddämpning, utvändigt
  • Z-länksystem
  • Lastavkännande redskapspump med variabelt deplacement
  • Redskapscylindrar med positionsgivare
  • Lyft- och tiltfrånslag som kan programmeras av föraren
  • Motorutrymme med låsbara luckor
  • Kylarelement med 6,5 flänsar per tum, skräptåligt
  • Gångjärnsupphängda kylarskydd och utsvängbar fläkt
  • Komplett bottenskydd
  • Lyftcylinderskydd
  • Skydd för oljemätare
  • Förberedd för Product Link
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Cat XT-slangar
  • HYDO Advanced 10

973K Tillvalsutrustning

Drivlina

  • Cat C9.3 dieselmotor med motormonterad efterbehandling som uppfyller emissionsnormerna U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final.
  • Dieselmotorn Cat C9.3 uppfyller emissionsnormerna China Nonroad steg III och UN ECE R96 steg IIIA, likvärdiga med Tier 3/steg IIIA
  • Värmesköld för motor
  • Fläkt, standardutförande
  • Fläkt med reversering
  • Fläkt, reversibel, låg hastighet
  • Fläkt, reversibel, för stålverk
  • Luftinlopp, Förrenarturbin

Förarmiljö

  • Deluxe-hytt
  • Hytt för stålverk
  • Säte, klädsel, luftfjädring, ingen pareringsmekanism för sidorörelser
  • Säte, klädsel, luftfjädring, uppvärmt, pareringsmekanism för sidorörelser
  • Växelväljare, V-spak eller joystick
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Förrenare för hyttluft

Hydraulik

  • Miljöanpassad hydraulvätska
  • Hydraulolja, EcoSafe (stålverkskonfiguration)
  • Hydraulpaket för allmänt bruk: Två ventiler med joystick, tre ventiler med joystick, två ventiler med två spakar eller tre ventiler med två spakar
  • Universalhydraulpaket: Tre ventiler med joystick eller fyra ventiler med joystick

Skydd

  • Skydd för tiltcylindrar
  • Skydd, främre belysning
  • Vindruteskydd
  • Nötningsskydd för slutväxel
  • Nötningsskydd för slutväxel, nedre

Elsystem

  • Roterande varningsljus

Underrede

  • Underrullsskydd
  • Underrullsskydd, för stålverk
  • KRAFTIGA TÄTADE OCH SMORDA BANDGRUPPER (40 SEKTIONER)
  • 500 mm (19,7 tum) tvåkamsbandplattor, centrumhål
  • 510 mm (20,1 tum) bandplattor av enkamstyp för mycket extrema förhållanden, centrumhål
  • 550 mm (21,6 tum) tvåkamstyp
  • 675 mm (26,6 tum) tvåkamstyp
  • 675 mm (26,6 tum) tvåkamsbandplattor, centrumhål
  • 675 mm (26,6 tum) enkamsbandplattor, centrumhål
  • 830 mm (32,7 tum) bandplattor av tvåkamstyp, bred spårvidd
  • KRAFTIGA TÄTADE OCH EJ SMORDA BANDGRUPPER FÖR STÅLVERK
  • 500 mm (19,7 tum) tvåkamstyp
  • 500 mm (19,7 tum) slät
  • 500 mm (19.7 tum) trekamstyp
  • 500 mm (19,7 tum) varannan platta slät

Skopor

  • Lastarskopor
  • 3,0 m3 (4,0 yd3), svetsade jämnt monterade adaptrar
  • 3,2 m3 (4,2 yd3), direktinfäst
  • 3,2 m3 (4,2 yd3), kraftig belastning, direktinfäst
  • 3,2 m3 (4,2 yd3), kraftig belastning, hel kant, direktinfäst
  • 4,2 m3 (5,5 yd3) Performance-serien
  • 4,0 m3 (5,2 yd3) Performance-serien plan
  • KÄFTSKOPOR
  • 3,0 m3 (4,0 yd3), kraftig belastning, direktinfäst
  • 3,0 m3 (4,0 yd3), direktinfäst
  • BREDA SKOPOR
  • 4,2 m3 (5,5 yd3) Performance-serien
  • DEPONISKOPOR
  • 4,6 m3 (6,0 yd3) universalutförande för deponi, extra kraftig, direktinfäst
  • 4,9 m3 (6,4 yd3) standardutförande för deponi, extra kraftig, direktinfäst
  • STÅLVERKSSKOPA
  • Slaggskopa på 3,0 m3 (4,0 yd3)

Andra tillbehör

  • Motvikt
  • Motvikt, kraftig stötfångare
  • Flertandsrivare
  • Rivardraganordning
  • Bakre avvisarstänger
  • Standardstötfångare
  • Ingen stötfångare
  • Bakre fotsteg som standard
  • Bakre fotsteg, rivare
  • YTTERLIGARE ARBETSREDSKAP (kontakta din lokala Cat-återförsäljare för beställningsinformation)
  • Redskapsfäste
  • Blad
  • Gafflar
  • Materialhanteringsarmar
  • Rensskopor

Startmotorer, batterier och generatorer

  • Motorvärmare, 120 V
  • Motorvärmare, 240 V

Underhåll och relaterade tillbehör

  • Underhållspaket, deluxe
  • Snabbt oljebyte
  • Sedimentpump
  • Bränslepåfyllningspump för bränsletank
  • Servicepaket, standard
  • Säker låsspärr som håller hytten i 30 grader, vindruta
  • Utökat servicepaket med manuellt hydraulsystem för säker fällning/låsning av hytten och hållare för spade (spade ingår ej)
  • Frostskyddsmedel -50 C (-58 F)

Teknikprodukter

  • Product Link – satellit
  • Product Link – mobilnät
  • Höjdkontrollmast

Specialkonfigurationer

  • Avfallspaket, kraftigt
  • Avfallspaket, kraftigt, förbättrad rensning
  • Avfallspaket, extrema förhållanden
  • Fartygslastningspaket, kraftigt
  • Stålverkskonfiguration, kraftig belastning
  • Paket för lågt marktryck - kraftig belastning

Jämför 973K med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat-appen

    En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken

Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

Upptäck tekniken

My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  973K

Visa fler erbjudanden