Bandlastare 953

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Svänghjulseffekt
160 HP
119 kW
Kapacitet – lastarskopa
2.4 yd³
1.8 m³
Motormodell
Cat C7.1
Cat C7.1

Översikt

Kraftfull, mångsidig, smidig

Spara pengar och transporttid med en rejäl maskin som klarar av markrensning, grävning, schaktning, lastning, arbete i sluttningar och mer därtill. Bandlastare ger minskat marktryck och bättre grepp så att du kan starta jobbet tidigare och arbeta längre på alla typer av underlag. Med Cat®-bandlastare får du dessutom bättre prestanda och bränsleeffektivitet.

Fördelar

EN maskin, många jobb

En förare, en maskin för att gräva, lasta, transportera, fylla igen och mycket mer. Fusion-redskapsfäste för snabba byten av tillbehör och specialbyggda konfigurationer för avfallshantering, lågt marktryck och fartygslastning får jobbet gjort.

Upp till 10 % Bränslebesparing

Effektivare motor. Automat-, ekonomi- och kraftläge matchar prestandan med jobbet för att spara bränsle. Fjärrtjänsterna och maskinens funktioner gör att du sparar tid och pengar på service och underhåll.

Får mer gjort

Utformad för smidighet och enkla transporter med en skopa i Performance-serien (tillval) som boostar produktiviteten. Njut av förbättrad hytt, intuitiv instrumentpanel och bättre manövrerbarhet.

Produktspecifikation för 953

Svänghjulseffekt 160 HP 119 kW
Nettoeffekt – ISO 9249/SAE J1349 160 HP 119 kW
Nettoeffekt – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 162 mhp 162 mhp
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Japan 2014/Korea Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Japan 2014/Korea Tier 4 Final
Obs! (3) Motoreffekt vid 1 800 rpm. Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt som körs i maximal hastighet, ljuddämpare, generator, luftrenare och efterbehandling. Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249:2007 och SAE J1349:2011. Motoreffekt vid 1 800 rpm. Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt som körs i maximal hastighet, ljuddämpare, generator, luftrenare och efterbehandling. Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249:2007 och SAE J1349:2011.
Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1
Obs! (1) Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV, Japan 2014 Tier 4 Final samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 (20 % volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV, Japan 2014 Tier 4 Final samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 (20 % volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer.
Obs! (2) Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) måste uppfylla kraven som beskrivs i Internationella standardiseringsorganisationens (ISO, International Organization for Standardization) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) måste uppfylla kraven som beskrivs i Internationella standardiseringsorganisationens (ISO, International Organization for Standardization) standard 22241.
Bränsletank 70 gal (US) 265 l
DEF-tank 4.2 gal (US) 16 l
Bredd för standardplattor 20 in 480 mm
Marktryck 10 psi 66 kPa
Bredd för standardplattor 31.5 in 800 mm
Marktryck 6 psi 43 kPa
Bredd för standardplattor 20 in 480 mm
Marktryck 10 psi 67 kPa
Markfrigång 16.3 in 413 mm
Rampvinkel 29° 29°
Obs! *Med direktinfäst lastarskopa *Med direktinfäst lastarskopa
Bandrullar/plattor – vardera sida 6/37 6/37
Kapacitet – lastarskopa 2.4 yd³ 1.8 m³
Kapacitet – käftskopa 2.1 yd³ 1.6 m³
Kapacitet – Performance-serien 2.7 yd³ 2.1 m³
Bredd – lastarskopa 97.8 in 2485 mm
Bredd – Performance-serien 99.8 in 2536 mm
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,1 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,573 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,1 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,573 ton.

953 Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Drivlina

  • Cat C7.1 dieselmotor
  • Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Japan 2014/Korea Tier 4 Final.
  • Kan köras på biodiesel upp till B20
  • Hydraulisk automatfläkt
  • Hydrostatisk transmission
  • Lastavkännande redskapspump
  • Modulärt kylsystem

Förarmiljö

  • 12 V eluttag och 5 V USB-port
  • Justerbara armstöd
  • 10 tum (254 mm) LCD-pekskärm i färg
  • Handtag på instrumentpanelen
  • Uppvärmning/luftkonditionering
  • Integrerad bakåtriktad HD-kamera
  • Lampor – 4 halogen
  • Trycksatt och ljuddämpad ROPS/FOPS-hytt med tonade rutor och skjutbart fönster
  • Förberedd för radio
  • Förvaringsutrymmen i hela hytten

Cat-teknik

  • Slope Indicate
  • Fjärruppdatering/-felsökning
  • Förar-ID

Underrede

  • Caterpillar-underrede för krävande tillämpningar
  • Pendlande rullstommar

Skopor

  • Direktinfästning

Service och underhåll

  • 4 x 2 enkla förankringspunkter på chassit
  • Ekologiska avtappningar
  • Servicecenter på marknivå
  • Gångjärnsupphängt kylarskydd och utsvängbar fläkt
  • Skyffelhållare

953 Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Förarmiljö

  • Hytt för specialtillämpningar med polykarbonatfönster med två rutor
  • Deluxe-säte
  • Premium-säte
  • Joystick eller tvåspaksreglage
  • Joystick eller styrreglage med V-spak och pedal
  • Förberedd för radio
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Radio, AM/FM/DAB+ Bluetooth
  • Radio, AM/FM/Sirius XM Bluetooth
  • Förberedd för kommunikationsradio
  • Belysning – 2 lysdioder framtill och nedtill i hytten, stegbelysning
  • Belysning – 8 lysdioder
  • Blinkande varningsljus med lysdioder

Cat-teknik

  • Product Link, mobilnät
  • Maskinsäkerhet – lösenkod
  • Maskinsäkerhet – Bluetooth
  • Product Link – dubbla mobilnät/satellit

Underrede

  • Cat Abrasion-underrede
  • Avfall eller lågt marktryck – (LGP) underrede

Skopor

  • Fusion-redskapsfäste
  • Lastarskopa
  • Deponiskopa
  • Käftskopa
  • Skopa i Performance-serien

Service och underhåll

  • Snabbtankning
  • Snabbt oljebyte
  • Hydraulisk reversibel fläkt
  • Hydrauliskt lutningsbar hytt
  • Påfyllningspump
  • Arbetsbelysning under huven

Tillbehör

  • Stötdämpare
  • Motvikter
  • Flertandsrivare
  • Draganordning för rivare
  • Rivarförberedd bakre hydraulik
  • Fästesskydd, låda
  • Specialkonfigurationer för avfallshantering, fartygslastning och lågt marktryck

Jämför 953 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat-appen

    En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken

Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

Upptäck tekniken

My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

Upptäck tekniken