< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

963D har högre motoreffekt, utmärkt manövrerbarhet och en förarhytt med en ny konstruktion för ökad förarkomfort.

Motor

Enheter:
Svänghjulseffekt 189.0 HP 141.0 kW Less
Motormodell Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Nettoeffekt – ISO 9249 189.0 HP 141.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 189.0 HP 141.0 kW Less
Nettoeffekt – 80/1269/EEG 189.0 HP 141.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Cylindervolym 402.76 tum³ 6.6 l Less
Nettoeffekt – Cat 189.0 HP 141.0 kW Less

Underrede

Typ av bandplatta Tvåkamsbandplattor Tvåkamsbandplattor Less
Bandplattbredd - Standard 21.6 tum 550.0 mm Less
Bandplattbredd - tillval 17.7 tum 450.0 mm Less
Underrullar - Vardera sidan 7 7 Less
Antal bandplattor - Vardera sidan 38 38 Less
Bandlängd på marken 100.1 tum 2543.0 mm Less
Kontaktyta, mark - Standardplattor 4340.0 tum² 2.8 kvm Less
Kontaktyta, mark - Tillvalsplattor 3565.0 tum² 2.3 kvm Less
Marktryck - Standardplattor 10.3 psi 71.5 kPa Less
Marktryck - Tillvalsplattor 12.4 psi 85.5 kPa Less
Bandkamshöjd - Tvåkamstyp 1.65 tum 42.0 mm Less
Bandspårvidd 72.8 tum 1850.0 mm Less

Drivsystem

Bandmotor Två axialmotorer av vinklad typ med variabelt deplacement Två axialmotorer av vinklad typ med variabelt deplacement Less

Hydraulsystem - Utrustning

Typ Stängt mittläge, lastavkännande/kolv Stängt mittläge, lastavkännande/kolv Less
Huvudtryckbegränsningsventilens inställning 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Utgång 55.2 gal/min 209.0 l/min Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 105.6 gal (US) 400.0 l Less
Kylsystem 8.3 gal (US) 31.5 l Less
Vevhus (med filter) 4.4 gal (US) 16.5 l Less
Slutväxlar (vardera) 4.0 gal (US) 15.0 l Less
Hydraulisk tank 23.7 gal (US) 90.0 l Less
Pivåaxel 0.48 gal (US) 1.8 l Less

Vikter

Arbetsvikt 44577.0 lb 20220.0 kg Less

Skopor

Kapacitet - Lastarskopa 3.2 yd³ 2.45 m³ Less
Kapacitet - Käftskopa 2.6 yd³ 2.0 m³ Less
Skopbredd - Lastarskopa 102.8 tum 2612.0 mm Less
Skopbredd - Käftskopa 101.3 tum 2575.0 mm Less

Rivarspecifikationer

Totalbredd/vågbalk 76.7 tum 1950.0 mm Less
Armtvärsnitt 58,5 mm x 138 mm 50 tum x 5,4 tum 58,5 mm x 138 mm 50 tum x 5,4 tum Less
Markfrigång 34.4 tum 874.0 mm Less
Inträngning 10.6 tum 271.0 mm Less
Rivningsbredd 72.3 tum 1836.0 mm Less
Cylindrar - Diameter 4.49 tum 114.3 mm Less
Cylindrar - Slaglängd 11.3 tum 289.0 mm Less
Antal fickor 3 3 Less
Förlängning av maskinens längd på grund av rivare (i transportläge) 19.4 tum 494.0 mm Less

Normer

ROPS/FOPS-skydd ROPS/FOPS-skydd ROPS/FOPS-skydd Less
Bromsar Bromsar Bromsar Less
Hytt Hytt Hytt Less

Cykeltider för skopa

Cykeltid - Lyftning 5.8 Sekunder 5.8 Sekunder Less
Cykeltid - Ned till markstödsläge 2.9 Sekunder 2.9 Sekunder Less
Cykeltid - Tömning 1.3 Sekunder 1.3 Sekunder Less
Cykeltid – Total 6.4 Sekunder 6.4 Sekunder Less

Motor

Förarplats

Övervakningssystem

Hydrostatisk kraftöverföring

Redskapssystem

SystemOne™-underrede

Ramverk

Konfigurationer för specialanvändning

Mångsidighet

Servicevänlighet och kundsupport

963D Standardutrustning

ELSYSTEM
  • Generator, 24 V, extra kraftig och borstlös.
  • Backvarningssignal
  • Signalhorn, elektriskt
  • 2 extra kraftiga batterier, hög effekt, underhållsfria, 1 120 CCA.
  • Huvudströmbrytare
  • Startmotor, elektrisk (extra kraftig, 24 V)
  • Fyra halogenstrålkastare, två framåtvända på tak; två bakåtvända, integrerade i klimatanläggning

FÖRARMILJÖ
  • Trycksatt, ljuddämpad ROPS/FOPS-hytt
  • Hytt, fönster, limmat
  • Luftkonditionering och värmare/defroster med temperaturreglering
  • Luftfjädrat, justerbart säte med tygöverdrag och pareringsmekanism för sidorörelser
  • Säkerhetsbälte med automatisk inrullning
  • Elektrohydrauliska sätesmonterade manöverspakar
  • Växelväljare, V-spak
  • Reglage, joystick, standardskopa
  • Elektroniskt övervakningssystem med mätare för: •Motorkylvätsketemperatur •Hydrauloljetemperatur •Motoroljetryck •Bränslenivå
  • Spegel, backspegel, i hytten
  • Radioförberedd. Inkluderar 24 till 12 V-omvandlare, högtalare, antenn och 12 V-eluttag
  • 12 V-uttag (2)
  • Klädkrok
  • Förvaringsfack under vänster armstöd
  • Dokumenthållare på den högra konsolen
  • Golvmatta, gummi, kraftig
  • Vindrutespolare och -torkare, fram och bak
  • Robust metalltak
  • Reglage för parkeringsbroms och bromsindikatorlampa

DRIVLINA
  • Caterpillar C6.6 ACERT-dieselmotor, turboladdad med ATAAC
  • Modulärt kylsystem för motorns luftintag, olja och vatten
  • Kylfläkt, elektroniskt styrd, hydrauliskt driven, temperaturavkännande, behovsstyrd
  • Elektronisk hydrostatstyrning (EHC) för transmission med kör- och arbetslägen
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Vattenavskiljare
  • Luftintag
  • Torr luftrenare, axialtätad med integrerad förrenare och dammejektorsystem, elektronisk filterindikator
  • Ljuddämpare, placerad under huven
  • Eterstartutrustning
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Bränsle, tank

UNDERREDE
  • Caterpillar SystemOne-band (38 s) med en spårvidd på 72,8 tum/1 850 mm
  • Slutväxel, standard
  • Band, 550 mm (21,6 tum), tvåkamstyp
  • Bandjusterare, hydraulisk
  • Drivhjulsnav, med utbytbara bultmonterade segment
  • 7 bandrullar med enkel fläns per sida, med två överrullar, permanentsmorda
  • Konventionella ledarhjul, permanentsmorda
  • Ledarhjul, schaktare
  • Pendlande underrullsramar

HYDRAULIK
  • Oljebyte, standard
  • Hydraulolja
  • Hydraulik, 2-vägsventil

SKYDDSANORDNINGAR
  • Skydd, fram
  • Skydd, bak
  • Skydd, heltäckande botten

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Hytt, tilt, låsningsbalk
  • Ljuddämpning, utvändig
  • Lastarlänkage med Z-balk
  • Lastavkännande redskapspump med variabelt deplacement
  • Redskapscylindrar med integrerade placeringssensorer
  • Lyft- och tiltfrånslag som kan programmeras av föraren
  • Motorutrymme med låsbara luckor
  • Kylarelement, 6,5 flänsar per tum, skräptåligt
  • Gångjärnsupphängda kylarskydd och utsvängbar fläkt
  • Ekologiska avtappningar på hydraulisk tank
  • Förberedd för Product Link
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Hydraulslangar, Caterpillar® XT
  • Hydraulolja, HYDO Advanced 10

VARNINGSDEKALER
  • Varningsdekaler, ANSI, för NACD
  • Varningsdekaler, ISO

SERVICEINSTRUKTIONER
  • Instruktioner på engelska endast i Nordamerika och Kanada.

963D Tillvalsutrustning

ELSYSTEM
  • Roterande varningsljus
  • Strålkastare, fyra extra

REDSKAPSREGLAGE
  • Reglage, joystick, standardskopa
  • Reglage, joystick, universalskopa
  • Reglage, två spakar, standardskopa

FÖRARMILJÖ
  • Cat® Messenger
  • Förarstol, luftfjädrad, uppvärmd
  • Hyttfönster, tätade framtill

DRIVLINA
  • Fläkt, behovsstyrd, reverserande
  • Tank – förberedd för snabbtankning
  • Luftintag, förrenare, turbin
  • Oljebyte, snabbt

UNDERREDE
  • Band, 450 mm (17,7 tum), DG, smal
  • Band, 550 mm (21,6 tum), DG, centrumhål
  • Band, 450 mm (17,7 tum), DG, centrumhål
  • Band, 560 mm (22 tum), SG, extrem användning
  • Band, 450 mm (17,7 tum) centrumhål, SG, extrem användning
  • Band, 800 mm (31,5 tum), DG, bred spårvidd
  • Band, 560 mm (22 tum), centrumhål, SG, extrem användning
  • Ledarhjul, med tätningsskydd

SKYDDSANORDNINGAR
  • Skydd, ledarhjul
  • Skydd, underrulle
  • Skydd, hyttbelysning
  • Skydd, lyftledningar
  • Vindruta
  • Skydd, främre, kraftigt
  • Ledningsgrupp - broms - M
  • Ledningsgrupp - broms - bred spårvidd

HYDRAULIK
  • Hydraulolja, bioolja
  • Hydraulik, universalskopa, ledningar fram
  • Hydraulik, rivare, ledningar bak
  • Hydraulik, universalskopa och rivare, ledningar fram och bak

SKOPA
  • Lastarskopa
  • Lastarskopa, jämnt monterad adapter
  • Lastarskopa, deponi
  • Käftskopa
  • Käftskopa, extrem användning
  • Käftskopa, deponi
  • Avfall

SKOPREDSKAP
  • Skärkant, bultmonterad
  • Segment, bultmonterade
  • Kant, segment, bultmonterade
  • Skärstål, kantsegment, kraftiga
  • Tänder, normalbelastning, K80
  • Tänder, inträngning, K80
  • Tänder, extra belastning, K80
  • Tänder, normalbelastning, K90
  • Tänder, extra belastning, K90
  • Spetsar, normalbelastning, jämnt monterad adapter

ANDRA TILLBEHÖR
  • Hytt, tiltdomkraft, hydraulisk
  • Stötdämpare
  • Rivare, flerarmstyp
  • Dragkrok, dragstång
  • Krok, standard
  • Avvisarstänger, bakre
  • Pump för avlagringar, bränsletank
  • Kylvätskevärmare, 120 V
  • Kylvätskevärmare, 240 V
  • Motvikt, lätt
  • Motvikt, ytterligare
  • Caterpillar Product Link 321
  • Frostskydd, -50 °C(-58 °F)