973D WH

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillar byggde sin första bandlastare 1955. Med sitt arv inom grävning har bandlastaren medverkat till miljontals byggnadsgrunder över hela världen. Det dröjde inte länge innan kunderna krävde att kraften och mångsidigheten hos denna maskin även skulle anpassas till maskiner inom skogs-, rivnings-, stålverks- och avfallsindustrin. Med sina funktioner för avfallshantering, som Caterpillar utvecklat och konstruerat, anses nu bandlastaren som den näst mest värdefulla maskinen inom deponi (efter kompaktorn). Cat® 973D är världens största och mest kraftfulla bandlastare. Den är också den säkraste, miljövänligaste och effektivaste bandlastare som Caterpillar någonsin byggt. Sätt den i arbete i avfall. Det är den byggd för. Läs mer om egenskaperna för avfallshantering hos 973D och hur de kan bidra till din verksamhet.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Svänghjulseffekt 263.0 HP 196.0 kW Less

Underrede

Bandplattbredd - Standard 21.6 tum 550.0 mm Less
Bandplattbredd - tillval 26.6 tum 675.0 mm Less
Bandspårvidd 85.0 tum 2160.0 mm Less
Marktryck - Standardplattor 12.4 psi 85.5 kPa Less
Marktryck - Tillvalsplattor 10.1 psi 69.5 kPa Less
Typ av bandplatta Två bandkammar, extrem användning Två bandkammar, extrem användning Less

Drivsystem

Bandmotor Två axialkolvmotorer av vinklad typ med variabelt deplacement Två axialkolvmotorer av vinklad typ med variabelt deplacement Less
Drivpump Två axialkolvpumpar med variabelt deplacement och friktionsfri snedplatta Två axialkolvpumpar med variabelt deplacement och friktionsfri snedplatta Less
Maximalt systemtryck 6527.0 psi 45000.0 kPa Less

Hydraulsystem - Redskap

Cykeltid - Lyftning 6.5 Sekunder 6.5 Sekunder Less
Cykeltid - Tömning 1.4 Sekunder 1.4 Sekunder Less
Ned till markstödsläge 2.7 Sekunder 2.7 Sekunder Less
Tryckbegränsningsventilens inställning 3988.0 psi 27500.0 kPa Less
Utflöde - Maximalt 91.4 gal/min 346.0 l/min Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 164.0 gal (US) 621.0 l Less
Kylsystem 11.6 gal (US) 44.0 l Less
Hydraulisk tank 49.9 gal (US) 189.0 l Less

Elsystem

Antal batterier 2 2 Less
Batterikapacitet 1 400 CCA 1 400 CCA Less
Batterispänning 12 12 Less
Växelströmsgenerator 95 A, kraftig och borstlös 95 A, kraftig och borstlös Less

Vikter

Arbetsvikt 65157.0 lb 29555.0 kg Less

Skopor

Kapacitet – standard, för deponi 6.4 yd³ 4.9 m³ Less
Kapacitet - Lastarskopa 4.2 yd³ 3.21 m³ Less
Kapacitet – universalutförande, deponi 6.0 yd³ 4.6 m³ Less
Kapacitet - Käftskopa 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
Bredd – standardutförande, för deponi 114.56 tum 2910.0 mm Less
Bredd – standardutförande 114.56 tum 2910.0 mm Less
Bredd – universalutförande, deponi 112.91 tum 2868.0 mm Less
Bredd – universalutförande 112.91 tum 2868.0 mm Less

Rivarspecifikationer

Typ Parallellogram Parallellogram Less
Antal fickor 3 3 Less
Totalbredd/vågbalk 86.6 tum 2200.0 mm Less
Inträngning 15.6 tum 397.0 mm Less
Rivningsbredd 72.4 tum 1840.0 mm Less

Normer

Normer Normer Normer Less

Valuta för pengarna

Skydd vid avfallshantering

Skydd vid avfallshantering (forts.)

Förebyggande skydd

Förebyggande skydd (forts.)

Bandplattsalternativ

Förarmiljö

Cat-arbetsredskap

Drift och service

Kundsupport

Hållbarhet