För allt från lastning och sortering till grävning och spridning av marktäckningsmaterial är bandlastaren en av de mest mångsidiga maskinerna på avfallsdeponier och omlastningsplatser. Konfigurationerna för avfallshantering har extra skydd och tätningar för att ge dig en maskin som är särskilt konstruerad för att ta sig an utmaningarna i avfallstillämpningar. Ett urval av skopor och bandplattor gör att du kan optimera maskinen ytterligare för högre prestanda och längre servicelivslängd. Cats nya bandlastare erbjuder ökad bränsleeffektivitet jämfört med tidigare modeller liksom ökad komfort och bättre redskaps- och styrrespons.
Arbetsvikt | NaN lb NaN kg | More |
Motormodell | Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT | More |
Utsläpp | U.S. Emissionsstandarderna EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 eller China Nonroad Stage III, India Bharat III, Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, likvärdiga med Tier 3/steg IIIA U.S. Emissionsstandarderna EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 eller China Nonroad Stage III, India Bharat III, Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, likvärdiga med Tier 3/steg IIIA | More |
Motoreffekt (maximal) – SAE J1995 | 225.0 HP 168.0 kW | More |
Motoreffekt (maximal) – ISO 14396 | 221.0 HP 165.0 kW | More |
Motoreffekt (maximal) – ISO 14396 (DIN) | 224.0 HP 165.0 kW | More |
Nettoeffekt (nominell) – ISO 9249/SAE J1349 | 193.0 HP 144.0 kW | More |
Nettoeffekt (nominell) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 196.0 HP 144.0 kW | More |
Cylinderdiameter | 4.13 tum 105.0 mm | More |
Slaglängd | 5.31 tum 135.0 mm | More |
Slagvolym | 427.8 tum³ 7.01 l | More |
Anmärkning (1) | Motoreffekt vid 1 800 varv/min. Motoreffekt vid 1 800 varv/min. | More |
Anmärkning (2) | Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel eller mindre, eller upp till B20 biodiesel blandat med ULSD. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel eller mindre, eller upp till B20 biodiesel blandat med ULSD. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. | More |
Anmärkning (3) | Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. | More |
Arbetsvikt* | NaN lb NaN kg | More |
Arbetsvikt | NaN lb NaN kg | More |
Transportvikt* | NaN lb NaN kg | More |
Transportvikt | NaN lb NaN kg | More |
Anmärkning | *Maskin utrustad med Tier 4 Final/steg IV-teknik för utsläppsminskning. *Maskin utrustad med Tier 4 Final/steg IV-teknik för utsläppsminskning. | More |
Kapacitet – standard, för deponi | 4.1 yd³ 3.1 m³ | More |
Kapacitet - Lastarskopa | 3.2 yd³ 2.5 m³ | More |
Kapacitet – Performance-serien | 3.7 yd³ 2.8 m³ | More |
Kapacitet - Käftskopa | 2.6 yd³ 2.0 m³ | More |
Kapacitet – deponi | 4.1 yd³ 3.1 m³ | More |
Skopbredd - Lastarskopa | 102.8 tum NaN mm | More |
Skopbredd – Performance-serien | 106.8 tum NaN mm | More |
Skopbredd - Käftskopa | 101.3 tum NaN mm | More |
Skopans bredd – deponi | 102.8 tum NaN mm | More |
Anmärkning | Skopa utrustad med tänder och slitsegment. Skopa utrustad med tänder och slitsegment. | More |
Typ av bandplatta | Tvåkamsbandplattor Tvåkamsbandplattor | More |
Bandplattsbredd – standardplattor/centrumhål | 22.0 tum 550.0 mm | More |
Underrullar/plattor – Vardera sidan | 7 underrullar/38 plattor – vardera sidan 7 underrullar/38 plattor – vardera sidan | More |
Bandlängd på marken | 100.0 tum NaN mm | More |
Markkontaktyta – standardplattor/centrumhål | NaN tum² 3.2 kvm | More |
Marktryck* – standardplattor/centrumhål** | 9.1 psi 62.9 kPa | More |
Marktryck – standardplattor/centrumhål** | 9.0 psi 62.0 kPa | More |
Plattkamshöjd | 1.65 tum 42.0 mm | More |
Bandspårvidd | 72.8 tum NaN mm | More |
Länklutning | 8.0 tum 202.8 mm | More |
Anmärkning (1) | *Maskin utrustad med Tier 4 Final/steg IV-teknik för utsläppsminskning. *Maskin utrustad med Tier 4 Final/steg IV-teknik för utsläppsminskning. | More |
Anmärkning (2) | **ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. | More |
Anmärkning (3) | När marktrycket beräknas används maskinens arbetsvikt med lastarskopa, tänder och slitsegment. När marktrycket beräknas används maskinens arbetsvikt med lastarskopa, tänder och slitsegment. | More |
Luftkonditionering | Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,1 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,573 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,1 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,573 ton. | More |
Total maskinbredd utan skopa: med standardband – 480 mm (19,7 tum) bandplattor | 94.5 tum NaN mm | More |
Total maskinbredd utan skopa: med band med bred spårvidd – bandplattor på 800 mm (31,5 tum) | 114.2 tum NaN mm | More |
Markfrigång | 18.5 tum 471.0 mm | More |
Maskinhöjd till hyttens överkant | 130.9 tum NaN mm | More |
Längd till bandens framände | 194.6 tum NaN mm | More |
Total maskinlängd* | 275.6 tum NaN mm | More |
Frigångsvinkel i bärläge | 15° 15° | More |
Grävdjup* | 5.4 tum 138.0 mm | More |
Maximal bakåttiltning i markläge | 43° 43° | More |
Maximal bakåttiltning i bärläge | 50° 50° | More |
Skophöjd i bärläge | 18.0 tum 457.0 mm | More |
Räckvidd vid full lyfthöjd och 45° tippning* | 54.0 tum NaN mm | More |
Frigång vid full lyfthöjd och 45° tippning* | 114.8 tum NaN mm | More |
Maximal bakåttiltning vid full höjd | 52° 52° | More |
Maximal tippvinkel vid full höjd | 53° 53° | More |
Schaktningsvinkel | 63° 63° | More |
Höjd till skopans ledbult | 155.1 tum NaN mm | More |
Totalhöjd med skopa på full höjd | 231.7 tum NaN mm | More |
Höjd till överdel av förarstol med nackstöd | 110.6 tum NaN mm | More |
Höjd till avgasrörets överkant | 115.7 tum NaN mm | More |
Rampvinkel | 29° 29° | More |
Anmärkning | *Med lastarskopa och tänder för extra belastning. *Med lastarskopa och tänder för extra belastning. | More |
Anmärkning | Måtten varierar beroende på skopan. Se driftspecifikationerna nedan. Måtten varierar beroende på skopan. Se driftspecifikationerna nedan. | More |
DEF-tank | 4.22 gal (US) 16.0 l | More |