Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft som säkerställer produktivitet med rena emissioner
Den effektiva Cat® C15-motorn ger oöverträffad segdragningsförmåga under grävning, körning och i branta lutningar. Vridmomentsökningen är effektivt anpassad till transmissionens växlingspunkter för att ge maximal verkningsgrad och snabba cykeltider. Det direktinsprutande högtrycksbränslesystemet med mekaniskt aktiverad elektronisk enhetsinsprutning (MEUI™) övervakar förarens önskemål och givarvärden elektroniskt för att optimera motorns prestanda. Luft-till-luft-efterkylning ger bättre bränsleekonomi eftersom kallare och mer komprimerad luft kommer in i cylindrarna, vilket ger mer fullständig förbränning och mindre emissioner. De oljekylda kolvarna ökar värmebortföringen för förlängd kolvlivslängd. Vevaxeln är smidd och induktionshärdad för långsiktig slitstyrka.
Motorn med Steg V-emissionspaket rekommenderas för gruvor som måste uppfylla de högsta emissionsnormerna under jord eller för kunder som måste sänka utsläppen av dieselpartiklar och NOx-emission till nära noll och samtidigt förbättra den allmänna luftkvaliteten och bibehålla höga maskinprestanda. Efterbehandlingskomponenterna är väl skyddade och avskärmade från värme. Systemet använder regenerering för att hantera emissionerna i modulen för avgasrening (CEM). Lösningen kräver användning av 15 ppm-diesel med mycket låg svavelhalt och CJ-4-motorolja med låg askhalt.
Motorn finns också med paket för ventileringsreduktion som tillval. VR-paketet fokuserar på dieselpartiklar och omfattar utvald hårdvara och programvara för motorn som syftar till att minimera dieselpartiklarna i motorns avgaser. Ett Cat-dieselpartikelfilter (väggflödesfilter eller genomflödesfilter) kan användas med VR-motorpaketet. Filtren kompletterar VR-motorn genom att ytterligare minska antalet partiklar i avgaserna. Lösningen kräver användning av 15 ppm-diesel med mycket låg svavelhalt och CJ-4-motorolja med låg askhalt.
Motorer motsvarande Tier 3 och steg IIIA finns också tillgängliga som tillval.
Powershift-transmission
Den fyrväxlade powershift-växellådan av planettyp från Cat är anpassad till Cat C15-dieselmotorn för att leverera konstant kraft över ett brett område arbetshastigheter.
Robust konstruktion
Den beprövade Powershift-transmissionen av planettyp är konstruerad för påfrestande underjordiskt gruvarbete och byggd för att ge långa intervall mellan underhållstillfällena.
Momentomvandlarens spärrkoppling
Kombinerar maximal dragkraft från momentomvandlarens drivning med direktdrivningens effektivitet och prestanda när momentomvandlaren med låsning aktiveras. Momentomvandlaren med lockup ger mer kraft till hjulen, vilket gör drivlinan utomordentligt effektiv.
Elektroniska automatväxellådan
Den elektroniska automatväxellådan förbättrar förarens effektivitet och optimerar maskinens prestanda. Föraren kan välja mellan manuell och automatisk växling.
Transmissionsfrikoppling
Med vänster bromspedal kan föraren ansätta färdbromsarna och frikoppla transmissionen. Därmed bibehålls det höga motorvarvtalet för att ge fullt hydrauliskt flöde, vilket förbättrar gräv- och lastfunktionerna.
Slutväxlar
Cats slutväxlar fungerar som ett system tillsammans med Powershift-transmissionen av planettyp för att ge maximal kraft till marken. Slutväxlarna med dubbel reduktion är gjorda för att klara påkänningarna av höga moment och stötar och ger höga vridmoment för att ytterligare minska påfrestningarna på drivlinan.
Hydrauliskt system
Cats kraftfulla hydraulik ger suveräna gräv- och lyftkrafter för korta cykeltider.
Lyft- och tiltsystem
Höga hydraulflöden gör att hydraulcylindrarna svarar snabbt och ger stora lyftkrafter. Lyft- och tiltcylindrar med stor diameter ger enastående styrka, prestanda och hållbarhet.
Pilotreglage
Lättmanövrerade pilotstyrda joystickreglage för redskapen med funktioner för samtidig lyftning och tiltning ger optimal effektivitet.
Lastarmsfjädring som tillval
Tillvalet lastarmsfjädringssystem har en oljeackumulator fylld med kvävgas i hydraullyftkretsen och fungerar som stötdämpare för skopan och lyftarmarna. Lyftarmens och skopans rörelse dämpas vid körning på ojämnt underlag och lutningen framåt och bakåt minskar, vilket ger snabbare cykler och bättre fasthållande av lasten. Jämnare körning med bättre komfort gör att föraren kan köra i hastigheter över 5 km/h (3 mph) vid lastnings- och transportarbete.
Cats hydraulslang
Cats beprövade XT-hydraulslangar med högt tryck är utomordentligt starka och flexibla för att systemet ska vara tillförlitligt och hålla länge under de mest krävande förhållanden. De återanvändbara kopplingarna med O-ringtätning ger enastående, läckagefri prestanda och längre livslängd på slangenheten.
Ramkonstruktion
Ramen är konstruerad för att stå emot de extrema krafterna under lastnings- och körningscyklerna. Den exakta tillverkningsprocessen säkerställer att alla ramar håller samma jämna och höga kvalitet. Djup inträngning och jämna svetsfogar i hela ramen gör att ramverken är stabilt sammanfogade för att utgöra en stadig grund för länkaget och axlarna.
Motorändramen har fått en helt ny utformning som har gjort det möjligt för oss att förbättra följande:
- Tyngdpunkten.
- Maskinens lastningsegenskaper.
- Förarens åkkomfort.
Ramled
Den uppdelade ramledskonstruktionen ger större avstånd mellan den övre och nedre ramplåten för att fördela krafterna och förlänga lagrens livslängd. Tjockare ramplåtar ger mindre böjning. Den stora öppningen ger enkel åtkomst för service. De övre och nedre ramledssprintarna pendlar på rullager för att fördela belastningar i sidled och höjdled över en större yta. Shimsjusterad förbelastning ger mindre underhållstid. En styrramslåssprint är monterad på maskinen för att den inte ska vridas vid underhåll och service.
Tätade bultar
Tätade bultar sitter på alla viktiga ledade ställen på skopan och lyftarmen för att förlänga livslängden på bult och bussning. Det ger lägre underhållskostnader och längre serviceintervall. De tätade lederna hålls smorda och förhindrar att föroreningar tränger in.
Z-länksystem
Den beprövade Z-länkgeometrin ger höga brytkrafter och större bakåttiltningsvinkel för bättre skoplastning och fasthållande av material. Lyftarmar i kraftigt stål med tvärrör av gjutstål gör att de extrema belastningarna under lastning och körning fördelas effektivt och ger lång livslängd.
Förarplatsen är ergonomiskt utformad för total maskinkontroll i en komfortabel, produktiv och säker miljö. Alla reglage, spakar, omkopplare och mätare är placerade för att ge bästa produktivitet och minimera förartröttheten.
Överrullningsskydd
Skyddsstrukturen mot vältning (ROPS) och skyddsstrukturen mot fallande föremål (FOPS) är integrerade i hytten och på ramen, och de är monterade med fjädring på för att isolera föraren från vibrationer och göra körningen mer bekväm.
Sluten hytt som tillval
En ljuddämpad ROPS-hytt finns som tillval och ger en tyst och säker arbetsmiljö. Stora fönster ger utmärkt sikt åt alla håll. I den slutna hytten cirkulerar frisk, trycksatt och temperaturreglerad luft, vilket tillsammans med luftkonditioneringen ger en mer behaglig arbetsmiljö.
STIC™-styrning (Steering and Transmission Integrated Control)
STIC gör att maskinen lätt kan manövreras med en enda styrenhet. Maskinens svängning styrs genom en enkel rörelse i sidled. Växlingen (framåt/friläge/bakåt) styrs med ett vippreglage med tre lägen. Växlarna väljs med tumreglagen.
Pilotreglage
De lättmanövrerade pilotstyrda joystickreglagen ger integrerade funktioner för styrning, transmission och redskap för att ge jämnare och snabbare cykler med mindre ansträngning. Den extra funktionen hos en transmissionsfrikoppling med brytare för förbikoppling på joysticken ger föraren möjlighet att krypa mot en truck vid lastning utan att behöva flytta foten från pedalen, vilket ger bättre kontroll över maskinen.
Skopor
Cat LHD-maskinernas skopor ger oöverträffad produktivitet och strukturell tillförlitlighet för att hjälpa dig att sänka kostnaden per ton.
Vår skopkonstruktion har också förbättrats med hjälp av två typer av gjutna hörn som bidrar till att stärka sidoplattan till skopkantens fog och möjliggör olika skärstål.
Slitagepaket som tillval
Svetsade slitplåtar i utsatta områden är standard. Slitagepaket finns som tillval med slitskenor och Cats hälskydd som skyddar kanterna och minskar behovet av dyr renovering.
Skärstål som tillval
Cats half arrow-skärstål och gjutna half arrow-skärstål förlänger skopans livslängd vid kraftigt nötande arbeten.
Tillgängliga fastsvetsade redskap med markkontakt (GET) har mer slitmaterial för att maximera systemets livslängd och skopskydd. Stilleståndstiden minskas också av den jämnare slitagegraden mellan hörn- och kantsegment, som innebär att båda kan bytas ut samtidigt.
Cat bultmonterat plankilsystem (BOHA) för redskap med markkontakt är ännu ett tillgängligt GET-alternativ, som har utformats för extrema förhållanden i nötande miljöer. Det här systemet ger en längre livslängd och betydligt kortare ersättningstid jämfört med svetsade system, så att maskinen kan komma tillbaka i produktion snabbare.
Cats mekaniskt fästa skydd (MAS) finns också tillgängliga på R2900-skopor som ett icke-påsvetsningsalternativ för val av beslag som bättre passar användningsområdet.
MAS kan skyddas ytterligare med installation av Cats mekaniskt fästa slitplåtar (MAWPS) för att skydda skopans bas och skärstål.
Serviceåtkomst
Lättåtkomliga underhållspunkter förenklar det dagliga underhållet och kortar ned tiden för regelbundet underhåll.
Åtkomst från marknivå
Ger bekväm åtkomst för service på alla tankar, filter, smörjpunkter och avtappningar. Elektrisk bränsleurluftning. Motorolje- och bränslefilter som är monterade på den kalla sidan av motorn.
Luftfilter
Luftfiltren med radiell tätning är lätta att byta, vilket reducerar tiden för luftfilterservice.
Synglas
Det är enklare att kontrollera bränslenivåerna tack vare synglasen.
Diagnostik
Serviceverktyget Cat ET (Caterpillar Electronic Technician) ger snabb elektronisk diagnostik av maskinens prestanda och viktiga diagnostikdata för effektivt underhåll och reparation.
Inkapslade elektriska kontakter
De elektriska anslutningarna är inkapslade för att stänga ute damm och fukt. Kablagen är täckta för att vara skyddade. Kablarna är färg- och sifferkodade för enkel diagnostik och reparation.
Planerad oljeprovtagning
S·O·SSM gör att mindre reparationer inte behöver bli stora. Provtagningsadaptrar är monterade på maskinen som standard.
Erfarna återförsäljare
Cats återförsäljare kan leverera den service du behöver, överallt i världen. Återförsäljarens tekniska experter har den kunskap, erfarenhet, utbildning och de verktyg som krävs för att hantera dina reparations- och underhållsbehov, när och där du behöver dem.
Produktsupport
När Cat-produkterna anländer till arbetsplatsen är de understödda dygnet runt, alla dagar av ett världsomfattande nätverk av pålitliga och snabba reservdelsdistributörer, återförsäljarnas servicecenter och tekniska utbildningsanläggningar för att hålla dina maskiner i bästa skick.
Servicesupport
Utrustning från Cat är konstruerad och tillverkad för att ge maximal produktivitet och driftsekonomi under hela livslängden. Cat-återförsäljarna kan alltid hjälpa dig och har oöverträffad reservdelssupport över hela världen, utbildade tekniker och kundsupportavtal.
Teknikprodukter
Cats återförsäljare erbjuder en rad avancerade teknikprodukter som är utformade för att öka effektiviteten och produktiviteten och minska kostnaderna. Alternativ med Product Link™ Elite och Command för arbete under jord finns tillgängliga från fabrik.
Byte
Reparera eller renovera? Din Cat-återförsäljare kan hjälpa dig utvärdera kostnaderna så att du kan fatta rätt beslut.
www.cat.com
Fullständig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com.
Produktsäkerhet
Caterpillar har varit och fortsätter att vara förutseende när det gäller att utveckla gruvdriftsmaskiner som uppfyller eller överträffar alla säkerhetsstandarder. Säkerheten är en viktig del i alla maskin- och systemkonstruktioner.
Motoravstängningsbrytare
En sekundär motorbrytare är placerad på marknivå.
Integrerad ROPS-hytt
ROPS är integrerad i hytten och på ramen, och är fjädrande för att isolera föraren från vibrationer och göra körningen mer bekväm.
Bromssystem
Ett oljekylt fyrhörnsbromssystem ger utmärkt kontroll. Färdbromssystemet aktiveras av modulerat hydraultryck, medan parkeringsbromsen ansätts med fjädrar och frigörs hydrauliskt. Det här systemet gör att det går att bromsa om hydraultrycket sjunker.
Standardsäkerhetsdetaljer
Halkskyddsplåtar på den övre plattformen, nedre hyttbelysning, synglas på marknivå, bättre sikt, trepunktsåtkomst till hytt och maskin, säkerhetsglas, fjädrande förarstol, rullbälte, låsbultar för skopreglage, varm och kall sida av motorn, styrramslås, ledade bottenplåtar.
SAFETY.CAT.COM™
Mer utförlig information om säkerhet finns på www.cat.com/safety.
R2900 utformades i Burnie i Tasmanien (Australien) och tillverkas i Rayong i Thailand.
I Burnie ligger även testområdet Caterpillar Burnie Proving Grounds där det finns en testanläggning för Command för arbete under jord och ett utbildningscenter som är tillgängliga för kunder. En video med anläggningen finns på www.cat.com/underground.
Fabriken i Rayong är en av Caterpillars nyaste tillverkningsanläggningar, där man fokuserar enbart på gruvdrift i hårt berg.
Rayong-anläggningen har utformats och byggts av Caterpillar och hanteras och drivs av ett mycket kompetent och mångsidigt team som har anammat Cats tillverkningssystem.
En ny anställd hos teamet i Rayong genomgår 250 timmars utbildning innan arbetet på produktionslinjen. Svetsare genomgår betydligt längre utbildning. För att säkerställa ett lyckat arbete ger vi våra svetsare de senaste verktygen så att de kan arbeta ergonomiskt och nå hög svetskvalitet. Kvaliteten på Cat-maskinen börjar med teammedlemmarna.
Varje steg i tillverkningsprocessen har strikta kvalitetskontroller. Alla anställda är behöriga att stoppa produktionslinjen för att kontinuerligt förbättra säkerheten eller tillverkningen.
En ren omgivning bidrar till att hålla komponenterna fria från föroreningar och ger en bättre arbetsmiljö. Precis som på Caterpillars andra anläggningar runt om i världen är besökare välkomna att komma och se var och hur maskinerna tillverkas.