Features
ACERT-teknik
Cat C27 uppfyller utsläppskrav motsvarande dem i standarderna U.S. EPA Tier 2 och EU Stage ll. Den ger högre effekt och bättre hållbarhet för bästa transportprestanda i de mest krävande gruvtillämpningar. Motorn och transmissionen är helt integrerade, vilket ger optimal prestanda och effektivitet.
Effektökning
Effekten är 21,8 % högre än på tidigare modeller, vilket ger oöverträffad segdragningsförmåga under acceleration och mindre nedväxling i lutningar. Förbättrad programvara och uppdaterad motorteknik bidrar också till bättre växlingsförmåga och lägre bränsleförbrukning.
Vattenkyld, turboladdad och ATAAC
Luft-till-luft-efterkylning ger bättre bränsleekonomi eftersom kallare och mer komprimerad luft kommer in i cylindrarna, vilket ger mer fullständig förbränning och mindre emissioner.
EUI (Electronic Unit Injection, elektronisk bränsleinsprutning)
Det elektroniskt kontrollerade bränsleinsprutningssystemet känner av driftförhållandena och reglerar bränsletillförseln för optimal bränsleverkningsgrad. Det beprövade högtrycksbränslesystemet ger förbättrade reaktionstider och mer effektiv bränsleförbränning med lägre utsläpp och mindre avgasrök.
ECM (elektronisk styrmodul)
ECM:en har ett avancerat motorstyrningsprogram som övervakar, styr och skyddar motorn med hjälp av självdiagnostiserande elektroniska givare. Det datoriserade systemet känner av driftförhållandena och effektbehoven och justerar motorn för att bibehålla topprestanda och effektivast möjliga drift.
Konstruktion
Caterpillar-konstruerat gjutjärnsblock i ett stycke ger maximal styrka och hållbarhet. Tvådelade, ledade kolvar med krona i smidesstål är konstruerade för att stå emot högre cylindertryck.
Mekanisk drivlina
Cats mekaniska drivlina och Powershift-transmission ger oöverträffad drifteffektivitet och kontroll i branta lutningar, på dåliga underlag och på transportvägar med högt rullmotstånd.
Transmission
Den sjuväxlade Powershift-transmissionen av planettyp från Cat är anpassad till den direktinsprutade C27-motorn med ACERT-teknik för att leverera konstant kraft över många olika arbetshastigheter. Individuell kopplingsmodulering ger smidig aktivering av kopplingen för att optimera prestanda och öka kopplingens livslängd.
Momentomvandlare med lockup
Kombinerar maximal hjuldrivkraft och mjuk växling av momentomvandlarens drivning med direktdrivningens effektivitet och prestanda. När låsningskopplingen är aktiverad ger den överlägsen drivlineeffektivitet genom att ge mer kraft till hjulen.
Lockup-koppling
Frigörs och aktiveras snabbt för att minska vridmomentsbelastningar på drivlinan, vilket ger smidigare växling, lång hållbarhet och mer bekväm körning.
Oljekylare för fjärrväxel
Ökar kylningskapaciteten i transmissionens oljekrets för att säkerställa optimala prestanda på långa transporter med last i uppförsbacke.
CAT-datalänk
Integrerar maskinens datorsystem elektroniskt för att optimera drivlinans totala prestanda, öka pålitligheten och komponenternas livslängd samt minska driftskostnaderna.
- Gaspådragsreglering vid växling – reglerar motorvarvtal och aktivering av momentomvandlarens låsning och kopplingen för smidigare växling och ökad livslängd.
- Ekonomiväxlingsläge – ger lägre bränsleförbrukning, lägre ljudnivå och potentiellt längre hållbarhet på motorn.
- Kontroll av körriktningsväxling – reglerar motorvarvtalet för att förhindra skador som orsakas av körriktningsändringar i hög hastighet.
- Växelspärr vid upplyft korg – gör att det inte går att växla högre än en förinställd växel om korgen inte är helt nedsänkt.
Electronic Technician (Cat ET)
Genom Cat ET-serviceverktyget kan serviceteknikerna lätt komma åt diagnostiska data genom Cat Data Link för att förenkla problemdiagnostiken och öka tillgängligheten.
Övervarvningsskydd
Den automatiska retarderstyrningen (ARC) ger skydd mot övervarvning av motorn. ARC aktiverar bromsarna om följande inträffar samtidigt:
- Ett osäkert motorvarvtal nås.
- Strömställaren för ARC är i ON-läget eller OFF-läget.
- Gasreglaget trycks in av föraren. Om växellådan är i högsta växeln är spärrkopplingen avaktiverad för att skydda motorn mot övervarvning.
Integrerat bromssystem
Cats oljekylda bromssystem ger pålitliga prestanda och god kontroll i de mest extrema gruvdriftsförhållanden. Det integrerade systemet kombinerar färdbroms-, nödbroms-, parkeringsbroms- och retarderfunktionerna i samma robusta system för optimal bromsningseffektivitet.
Oljekylda bromsar av flerskivstyp
Tryckoljekylda bromsar av flerskivstyp på fyra hjul kyls kontinuerligt av vatten-olja-värmeväxlare för att ge utmattningsbeständiga bromsnings- och retardationsprestanda. De är även helt inkapslade för att förhindra förorening och minska behovet av underhåll.
ARC (Automatic Retarder Control, automatisk retarderstyrning)
Kontrollerar retardationen i lutningar elektroniskt för att bibehålla bästa motorvarvtal och kylning av oljan. Ytterligare bromsverkan kan fås med hjälp av den manuella retardern eller bromspedalen. ARC medger även att föraren bibehåller optimala motorvarvtal för snabbare transporter i utförslut och högre produktivitet. ARC aktiveras automatiskt när motorvarvtalet överskrider den förinställda nivån.
Överlägsen kontroll
Automatisk bromsmodulering ger mjukare gång och bättre kontroll, vilket gör att föraren kan koncentrera sig på körningen.
Förarplatsen på AD60 är ergonomiskt utformad för total maskinkontroll i en bekväm, produktiv och säker miljö. Alla reglage, spakar, omkopplare och mätare är placerade för att ge bästa produktivitet och minimera förartröttheten.
Överrullningsskydd
Skyddsstrukturen mot vältning (ROPS) och skyddsstrukturen mot fallande föremål (FOPS) är integrerade i hytten och på ramen, och de är monterade med fjädring på huvudramen för att isolera föraren från vibrationer och göra körningen mer bekväm.
Sluten hytt som standard
En ljuddämpad ROPS-hytt är standard och ger en tyst, säker och bekväm luftkonditionerad arbetsmiljö där frisk, trycksatt och temperaturreglerad luft cirkulerar.
Cats luftfjädrade Comfort-säte
Ett ergonomiskt, helt justerbart fjädrande säte ger bästa förarkomfort. Konstruerat för att minimera vertikala och laterala rörelser av föraren. Tjocka dynor minskar trycket mot ländryggen och låren. Breda rullbälten ger säker och bekväm fastspänning.
Rattstång
Bekväm ratt med lutning ger en bekväm körställning, säkert grepp och bättre kontroll.
Övervakningssystem
Cats elektroniska övervakningssystem (Cat EMS) ger kontinuerligt viktiga data för att maskinen ska fortsätta prestera på högsta nivå. Displayerna är bakgrundsbelysta för att vara lätta att läsa av.
Korgkonstruktion
Cats trucklastkorgar är utformade för optimal styrka, kapacitet, hållbarhet och låg kostnad per ton.
Cat-trucklastkorgar
Caterpillar har två korgtyper som passar för ditt användningsområde:
- Dumperkorg
- Ejektorkorg
- Ejektorkorgen erbjuder ren lasttippning och kan tas bort och bytas ut mot en dumperkorg för att ge maskinen större mångsidighet.
Korgval
Valet av korg beror på material-, transportvägs- och tömningsförhållanden. Ju bättre anpassning av korgen till tillämpningen, desto större effektivitet. Den avsmalnande konstruktionen ger jämn lasttippning, vilket maximerar produktionen och förhindrar materialretur.
Korg/chassi-integrering
Cats trucklastkorgar är utformade och anpassade till det integrerade chassisystemet för optimal tillförlitlighet, hållbarhet och livslängd.
Snabba lyftcykeltider
Lyftcylindrar av enstegstyp ger snabba tippningscykler på 12 sekunder för att höja och 24 sekunder för att sänka.
System för truckens nyttolastkontroll (TPMS)
TPMS-systemet är standardalternativet, och beräknar den nyttolast som trucken transporterar och fastställer cykeltiderna.
Ramkonstruktion
Ramen har en lådkonstruktion med styva rambalkar som står emot vridkrafter, vilket ger strukturen en längre livslängd.
Ledad/pendlande draganordning
Det här systemet tillhandahåller styrning och pendling och gör att trucken kan bibehålla markkontakt med alla hjul i ojämn terräng.
Serviceåtkomst från marknivå
Lättåtkomliga servicepunkter för det dagliga underhållet ger enkel åtkomst för service av tankar, filter, smörjpunkter, avtappningar och nivåglas för snabba kontroller av vätskenivåer. Möjlighet till elektrisk bränsleurluftning och fjärrmonterade bränslefilter gör att tid kan sparas vid underhållsarbeten.
Diagnostik – Caterpillar Electronic Technician
Det elektroniska kontrollsystemet gör det möjligt att snabbt diagnostisera motorns tillstånd och effektivt utföra service och reparationer med hjälp av serviceverktyget Electronic Technician (Cat ET).
Planerad oljeprovtagning
S·O·SSM gör att mindre reparationer inte behöver bli stora. Provtagningsadaptrar är monterade på maskinen som standard.
Synglas
Gör det enkelt och snabbt att kontrollera vätskenivåer. Detta inkluderar behållarna för hydraulolja, transmissionsolja och kylvätska.
Erfarna återförsäljare
Cats återförsäljare kan leverera den service du behöver, överallt i världen. Återförsäljarens tekniska experter har den kunskap, erfarenhet, utbildning och de verktyg som krävs för att hantera dina reparations- och underhållsbehov. De erbjuder produktsupport dygnet runt varje dag via ett världsomfattande nätverk av pålitliga och snabba reservdelsdistributörer, återförsäljares servicecenter och tekniska utbildningsanläggningar, allt för att hålla din utrustning igång och i arbete.
Servicesupport
Utrustning från Cat är konstruerad och tillverkad för att ge maximal produktivitet och driftsekonomi under hela livslängden. Cat-återförsäljare erbjuder en mängd olika serviceplaner som maximerar avkastningen på din investering, däribland:
- Program för förebyggande underhåll
- Diagnostikprogram, t.ex. planerad oljeprovtagning och teknisk analys
- Alternativ för ombyggnad och renovering
- Kundserviceavtal
Teknikprodukter
Cats återförsäljare erbjuder en rad avancerade teknikprodukter som är utformade för att öka effektiviteten och produktiviteten och minska kostnaderna. Standard VIMS™ Gen 3-systemet gör att din utrustning kan visa detaljerade data om sitt eget skick och arbetsförhållanden genom att övervaka viktiga temperaturvärden, tryckvärden osv.
Förarutbildning
Cat-återförsäljaren har förarutbildningsprogram som ökar produktiviteten, minskar stillestånden och driftskostnaderna och förbättrar säkerheten.
Produktsäkerhet
Caterpillar har varit och fortsätter att vara förutseende när det gäller att utveckla gruvdriftsmaskiner som uppfyller eller överträffar alla säkerhetsstandarder. Säkerheten är en viktig del i alla maskin- och systemkonstruktioner.
Motoravstängningsbrytare
En sekundär motorbrytare är placerad på marknivå.
Integrerad ROPS-hytt
ROPS är integrerad i hytten och på ramen, och är fjädrande för att isolera föraren från vibrationer och göra körningen mer bekväm.
Bromssystem
Ett oljekylt fyrhörnsbromssystem ger utmärkt kontroll. Färdbromsarna och retardationssystemet aktiveras av modulerat hydrauliskt tryck, medan parkeringsbromsen ansätts med fjädrar och frigörs hydrauliskt. Det här systemet gör att det går att bromsa om hydrauliska trycket sjunker.
Förarnärvarosystem
Förarnärvarosystemet hjälper till att skydda maskinen och föraren från okontrollerade rörelser. Systemet lägger automatiskt i parkeringsbromsen, inaktiverar styrnings-, redskaps- och transmissionskontrollen och stänger av motorn om föraren lämnar hytten utan att lägga i parkeringsbromsen. Konfigureringen av motorns avstängning kan ändras av din Cat-återförsäljare med hjälp av serviceverktyget Cat ET.
Standardsäkerhetsdetaljer
Halkskyddsplåtar och ledstänger på den övre plattformen, 3-punktsåtkomst till hytt och maskin, säkerhetsglas, utmärkt sikt, fjädrande säte, passagerarsäte, rullbälten, styrramslås, bakruteskydd, fästbultar för korgen, automatisk retarderstyrning, värmesköld för avgaser och brandvägg monterat som standard, hydraulslangar till lyftanordningen – monterade skydd mot bristning, fästbultar för bakläm (ejektorkorg), nödutgång genom fönstren, nivåglas på marknivå, varm och kall sida av motorn.
SAFETY.CAT.COM™
Mer utförlig information om säkerhet finns på http://safety.cat.com.