Specifikationer
Maximalt utgående moment under en kort tid (3 sek.) | 848196 ft-lb 1150000 Nm |
Maximalt ingående varvtal (motorvarvtal) | 1 782 varv/min 1 782 varv/min |
Vikt (utan olja) – rakt drivsystem | 36165 lb 16400 kg |
Maximalt utgående moment under en kort tid (3 sek.) | 848196 ft-lb 1150000 Nm |
Maximalt ingående varvtal (motorvarvtal) | 1 782 varv/min 1 782 varv/min |
Vikt (utan olja) – rakt drivsystem | 36165 lb 16400 kg |
Beskrivning | Kedjetyp Longwall-maskiner som för armerade orttransportörer (AFC) Kedjetyp Longwall-maskiner som för armerade orttransportörer (AFC) |
KP-115 CST/P-115 CST | 848196 lb/fot 1150000 Nm |
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 39 | 1 800 kW 1 800 kW |
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 39 | 2 937 hp 2 937 hp |
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 46 | 1 800 kW 1 800 kW |
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 46 | 2 480 hp 2 480 hp |
KP-115 CST – längd | 141.6 tum 3600 mm |
P-115 CST – bredd | 55.1 tum 1400 mm |
P-115 CST – höjd | 51.1 tum 1300 mm |
KP-115 CST – bredd | 79.8 tum 2029 mm |
KP-115 CST – höjd | 51.1 tum 1300 mm |
P-115 CST – längd | 110.6 tum 2811 mm |
Kylvattenmängd som krävs | 23.8 gal/min 90 l/min |
Maximal inloppstemperatur för vatten | 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) |
KP-115 CST – växellådans vikt (utan olja) | 52851 lb 23980 kg |
P-115 CST – oljemängd | 132 gal (US) 700 l |
KP-115 CST – oljemängd | 212 gal (US) 1300 l |
P-115 CST – växellådans vikt (utan olja) | 36145 lb 16400 kg |
Ingående axel (cylindrisk) | DIN 5480-W 140×4 DIN 5480-W 140×4 |
Utgående axel med inre kuggar | DIN 5480-N 360×10 DIN 5480-N 360×10 |
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.