EL 1000 långväggsskärare

EL 1000

Översikt över funktionerna

Högre långsiktig produktivitet
Uppfyller morgondagens produktionsmål i låga till medelhöga ådror
Skärarkompetens från kärnan och utåt
Konstruerad och testad för lång livslängd
Luta dig tillbaka och se produktionsnivåerna stiga
Minskad underhållstid/förbättrad säkerhet
Mer skärtid

Produktspecifikation för EL 1000

Specifikationer

Maskin vid 50 Hz

Bearbetningsarm

Transportenhet – HU100

Neddrivare – DD100

Elektrisk styrdosa – ECB2

Hälsoövervakning

Maskinautomatisering och kommunikation

Mått (ungefärliga)

EL 1000 Standardutrustning

Dataanslutning i portänden

  • Effektledning
  • WLAN

EL 1000 Tillvalsutrustning

Kolkross

  • 100 kW (134 hp)
  • 200 kW (268 hp)

Dataanslutning i portänden

  • Fiberoptik

Jämför EL 1000 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  EL 1000

Visa fler erbjudanden